Pignons/chaînes (compatible DIN 8188)
Les mécaniciens utilisent les chaînes pour de nombreuses applications, par exemple pour la transmission de puissance ou le transport de matériaux. MISUMI propose une large gamme de pignons et de chaînes.
Avantages des chaînes à rouleaux
- Haute performance et transmission de puissance élevée
- Transmission synchrone (sans glissement)
- Utilisation possible dans des conditions critiques telles que chocs, température, environnement humide ou corrosif
- Haute fiabilité et haute efficacité (98 %)
- Variabilité des rapports de vitesse
- Grand entraxe possible
- Réduction et extension de l’entraînement par chaîne
- Aucune exigence de précharge du système (pas de charge statique)
- Aucun risque d’incendie
Pignons - Haute performance et haute fiabilité
Dans le domaine de la technologie de convoyage, les pignons et les chaînes efficaces et fiables jouent un rôle important. Selon le type de moyen de convoyage, différentes versions sont nécessaires. MISUMI propose une grande variété de pignons et de chaînes avec des solutions configurables pour chaque variante.
Pignons - Nombreuses options de configuration
Tous les pignons peuvent être configurés selon les spécifications des besoins individuels. Le pas, le nombre de dents, le diamètre d’alésage de l’arbre et les spécifications de rainures peuvent être définis dans différentes versions. Même pour les petits convoyeurs, MISUMI propose une variété de matériaux et de finitions.
Chaînes à rouleaux
Outre les pignons, de nombreuses variantes de chaînes à rouleaux sont disponibles. Différents matériaux peuvent être sélectionnés ; le nombre de maillons peut être défini jusqu’à 1000000/2. La tension exacte et les autres spécifications (données CAO) sont disponibles sur les pages produits correspondantes. De plus, il est possible de spécifier des maillons joints ou des maillons décalés.
Chaînes de convoyage plates
Dans le domaine des courroies plates, MISUMI propose de nombreuses variantes :
- Les chaînes à blocs en plastique technique (p. ex. polyacétal), à une ou deux rangées, offrent une résistance chimique spéciale et sont généralement utilisées pour le convoyage des boîtes de conserve.
- Pignons correspondants en plastique technique également disponibles
- Les chaînes de convoyeur à table (par ex. pour les bouteilles de boisson) sont disponibles en polyacétal à faible frottement avec des rouleaux correspondants.
Pignons tendeurs
Des pignons tendeurs, par ex. avec moyeu ou paliers simples, pour le réglage de la tension sont également disponibles pour compléter les pignons classiques.
Accessoires pour l’utilisation avec les pignons et les chaînes à rouleaux
Un large éventail d’accessoires est disponible pour l’utilisation avec les pignons et les chaînes à rouleaux :
- Goupilles de pignon en acier et acier inoxydable
- Guide-chaîne en plusieurs longueurs et résistances : acier ou plastique, rail surélevé et rail standard
- Tendeurs de chaîne avec lanterne en option
Données CAO disponibles
Toutes les spécifications (données CAO) des pignons, chaînes à rouleaux et autres composants peuvent être consultées sur les pages produits correspondantes.