Poulies dentées
Poulies dentées
Les poulies dentées de MISUMI sont configurables par profilé sélectionné, diamètre d'arbre et nombre de dents. Elles offrent la possibilité d’une fixation précise par la force ou par la forme, de l'arbre à vis de serrage, avec rainure de clavette ou manchon de serrage conique. MISUMI propose des poulies dentées en aluminium ou en acier.
En combinant la courroie crantée avec les poulies dentées correspondantes, vous pouvez obtenir un entraînement par courroie parfaitement adapté à vos besoins. Les poulies dentées sont les contreparties de la courroie crantée dans les entraînements par courroie. Il existe donc plusieurs variantes de transmission. Il est particulièrement important ici que la courroie dentée et les disques utilisés soient ajustés entre eux.
Des constructions individuelles? Notre service technique est préparé à toutes sortes de scénarios. Les poulies dentées sont fabriquées individuellement sur demande. En plus d'un programme standard complet, nous offrons des produits qui sont entièrement adaptés à vos besoins spécifiques. Les poulies dentées WF peuvent être fabriquées dans une variété de matériaux différents tels que l’aluminium, l’acier inoxydable, le plastique, l’acier et la fonte.
MISUMI propose une large gamme de différentes poulies dentées :
- différents matériaux : aluminium, acier (1.1191/C45E) et acier inox (1.4301)
- différentes formes de profilé (MXL, XL, L, H, GT, YU, T et AT)
- avec un traitement de surface supplémentaire : acier anodisé, claire ou noir, nickelé et bruni
- en forme de disque « forme A » et avec moyeu déplacé « forme B »
- avec des diamètres d'arbre individuellement configurables pour de nombreuses dimensions
Vidéo - Exemple d’application de mécanismes de rotation d’outils et de transfert (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.
L'exemple d'application peut être trouvé avec toutes les données CAO et la liste complète des pièces dans nos IDEANOTES.