Produits semi-finis
Les produits semi-finis sont un élément central de la construction mécanique. MISUMI propose une large gamme de produits semi-finis pour diverses applications. Tous les produits semi-finis MISUMI répondent aux normes de qualité les plus élevées et peuvent être configurés librement en fonction de vos exigences individuelles. Cela rend nos produits semi-finis et pièces à travailler particulièrement polyvalents.
Produits semi-finis I : Plaques métalliques
Les plaques métalliques sont l’un des produits semi-finis les plus importants dans la construction mécanique. MISUMI les propose dans une variété de matériaux : l’aluminium, l’acier et le cuivre sont les matériaux les plus importants. Il existe également de nombreuses versions de plaques métalliques semi-finies : les plaques, les blocs, la forme en L, les blocs concaves, les blocs ronds, les tiges plates et les cales n’en sont que quelques exemples.
Produits semi-finis II : Barres rondes/tiges/tubes
La deuxième partie de notre gamme de produits semi-finis comprend des tiges, des barres rondes et des tubes librement configurables. Toutes les versions peuvent être configurées en longueur et en diamètre pour en assurer un ajustement parfait. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de couper ou d’effectuer d’autres travaux, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Toutes les tiges, barres rondes et tubes sont disponibles en métal ou en plastique.
Produits semi-finis III : Panneaux et plaques métalliques usinés
Pour les fonctions de base, MISUMI propose des plaques et des panneaux métalliques pré-usinés pour vous éviter des tâches de préparation. Une large gamme de plaques de base, de plaques de montage et de supports de montage utiles et configurables vous fera gagner du temps.
Produits semi-finis IV : Plaques, disques et couvercles en plastique
Le plastique est l’un des matériaux les plus importants pour les produits semi-finis, à côté du métal. Transparent ou opaque : MISUMI propose des plaques et des couvercles en plastique dans de nombreuses versions. Des plaques en céramique et des orifices d’inspection visuelle sont également disponibles et peuvent être configurés en fonction des besoins individuels. D’autres options telles que des alésages sont également disponibles.
Produits semi-finis V : Équerre et profilé d’acier librement configurables
Notre gamme de produits semi-finis couvre également tous les types d’équerres et de profilés d’acier, notamment : Équerres en L, profilés d’acier en U et boîtiers métalliques. Les profilés d’acier en U semi-finis sont disponibles dans des longueurs comprises entre 30 et 1000 m et dans différentes largeurs et résistances. Ils peuvent être fournis avec des trous de montage. Nos boîtiers métalliques dans des tailles librement configurables et des plaques de montage correspondantes sont en profilé d’acier inoxydable.
Vous pouvez définir les spécifications et la configuration souhaitées à partir des données CAO des produits.