Ressorts
MISUMI propose une large gamme de ressorts hélicoïdaux, de ressorts à gaz et d’amortisseurs de chocs.
Les ressorts de traction sont exposés à des charges diverses dans la construction mécanique. MISUMI offre la bonne solution pour chaque application. Les capacités de charge vont de très faibles : 0,69 à très élevées : 430 N.
La formule suivante s’applique aux ressorts de traction : Charge P[N] = Tension initiale Pi[N] + (Constante de rappel k[N/mm] × Déviation F[mm])
Les ressorts MISUMI (sauf les modèles préfabriqués) sont standardisés pour maintenir la charge maximale à la même constante de diamètre. La tension initiale et la constante de rappel sont des valeurs de référence établies à partir de la valeur de charge maximale.
Les ressorts ne doivent être utilisés que dans la plage de déflexion admissible F max. (mm). Le dépassement de la déflexion admissible peut entraîner une déformation ou un mauvais fonctionnement après quelques applications. Il est à noter que les ressorts ne doivent pas non plus être déployés au-delà de la déflexion admissible lors de l’installation !

Ressorts sans crochets
Séparée du ressort lui-même, la plaque de montage peut être déplacée de manière flexible en fonction des besoins. De plus, le contact direct entre le ressort et la plaque de retenue n’entraîne pas de contrainte de flexion de la plaque de retenue, ce qui n’est pas possible avec les ressorts de traction classiques.
Ressorts pour l’installation de crochets
Des crochets/plaques de montage peuvent être montés sur le ressort afin que les ressorts de traction puissent être prédécoupés à la longueur souhaitée.
Ancrages pour ressorts de traction
Les ancrages sont disponibles en différents types :
MISUMI propose une large gamme de ressorts de traction et de compression :
- Avec alésage et encoche
- En forme de L
- Hexagone interne
- Hexagonaux
- Avec rainure
Nous vendons également des ressorts de traction et des ressorts de compression ayant les caractéristiques suivantes :
Ressorts de traction
- Diamètre : 2 à 24 mm
- Longueur : 10 à 550 mm
- Longueur sélectionnable par incréments de 1 mm
- Résistance du fil : 0,2 à 2,6 mm
- Avec crochets fixes ou mobiles
Ressorts de compression
- Diamètre : 2 à 70 mm
- Longueur : 15 à 350 mm
- Longueur sélectionnable par incréments de 1 mm (selon le modèle)
- Épaisseur du fil : 0,16 à 4,5 mm