Roulement à billes rainuré dans de nombreux modèles
Le roulement à billes rainuré sur MISUMI est librement configurable. Des solutions personnalisées peuvent être définies pour chaque type d‘application.
Roulement à billes rainuré à double blindage
De nombreuses variations sont ici au choix. Le roulement rainuré à double blindage est disponible en diamètres compris entre 15 et 110 mm. Le modèle à double blindage en acier inoxydable est disponible avec un diamètre allant jusqu’à 90 mm. Un modèle économique est également disponible.
Il existe également un modèle spécial de roulement à billes rainuré à double blindage avec jeu radial.
Variante ouverte
Le roulement rainuré en tant que variante ouverte est souvent livré sans lubrifiant et peut être ainsi équipé de lubrifiant personnalisé avant utilisation. Il est disponible en diamètres de 15 à 90 mm.
Protection anti-poussière et résistance à l‘eau
Le roulement à billes rainuré avec joint de contact est parfait pour une protection anti-poussière et une résistance à l’eau particulières. Elle empêche la pénétration de particules étrangères ou de liquides en cas d’éclaboussures.
Modèle à rainure
Le modèle à rainure du roulement à billes rainuré est disponible avec rainure en U ou en G.
Roulement à billes pour la salle blanche
Pour les salles blanches, MISUMI offre un modèle spécial avec graissage adapté aux salles blanches pour une faible formation de particules. Des lubrifiants particulièrement pauvres en particules sont utilisés:
- Huile synthétique à haute viscosité
- Polyoléfine
Commandes de faibles quantités également possibles
Même en cas de commande de peu d’articles, MISUMI ne facture pas de supplément pour faibles quantités. Vous pouvez commander sans problème et sans coût supplémentaire 1 roulement à billes rainuré.