Un support de palier à semelle/arbre pour chaque application
Les domaines d’application des supports de palier à semelle/arbre sont multiples. C’est pourquoi MISUMI propose plus de 30 versions différentes qui peuvent être configurées individuellement et qui répondent à toutes les exigences de la construction mécanique.
Informations sur la précision des trous intérieurs

Il est conseillé d’utiliser les arbres MISUMI (Standard g6, f8 et h5) avec les supports d’arbre MISUMI. Dans la version à fente, une fente est usinée avant de percer le trou de fixation D avec une tolérance H7. Cela permet d’obtenir la tolérance H8 en fonction du processus d’usinage.
Rapport entre le diamètre intérieur (dimension D) et la longueur totale du guide (dimensions L, T) Propriétés : Les spécifications de la version standard sont L,•T=env. Dx1,3 ou version inférieure avec manchon long/La spécification de la version large est L,•T=env. Dx1,3 à 2,0. Les versions avec manchon long et largeur plus grande offrent une rigidité supérieure car la plage de serrage de l’arbre est plus grande. L=Dx2,0 ou plus peuvent être commandés comme « tiges en acier ».
Procédé de fabrication des supports de palier à semelle/arbre
Les supports d’arbre MISUMI sont disponibles en version usinée et moulée.
Les produits moulés de précision sont proposés à des prix moins chers que les produits usinés. Les supports d’arbre moulés de précision présentent une légère pente de déformation et une surface granuleuse, mais ils sont fabriqués aux dimensions exactes indiquées dans le catalogue.

Positionnement et répétabilité du support de palier à semelle/arbre
Le support de palier applique du support de palier à semelle/arbre est fixé aux dispositifs à l’aide de trous cylindriques et appliqué sur la plaque de montage à l’aide de goupilles cylindriques.
Les supports de palier applique du support de palier à semelle/arbre sont pressés à l’aide de goupilles cylindriques sur la plaque de montage contre les surfaces verticales du logement.
Les supports de palier applique du support de palier à semelle/arbre sont fixés à la plaque de montage en insérant le logement et en perçant un trou de fixation de précision (H7).