Têtes de micromètre
Les têtes de micromètre sont des dispositifs de mesure de longueur, généralement constitués de deux surfaces de mesure. L’une d’entre elles est fixe et l’autre est réglable avec un filetage fin. Elles sont généralement reliées entre elles par un étrier ou une vis de réglage de l’étrier.
Définition de la tête de micromètre
La tête de micromètre est principalement utilisée pour mesurer de petits objets où l’on serre l’objet à mesurer entre les deux surfaces de mesure de la tête de micromètre. Ceci permet à la tête de micromètre de donner exactement la mesure de la longueur au micromètre. Pour la mesure des dimensions, on utilise habituellement un filetage qui a généralement une hauteur de 0,5 mm. Afin de comprendre la longueur d’un objet à mesurer, la longueur est généralement affichée sur une échelle analogique ou un affichage numérique.
Têtes de micromètre configurables MISUMI
Les têtes de micromètre MISUMI peuvent être configurées individuellement pour plusieurs composants et s’adapter à l’application en question. On a le choix entre deux versions possibles en ce qui concerne le diamètre de montage, le diamètre de l’embout et la longueur de la course. On peut en plus choisir entre les deux versions MCLN6 et MCLN12. Il convient de noter que le micromètre a un système de vis ou d’écrou et ne change pas en termes de longueur. La vis micrométrique pour réglage fin peut être commandée séparément, comme les articles originaux à coûts réduits de MISUMI.
Accessoires pour têtes de micromètre
En tant qu’accessoires pour les têtes de micromètre, MISUMI peut fournir des poignées pour la version HDCVR13. La commande inclut trois accessoires de tête. Le diamètre de la tête de vis micrométrique ou de la vis micrométrique peut être agrandi en installant l’accessoire de tête.