Vis à billes
-
Diam. de filetage 10 - Pas 2, 4 ou 10 -
Vis à bille de précision - Diam. d'arbre 6 ou 8 - Pas 1 ou 2 -
Vis sphérique laminée 8 - 32 -
Configurer et commander -
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 12 - Pas 2, 4, 5 ou 10 -
Vis à billes roulées/Écrous compacts/dia. 12 au pas de 4 -
Vis à bille de précision - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10, 20 ou 40 -
PDF – En un coup d'œil
MISUMI offre une large gamme de vis à billes et de vis trapézoïdales. Vous pouvez choisir ici entre des vis à billes poncées ou roulées. Des paramètres tels que la longueur et la forme de l'extrémité de l'arbre ainsi que la forme de l’écrou peuvent être configurés selon vos besoins. Dans les écrous de broche pour des filetages trapézoïdaux, vous pouvez choisir entre différentes versions, comme par exemple sans jeu, avec bride ronde ou bride rectangulaire.
Vis à billes laminées avec jusqu'à 40% de volume en moins
Les vis à billes laminées ainsi que les écrous compacts correspondants offrent une capacité d'écrou jusqu'à 40% inférieure. Des écrous standards et de guidage sont bien entendu également disponibles.
Différentes options d'extrémités d'arbre
On peut choisir plusieurs options pour l'extrémité d'arbre des vis à billes:
Palier flottant
- Pas d'usinage de l'extrémité d'arbre
- Orientation inversée de l'écrou à billes
- Pas de rainure de fixation sur l'extrémité d'arbre du palier flottant
- Autre traitement de l'extrémité d'arbre du palier flottant
- Autre longueur d'extrémité d'arbre au niveau du pallier flottant
Palier fixe
- Surfaces clés sur le palier fixe
- Rainure à l'extrémité d'arbre du palier fixe
- Jusqu'à 2 surfaces de serrage sur l'extrémité d'arbre
Lubrifiants disponibles pour l'entraînement par vis à bille
Le lubrifiant des vis à billes peut être modifié. Les versions L ou G permettent le bon fonctionnement en petite sortie de particules pendant le fonctionnement.
Les choix possibles sont:
- ET-100 avec une excellente résistance thermique et à l'oxydation ainsi qu'une force adhésive et de cohésion. De plus, peu d'éclaboussures et fuite réduite.
- LG2 comme lubrifiant spécial de salle blanche pour guidages linéaires, vis à billes, etc.
Sélection des vis à billes
Processus de sélection standard pour les vis à billes optimales
1) Décision sur les conditions de fonctionnement des vis à billes:
poids de la pièce, vitesses, écrou mobile, vitesse de rotation des vis à billes, rebords, orientation de montage (horizontalement ou verticalement), durée de vie, précision du positionnement
2) Sélection préliminaire des spécifications pour les vis à billes:
prenez en compte les conditions d'exploitation avant une première sélection de la catégorie de précision, du diamètre d'arbre, du pas de vis et de la longueur d'arbre fileté des vis à billes.
3) Contrôle de sécurité standard:
Vérification de la charge axiale admissible:
assurez-vous que la valeur de la charge axiale se trouve dans la plage de valeurs admissibles pour l'arbre fileté.
Vérification de la vitesse de rotation admissible:
assurez-vous que la vitesse de rotation de l'arbre fileté est dans la plage de valeurs admissibles pour l'arbre fileté.
Durée d’exploitation:
calculez la durée de vie de l'arbre fileté et assurez-vous qu'il est adapté aux opérations nécessaires.
Selon les résultats des contrôles de sécurité, on doit retourner à l'étape 1 ou 2 pour faire des ajustements éventuels lors de la configuration. Si le contrôle de sécurité par défaut réussit, on passe à l'étape 4.
4) Considérations pour les performances requises:
es considérations suivantes doivent être prises en compte si une vitesse de positionnement supérieure et un meilleur comportement de contrôle sont nécessaires:
résistance de l'arbre fileté variations temporelles d'exploitation dues aux variations de température
Selon le résultat de cette considération, les étapes 1 et 2 sont également nécessaires pour faire des ajustements appropriés.
Charge axiale admissible des vis à billes
La charge axiale admissible représente la charge maximale incluant une marge de sécurité, qui provoque un renflement de l'arbre. La charge axiale maximale sur l'arbre fileté doit être inférieure ou égale à la valeur de la charge axiale admissible.
1. Calcul de la charge axiale admissible
Déterminez la valeur de la courbe de charge axiale admissible des vis à billes (Fig. 2) en utilisant les trois facteurs suivants:
- (diamètre) de l'arbre fileté
- Processus d'aide au montage (voir Fig. 3)
- Distance entre les points d'action de la charge (voir Fig. 3)
* Utilisez une formule pour déterminer une valeur plus précise de la charge axiale admissible.
2. Calcul des charges axiales maximales
Utilisez les formules suivantes pour déterminer chaque accélération axiale, vitesse constante et décélération. La charge la plus importante est considérée comme la char
- Vitesse constante ··· charge axiale (Pb) = μWg
- Accélération ··· charge axiale (Pa) = W + μWg
- Décélération ··· charge axiale (Pc) = W - μWg
* Retirez le «μ» du calcul lors d'une installation verticale.
Μ : Constante de friction de guidage linéaire (0,02 pour les guides linéaires)
W : Poids des pièces
g : Accélération gravitationnelle de 9,8 m / s2
α : Accélération (*)
(*) Accélération (α)=(Vmax/t)x10-3
Vmax : Vitesse d'alimentation rapide
t : Temps d'accélération / de décélération
Contrôle de sécurité
Vérifiez la courbe de la charge admissible (Fig. 2) afin de vous assurer que la valeur de la charge axiale maximale est inférieure ou égale à la valeur de la charge axiale admissible.
Vidéo - Introduction à la vis à billes (eng.)
Ces vidéos ont été gracieusement fournies par notre succursale aux États-Unis. Par conséquent, tous les détails font référence à la succursale des États-Unis. Vous pouvez également obtenir tous les produits en Europe.