Vis à six pans creux
Les vis à six pans creux sont utilisées pour les applications aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour les assemblages bois-métal, il existe différents types de tirefonds, allant des vis à six pans creux à tête haute jusqu’aux modèles à tête ultra-plate.
Différents types de tirefonds
Les tirefonds MISUMI sont disponibles en plastique, en acier ou en acier inoxydable. Les tirefonds peuvent résister à un couple de 350 N/mm² à 1200 N/mm². La force du couple varie en fonction du modèle.
Trois matériaux sont disponibles pour la sélection des vis à six pans creux en plastique :
- Polyamide MXD6 (REMY) renforcé de fibre de verre, qui présente le plus haut niveau de stabilité et d’élasticité parmi les plastiques. De plus, le plastique a un très haut degré de résistance à l’huile et à la chaleur et peut donc être utilisé comme alternative au métal.
- Outre son excellente résistance à la chaleur lors d’une utilisation prolongée à des températures élevées, le sulfure de polyphénylène PPS présente également une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, ainsi que des propriétés mécaniques, des propriétés électriques et une stabilité dimensionnelle.
- Le polyétherétheréthercétone PEEK est un bon plastique à haute performance et possède le plus haut niveau de résistance chimique parmi les plastiques techniques. Le PEEK ne peut être dissous que dans de l’acide sulfurique concentré. Il a une excellente résistance à la chaleur, à l’abrasion, aux flammes et à l’hydrolyse.
Les vis à six pans creux en plastique à tête haute sont disponibles en version normale ou moletée. De plus, des modèles à tête plate ou extra-plate sont également disponibles.
Les couleurs de surface des vis en plastique peuvent varier en fonction du lot de production et d’autres conditions de fabrication.
Les vis à six pans creux en acier ou en acier inoxydable sont disponibles comme tirefonds à tête haute, à tête fraisée, à tête cylindrique à six pans creux ou à tête plate ou ultra-plate.
Le modèle en acier a une finition noire ou nickelée chimiquement.
Adapté pour une utilisation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
Les vis à tête très plate sont particulièrement adaptées aux applications peu encombrantes. Ainsi, la hauteur d’une vis à six pans creux à tête ultra-plate s’élève à 1 mm. Les vis à six pans creux à tête ultra-plate ont un filetage sur toute la longueur et conviennent parfaitement aux machines ou aux positions sans jeu.
L’outil approprié
Tournevis hexagonal MISUMI
MISUMI propose également l’outil approprié pour les vis à six pans creux.