Chers clients, le vendredi 22 mai de 18h00 à 20h00, MyMISUMI et certaines autres sous-pages seront temporairement indisponibles en raison de travaux de maintenance programmés. Vous pouvez rechercher, configurer et commander des produits comme d'habitude. Nous vous remercions de votre compréhension !
Vis en plastique
Différents matériaux de vis en plastique MISUMI et leurs propriétés mécaniques
Les vis en plastique MISUMI sont disponibles dans diverses matières plastiques qui ont des caractéristiques différentes, afin de répondre aux différents types d'applications:
- RENY - Fibres de verre en polyamide renforcé MXD6 RENY est basé sur du polyamide MXD6 et de matière plastique technique cristalline renforcée par 50 % de fibres de verre. RENY a, parmi les plastiques techniques, la solidité et l'élasticité les plus élevées et présente une excellente résistance à l'huile et à la chaleur.
- PPS - sulfure de polyphénylène:le PPS est un excellent plastique tech-nique cristallin. Il possède une excellente résistance à la chaleur, et les propriétés physiques ne sont pas affectées même après un usage prolon-gé à des températures élevées. Il présente en plus une excellente résis-tance chimique, des propriétés mécaniques et électriques ainsi qu'une stabilité dimensionnelle.
- PEEK - polyétheréthercétone : le PEEK est un très bon plastique tech-nique semi-cristallin très résistant. Il a la résistance chimique la plus éle-vée parmi les plastiques techniques. Le PEEK ne peut être dissout que dans de l'acide sulfurique concentré. Il possède une excellente résistance à la chaleur, à l'abrasion, une ininflammabilité et une résistance à l'hydrolyse.
Vis en plastique avec tête bombée et cruciforme
Ce type commun de vis en plastique est disponible dans les versions PPS et PEEK. Les longueurs disponibles vont de 6 à 20 mm ; on peut choisir un diamètre de tête entre 2,6 et 6 mm. Les diamètres de tête de vis de 4,5 mm à 10,5 mm peuvent être choisis. Chaque paquet contient 100 pièces. Attention : les couleurs de surface des vis cruciformes en plastique avec tête bombées peuvent varier en fonction du lot de fabrication et en raison d'autres conditions de production.
Plastic screws with hex socket
Une autre version est la vis en plastique à six pans creux. Cette version est éga-lement disponible avec des écrous et des rondelles en plastique.
Vis de réglage en plastique
Les vis de réglage en plastique sont disponibles dans des longueurs de 15 à 30 mm. Elles peuvent être utilisées sous forme de colonnes avec filetage extérieur sur un côté, en liaison avec des entretoises hexagonales en plastique sur les deux côtés.
Vis en plastique avec tête plate ou extra plate
La version à six pans creux est également disponible avec tête plate ou extra plate. La hauteur de la tête est ici de 1 à 4 mm en fonction de la version.