Roulements à billes
Les roulements à billes appartenant à la famille des paliers à roulement sont souvent utilisés dans l’industrie de l’emballage, où ils sont soumis à des charges élevées à de faibles vitesses de rotation.
Étant donné que les processus d’emballage sont généralement entièrement automatisés et qu’ils se produisent souvent dans des conditions de fonctionnement extrêmes, les composants du secteur industriel bénéficient d’un niveau élevé de sécurité et de fiabilité.
Les roulements à billes sont des composants de haute qualité conçus pour un fonctionnement continu, qui nécessitent peu d’entretien et sont très faciles à remplacer en raison de leur standardisation.
Diverses exécutions et possibilités de configuration dans notre boutique en ligne :
Chez MISUMI, vous trouverez une multitude de roulements à billes configurables dans une multitude de versions.
Outre un grand choix de produits de notre propre marque, nous proposons également dans la boutique en ligne MISUMI des roulements à billes rainurés axiaux et radiaux (DIN 625) et des roulements à billes à contact oblique (DIN 628) à une ou deux rangées, ainsi que des roulements à broche, des roulements à rotule (DIN 630) et des roulements à quatre points de notre marque partenaire FAG.
Aperçu des roulements à billes FAG :
- Diamètre extérieur : 10 - 400 mm
- Diamètre intérieur : 3 - 320 mm
- Largeur : 4 - 112 mm
- Types disponibles : Roulement à billes rainuré axial, roulement à billes rainuré radial, roulement à contact oblique axial, roulement à contact oblique radial, roulement à broche radial, roulement à rotule, roulement à quatre points
- Normes DIN / ISO : DIN 625-1, DIN 625-3, DIN 628-1, DIN 628-3, DIN 628-4, DIN 630, DIN 711, ISO 104
-
Roulement à billes rainuré 62..-2Z, dimensions principales selon DIN 625-1, joint d’étanchéité des deux côtés -
Roulement à contact oblique 32..-BD-2HRS, dimensions principales selon DIN 628-3, double rangée, joint à lèvre des deux côtés, angle de pression α = 30° -
Roulement à contact oblique 72..-B, dimensions principales selon DIN 628-1, angle de pression α = 40°
Consultez également nos autres composants de mouvement rotatif. Grâce à notre ajustement g6, nos arbres rotatifs et nos roulements à billes sont particulièrement faciles à monter et ne doivent pas être enfoncés.
Cela pourrait également vous intéresser :
Outre un grand choix de formes de roulements à billes, la boutique en ligne MISUMI propose également divers concepts de montage (p. ex. des bagues extérieures avec bride) et d’étanchéité (p. ex. diverses versions de disques de recouvrement). Outre les produits de stockage conventionnels tels que l’acier et l’acier inoxydable, MISUMI propose également des roulements à billes en plastique haute performance. Ce groupe de matériaux est particulièrement résistant aux produits chimiques et convient donc parfaitement aux environnements agressifs.
Exemple d’application du convoyeur de circuits imprimés en verre
Dans cet exemple d’application, le convoyeur de circuits imprimés en verre est entraîné par un moteur électrique qui fait tourner des arbres rotatifs via un entraînement par courroie. Le palier des arbres rotatifs est réalisé par des roulements à billes rainurés fixés dans le châssis de la machine à l’aide d’une bague extérieure munie d’une bride et d’une bague de blocage. Ce type de fixation facilite le remplacement des roulements à billes, qui sont habituellement pressés dans le châssis.
Différents types d’interrupteurs sont nécessaires tout au long de la fabrication, comme les sélecteurs, les interrupteurs à cames, les interrupteurs Marche/Arrêt ou les sectionneurs. Eaton Electric dispose d’un large éventail d’interrupteurs industriels et d’éléments de commande performants.
EATON dispose d’une large gamme de commutateurs à cames et de disjoncteurs-sectionneurs modulaires. Des outils d’application sont disponibles pour tous les commutateurs directement sur le site Internet d’EATON. Toutes les normes, fiches techniques et aides à la configuration se trouvent dans la section Industrial Control, Drives, Automation & Sensors.