MISUMI WEBINDEX
Guide technique de recherche en ligne MISUMIWEBINDEX fr.misumi-ec.com/fr/webindex/
Solutions efficaces pour trouver votre produit Le Web Index MISUMI vous aide dans la recherche de produits. Il vous permet de trouver, configurer et commander le produit désiré, ainsi que de télécharger les données CAO correspondantes. Pour cela, suivez les recommandations et connectez-vous sur fr.misumi-ec.com/fr/webindex/. Index par fonction Index par matériau En un clin d’œil : La gamme de produits MISUMI pas en métal. Index par forme Les produits sont classés en fonction de leur forme et de leur tolérance. Entrez la RÉFÉRENCE PRODUIT dans le champ de recherche. INFORMATION2 TYPE CODE SHAPE INFORMATION1 h9/h7/g6 #HFR - f8/g6/h5 #SFJ Hardened h7/h6 [H] Precision #KZAC - #SFJ Des composants linéaires en passant par la transmission, le positionnement, les composants généraux jusqu’aux composants aux matériaux et structures spéciaux. Choisissez votre produit et entrez la RÉFÉRENCE PRODUIT ou le NOM DE PRODUIT dans le champ de recherche. Conveyor Roller Shaft Holders Rollers for Aluminum Extrusions Plastic Covers One-Sided Rollers for Aluminum Extrusions Protection Covers – For DoubleSurface Magnetic Catches with Adhesive Tape #HSMG Sealing Covers #HSCK Protection Covers #HSCD Panel Spacers #HSCS Antislip Covers #HSCG Slot Covers/Aluminum #HSCM Slot Covers - Elastomer #HSCB Slot Covers - Polyvinyl Chloride #HSCV Slot Covers/Sponge Type #HSCJ Slot Covers - Resin / Soft Resin #HSCA #SBC1 #HFBC #HCBM #HCBT #CBM #HSCA Slot Covers - Resin / Soft Resin Material Grade Color Sample Color Properties Product Categories Electric Properties Continuous Use Temperature °C Dimensional Stability Abrasion Resistance Sliding Properties Plate Round Bars Pipes Collars Washer Screw Standard / MC901 Blue Insulation -40~120 0 + + #MCA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB - Standard / MC900NC Ivory Insulation -40~120 0 + + #MCA #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB - Sliding / MC703HL Purple Insulation -40~120 0 ++ ++ #MCA - - - - - High S / Dark Room C #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB #RDJB #PIJB #CLJB #WSJB MC Nylon® #CLJB
Trouvez l’inspiration! Plus de 200 exemples d’applications disponibles en ligne. Explorez la bibliothèque, téléchargez une nomenclature et des données CAO pour un dessin facile. APPLICATION EXAMPLE - Transfer / Moving - No. Part Name MISUMI Part Number Qty 1 Miniature Linear Guides Standard Blocks SSEB20-100 2 2 Compact Cylinders MSCCA16 20 2 #IN141 Long Workpiece Retention Mechanism Lengthy workpiece held together by spring mechanism MISUMI Part list Application Overview Purpose = Secure and release lengthy workpieces without causing deformation. #IN141 La nouvelle gamme de produits économiques, qui élargit notre portfolio, offre plus de flexibilité en termes de tolérance, chargement et temps de vie. En un clin d’œil : Tous les actionneurs MISUMI. Différents modèles disponibles, excellent rapport qualité/ prix. Produits avec spécificités techniques 1 Type Products Positioning Repeatability (mm) Max. Stroke (mm) Max. Velocity (mm/sec) Basic Dynamic Load Ratings (N) TYPE CODE LX series Standard/ Cover Type LX15 High Grade ±0.004 151.9 330 2072 #LX15 Precision Grade ±0.003 LX20 High Grade ±0.005 236.5 694 3277 #LX20 Precision Grade ±0.003 LX26 High Grade ±0.005 317 1040 6522 #LX26 Precision Grade ±0.003 LX30 High Grade ±0.005 529.5 830 Long Block 9732 #LX30 Precision Grade ±0.003 Short Block 6305 LX45 High Grade ±0.005 497.9 1110 Long Block 18450 #LX45 Precision Grade ±0.003 Short Block 11826 KU series Standard/ Cover Type KU (Rolled BS) ±0.085 ±0.08 ±0.05 ±0.03 610 1055 — #KUA KU (Precision BS) ±0.003 610 1556 — #KUA Product View Enter TYPE CODE to see product details. 6522 #LX26 Long Block 9732 #LX30 Short Block 6305 #LX26 2Cost Efficient Products dr L D D1 B W W Type Outer Cylinder Ball Retainer Ambient Operating Temp. "Accessory .Material IHardness .Material .Material C-LMU EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.3505 Equiv. Plastic -20~80°C Seal .Material Nitrile Rubber Part Number D L B W D1 Eccentricity (Max.) Rows of Balls Mass (g) Type dr Tolerance Tolerance Tolerance Tolerance C-LMU 3 +0.003 -0.011 7 +0.006 -0.011 10 +0.1 -0.2 - - - - 0.016 4 1.4 4 8 12 - - 2 5 10 15 8 0 -0.4 1.1 9.6 4 6 +0.003 -0.012 12 +0.006 -0.013 19 +0.2 -0.4 11.3 11.5 0.024 8.5 8 15 24 15.3 14.3 17 10 19 +0.006 -0.015 29 19.4 1.3 18 31 12 21 30 20.4 20 41 13 23 32 22 46 16 28 37 23.3 1.6 27 73 20 +0.003 -0.013 32 +0.006 -0.018 42 27.3 30.5 0.030 5 98 25 40 59 +0.2 -0.5 37.3 0 -0.5 1.85 38 6 236 30 45 64 40.8 43 262 35 +0.003 -0.015 52 +0.006 -0.021 70 45.3 2.1 49 0.040 425 40 60 80 56.3 57 654 50 80 100 68.8 2.6 76.5 1700 2Single TYPE CODE #CLMU C-LMU -0.011 5 10 6 +0.003 -0.012 12 8 15 10 19 12 21 13 23 16 28 20 +0.003 -0.013 32 25 40 30 45 35 +0.003 -0.015 52 40 60 50 80 #CLMU Produits avec spécificités techniques 2 Exemples d’applications
3 GAMME DE PRODUITS 1 Arbres P.5~ 6 Clavettes à billes / Systèmes miniatures de guidage à roulement à billes P.11~ 11 Rails de glissières/ Porte-câbles P.16~ 16 Arbres en porte-à-faux/Axes d'articulation/Pivots P.21~ 21 Transporteurs P.33~ 36 Sondes de contact P.58~ 2 Supports d'arbre P.7~ 7 Manchons exempts d'huile P.11~ 12 Vis à billes P.17~ 27 Engrenages P.40~ 32 Composants de guidage et de positionnement P.50~ 37 Etages de haute précision/ standard P.60~ 3 Colliers d'arbre P.9~ 13 Unités de soutien P.18~ 18 Roulements P.25~ 28 Pignons/chaînes P.41~ 33 Plongeurs P.51~ 38 Traitement de l'image/ Instruments de mesure/Pièces de fixation P.65~ 9 Actionneurs à axe simple P.14~ 14 Vis mères/Vis de glissière P.19~ 19 Accouplements P.28~ 34 Unités du collier/Dispositif de serrage à genouillère P.53~ 39 Capteurs/Interrupteurs P.66~ 5 Manchons linéaires avec logements P.10~ 10 Guides linéaires P.14~ 15 Arbres rotatifs P.20~ 20 Rouleaux et éléments de transporteur P.29~ 25 Courroies de distribution P.38~ 30 Manchons de positionnement P.45~ 35 Composants de contrôle P.56~ 40 Montants/colliers de plaquette/ colonnes P.67~ 4 Manchons linéaires P.9~ 8 Robots à axe simple P.13~ 17 Roulements et carters P.23~ 22 Poulies / Galets tendeurs P.35~ 24 Poulies synchrones P.37~ 23 Courroies plates / Courroies rondes P.36~ 26 Butées mécaniques P.40~ 29 Goupilles de positionnement P.42~ 31 Goupilles de positionnement pour dispositifs de serrage P.46~
4 GAMME DE PRODUITS 41 Goussets/Équerres/Consoles soudées en acier P.71~ 53 Accessoires pour profilés extrudés en aluminium P.106~ 67 Tuyaux/Raccords/Flexibles/Valves P.124~ 72 Pièces de raccordement/pièces de liaison P.145~ 42 Rondelles/colliers/cales P.72~ 54 Unités de profilés extrudés en aluminium P.107~ 68 Tuyaux sanitaires/Pièces de tuyauterie de vide/Réservoirs P.134~ 73 Plaques calorifuges P.152~ 43 Vis/Rondelles/Ecrous P.73~ 50 Uréthanes/Caoutchoucs/ Mousses/Feutres P.88~ 55 Profilés industriels/ Profilés creux P.108~ 59 Pieds de réglage P.114~ 69 Tubes/Fixations/Composants d'aspiration P.137~ 46 Plaques métalliques P.84~ 44 Petites pièces/Aimants P.79~ 51 Antivibration/Insonorisé/Protection/ Mesures antistatiques/Brosses P.90~ 56 Panneaux couvrants/ Plaques P.110~ 70 Buses P.143~ 47 Équerres/Profilés en acier P.85~ 45 Barres rondes/Tiges/Tuyaux/ Tiges en résine P.83·85~ 52 Profilés extrudés et supports en aluminium P.92~ 57 Résine transparente/Verre/Miroirs/Plaques en matières plastiques d'ingénierie P.111~ 66 Collecteurs P.122~ 71 Vérins / Joints flottants / Poussoirs P.144~ 74 Plaques de montage/ Supports P.153~ 49 Ressorts pneumatiques P.87~ 58 Roulettes P.112~ 60 Leviers P.115~ 61 Poignées P.116~ 48 Ressorts / Amortisseurs de chocs P.86~ 63 Tractions P.118~ 65 Pièces de porte P.121~ 64 Charnières P.120~ 62 Boutons P.117~
5 INDEX PAR FONCTION Type à une extrémité avec deux trous taraudés #SFDG Type à 6-pans creux / 1extrêmité épaulée / 1 filetée / 1 taraudée #SFBH Rainures pour bagues de retenue aux deux extrémités #SFAR Vis de serrage rainurée #SFJQ Extrémités Filetées / taraudées / épaulées / entièrement plaqué #PSFC Épaulement et filetage à une extrémité #SFAF Filetage à une extrémité avec dégagement et méplats / trou débouchant #SAFS Épaulement à une extrémité, filetage à une extrémité #SFAB Filetage à une extrémité avec dégagement #SAFN Filetage à une extrémité, taraudage à une extrémité avec méplats / trou débouchant #SFAS Diam. filetage égal diam. de l'arbre #SFAQ Filetés aux deux extrémités avec dégagement et trou débouchant / méplats #SAFU Filetage à une extrémité #SFAN Filetage aux deux extrémités avec dégagements #SAFM Filetage aux deux extrémités avec méplats / Trou débouchant #SFAU Extrémités filetées - Diam. filetage égal diam. arbre #SFAL Une extrémité épaulée et filetée, une extrémité taraudée #SFAY Filetage aux deux extrémités #SFAM Filetage à 1 extrémité, taraudage à 1 extrémité avec dégagement et méplats #SAFZ Filetage à une extrémité / taraudage à une extrémité avec dégagement #SAFD Filetage à une extrémité, taraudage à une extrémité #SFAD Épaulement et taraudage à une extrémité avec méplats #SFPG Filetage à une extrémité, taraudage à une extrémité avec trou débouchant / méplats #SFAZ Épaulement et taraudage à une extrémité / Épaulement à une extrémité #SFAC Épaulement à une extrémité / taraudage aux deux extrémités avec méplats #SFUP Épaulement et taraudage aux deux extrémités avec méplats #SFHU Épaulement et taraudage aux deux extrémités / Épaulement aux deux extrémités #SFAH Support de capteur pour convoyeur / Ecrou à insérer après montage pour capteur #SFAA 1 extrémité taraudée / 2 extrémités taraudées / cémenté sur toute la surface #SFAT Taraudage à une extrémité avec trou débouchant / méplats #SFHC Taraudage aux deux extrémités avec trou débouchant / méplats #SFHZ Taraudage aux deux extrémités #SFJW Taraudage à une extrémité #SFJT Droit #SFJ Arbres linéaires
6 INDEX PAR FONCTION Supports d'arbre - Type à montage à embase avec fente et trous pour broche #STH2 Supports d'arbre - Type à montage à embase avec fente et avant-trou #STH3 Supports d'arbre - Type à montage à embase avec fente #STHW Supports d'arbre - Type à montage à embase #STH1 Supports d'arbre - Montage à embase avec trous pour broche #STHC Supports d'arbre - Montage à embase - Manchon épais #ATHC Supports d'arbre Supports d'arbre - Type à montage à embase avec avant-trou #STHI Creux - 2 extrémités configurables #FSPJ 2 extrémités configurables #FSFJ Creux - Épaulé à une extrémité, taraudage à une extrémité #SPJA Creux - Épaulement aux deux extrémités #SPJQ Soutien continu #SFAE Creux - Épaulement à une extrémité #SPJG Filetage à une extrémité, creux avec méplats #SPJN Creux - Filetage à une extrémité, taraudage à une extrémité #SPJD Creux - Filetage aux deux extrémités #SPJM Taraudage aux deux extrémités, creux avec méplats #SPJW Taraudage à une extrémité, creux avec méplats #SPJT Creux #SPJ Précision / Filetage à une extrémité / Filetage à une extrémité avec méplats #VFBN Précision / 2 extrémités filetées avec dégagements / filetées, dégagements et méplats #VAFM Précision / Filetage à 1 extrémité avec dégagement / Méplats #VAFN Précisions / Filetage aux deux extrémités / Filetage aux deux extrémités avec méplats #VFBM Précision / Filetage à une extrémité #VFAD Précision / 1 extrémité filetée, 1 taraudée / 1 extrémité filetée, 1 taraudée avec méplats #VFAZ Précision / 1 extrémité épaulée, taraudée / 1 extrémité épaulée, taraudée avec méplats #VFAG Précision / 1 extrémité filetée, 1 taraudée avec dégagement ou avec dégagement et méplats #VAFD Précision / 1 extrémité taraudée / 2 extrémités taraudées sans méplats / 1 extrémité épaulée #VFAA Précision / 2 extrémités épaulées, taraudées / 2 extrémités épaulées, taraudées avec méplats #VFAH Précision / 2 extrémités taraudées / taraudé à 2 extrémités avec méplats #VFJW 1 extrémité avec embout taraudé #SFIG Précision / taraudé à 1 extrémité / taraudé à 1 extrémité avec méplats #VFJC 1 extrémité conique / 1 extrémité taraudée / 1 extrémité épaulée, taraudée / 1 extrémité filetée #SFLU Logement de clavette à une extrémité #SFAK Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration
7 INDEX PAR FONCTION Supports d'arbre - En L, à fente #SHK3 Supports d'arbre - En L #SHK2 Supports d'arbre / En L (usiné) / fente latérale #SHK4 Supports d'arbre - Type articulé #SHKH Supports d'arbre - En T, type articulé #SHHT Supports d'arbre - En T - Type à fente avec levier de serrage #SHM2 Supports d'arbre - Type à fente #SHMP Supports d'arbre - En T avec levier de serrage #SHS4 Supports d'arbre - Compact - Standard, type à fente latérale #SHMW Supports d'arbre compacts - Type standard large #SHMT Supports d'arbre - En T, type à fente large #SHP2 Supports d'arbre - En T, fente latérale - Précision #SHPT Supports d'arbre - Compact - Type standard #SHM3 Supports d'arbre - En T, large, fente latérale #SHW2 Supports d'arbre - En T, fente latérale #SHWT Supports d'arbre - En T - Type à fente #SHST Supports d'arbre - Type en T - Large #SHTB Supports d'arbre - Type en T - Large avec fente #SHS3 Supports d'arbre - En T - Type à vis de serrage #SHTA Supports d'arbre - En T, moulés, fendus #SHT4 Supports d'arbre - compacts, moulés, en T , à fente latérale #SHT3 Supports d'arbre - Moulés, en T, fente latérale #SHTC Supports d'arbre - Moulés, en T, fendus #SHTD Supports d'arbre moulés, en T #SHT2 Supports d'arbre - Moulés, en T - Type à fente large #SHAN Supports d'arbre - Moulage à embase - Support Long #SHFL Supports d'arbre - À embase, avec fente (moulage de précision) #SHF Supports d'arbre - Moulés, en T, à fente #SHA Support d'arbre fendu à embase ronde #STHP Supports d'arbre - Type à montage à embase - Montage arrière #STHX Supports d'arbre - Type compact à fente #STHM Supports d'arbre - Montage à embase avec trous pour broche #STH5 Supports d'arbre - Type à montage à embase avec rainure de clavette #STH4 Supports d'arbre - Montage à embase avec fente #STH6 Supports d'arbre
8 INDEX PAR FONCTION Colliers d'arbre - Type à verrouillage par insertion - 2 trous / filetage #SCWM Colliers d'arbre - À fente #SCS2 Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, type à cale, coupe en D #SCWD Colliers d'arbre - 3 trous / 3 trous taraudés #SCST Colliers d'arbre - 2 trous taraudés #SCSM Colliers d'arbre - Vis de serrage, avec 2 trous #SCMN Colliers d'arbre - Pour montage de roulement - Type à serrage, compact, épaulement court #SCBN Colliers d'arbre - Avec trous contrealésés #SCSG Colliers d'arbre, pour montage de roulement, à vis de serrage, compact, épaulement court #SCBR Colliers d'arbre - À fente, inserts filetés, aluminium #SCNP Colliers d'arbre - À fente, plastique #SCS3 Colliers d'arbre - Serrage, inserts filetés, plastique #SCS1 Colliers d'arbre - Serrage, inserts filetés, aluminium #SCSA Colliers d'arbre - Compact avec uréthane, à fente #SCSD Colliers d'arbre - Compact avec uréthane, serrage #SCD Colliers d'arbre - Serrage, compact, standard #SCS Colliers d'arbre - Montage par vis de serrage, standard, compact #SCC Colliers d'arbre - À fente, standard #SCSP Colliers d'arbre Supports d'arbre - À montage latéral, type à fente #SHZA Supports d'arbre - À montage latéral, type à fente #SHYA Supports d'arbre - À montage latéral #SHQB Supports d'arbre - À montage latéral, type à fente latérale #SHUA Supports d'arbre - À fixation inférieure, fente latérale #SHSW Supports d'arbre - À fixation inférieure, type à fente large #SHSN Supports d'arbre large a fixation inférieure, type à fente #SHS2 Supports d'arbre - À fixation inférieure, à fente #SHSB Supports d'arbre - À fixation inférieure, à fente #SHSP Supports d'arbre - À fixation inférieure, large #SHB2 Supports d'arbre - À fixation inférieure #SHBM Supports d'arbre - Moulage, en L, fente latérale #SHKW Supports d'arbre - Moulage, en L - Type à fente #SHKS Supports d'arbre moulé en L, type à fente #SHKB Supports d'arbre - Moulage, en L #SHKL Supports d'arbre - En L, à fente #SHKP Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration
9 INDEX PAR FONCTION Manchons linéaires à bride - Corps long avec avant-trou long #LHKM Manchons linéaires à bride - Corps long avec avant-trou #LHKC Manchons linéaires / Standard / simple #LMU Manchons linéaires à embase - Intermédiaire - À bride centrale #LHMC Manchons linéaires à bride - Avant trou avec bride centrale #LHIC Manchons linéaires à bride - Type compact, simple #LHRK Manchons linéaires à bride - Bride centrale #LHMW Manchons linéaires à bride #LHFD Manchons linéaires à bride - Manchons doubles avec avant-trou #LHIW Manchons linéaires à bride - Manchons simples avec avant-trou #LHIF Manchons linéaires à bride - Type double #LHFW Douille à billes avec bride / type simple / Produit économique #CLHFR Douille à billes avec bride / type double / Produit économique #LHFRW Manchons linéaires à bride - Type simple #LHFC Manchons linéaires Colliers d'arbre - Avec logement de clavette, à fente #SCSK Colliers d'arbre - Avec logement de clavette, vis de serrage #SCKS Colliers d'arbre - D.I. fileté, à fente #SCSN Colliers d'arbre - D.I. fileté, vis de serrage #SCCN Colliers d'arbre - À 2 plats, trou de montage sur surface de coupe #SCPK Colliers d'arbre - Articulé #SCSH Colliers d'arbre, à simple pression #WSC Colliers d'arbre - À 2 plats, trou de montage sur surface de coupe #SCJN Colliers d'arbre - Trous de montage latéraux, à fente #SCJP Colliers d'arbre - Coupe en D, compact, à fente #SDN Colliers d'arbre - Coupe en D, compact, serrage #SDS Colliers d'arbre - Trous de montage latéraux, serrage #SCJS Colliers d'arbre - Coupe en D, vis de serrage #SDSN Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, trous de montage latéraux #SCJK Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, standard #SCKL Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, type à cale, trous de montage latéraux #SCWJ Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, coupe en D #SCDK Colliers d'arbre - Type à verrouillage par insertion - 3 trous / filetage #SCWR Colliers d'arbre
10 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Arbres pour guidage miniature à roulement à billes #BGBP Petits ensembles de guidage à roulement à billes - Avec bague de retenue #BGSZ Petits ensembles de guidage à roulement à billes - Avec bague de retenue #BGST Petits ensembles de guidage à roulement à billes - Deux extrémités taraudées #BGY Petits ensembles de guidage à roulement à billes - Creux taraudé à une extrémité #BGA Guides à billes Manchons linéaires à billes / Bride ronde #LBHR Ensembles miniatures de guidage à roulement à billes #BGZ Manchons à billes à course courte - Simple / double #LBUS Logements de manchons linéaires avec unité de lubrification - Type simple à bloc large #LHBM Manchon linéaire à bride avec unité de lubrification MX − Manchon double avec avant-trou #LHIX Manchon linéaire à bride avec unité de lubrification MX − Manchon simple avec avant-trou #LHIM Logements de manchons linéaires avec unité de lubrification - Type simple à bloc haut #LHSM Manchon linéaire à bride avec unité de lubrification MX - Bride centrale #LHMM Manchon linéaire à bride avec unité de lubrification MX − Manchon double #LHFM Manchon linéaire avec unité de lubrification MX − Manchon simple #LMUM Butées pour manchons linéaires #LMST Manchons linéaires avec unité de lubrification / À bride / simple #LHFX Entretoises pour manchons linéaires #LBS Entretoise de réglage en hauteur pour manchons linéaires #LCSC Paliers à semelle à manchons linéaires avec leviers de serrage - Type simple à bloc large #LHBBC Manchons linéaires avec leviers de serrage - Style paliers à semelle, type simple #LHSL Manchons linéaires à bride avec levier de serrage #LHRC Manchons linéaires coulissant sur arbre avec paliers à semelle - Simple / double #LHGS Manchons linéaires avec platine - Bloc long #LHSD Manchons linéaires avec paliers à semelle - Manchons simples #LHSS Manchons linéaires avec paliers à semelle - Bloc long et large #LHBBW Manchons linéaires avec paliers à semelle - Manchons doubles #LHSW Manchons linéaires avec paliers à semelle - Manchon simple, bloc large #LHBB Manchons linéaires - Compact, court #LMK Manchons linéaires - Court #LMUT Manchons linéaires / [PRODUIT ECONOMIQUE] / type double #CLMUW Manchons linéaires - Longueur spéciale #LMUD Manchons linéaires / Standard / double #LMUW Manchons linéaires / [PRODUIT ECONOMIQUE] / type simple #CLMU
11 INDEX PAR FONCTION Manchons exempts d'huile intégrés à bride - Embase avant-trou / ronde / compacte #MPIZ Manchons exempts d'huile - À bride standard en alliage de cuivre I.D.F7 / I.D.G6 #MPTZ Manchons exempts d'huile intégrés à bride -Embase centrale / ronde / compacte #MPCZ Manchons exempts d'huile - Type à butée en alliage de cuivre #MPGZ Manchons exempts d'huile / Alliage de cuivre / à bride / paroi fine #MPFU Manchons exempts d'huile, D.I. E7 - Alliage de cuivre #MPBR Manchons exempts d'huile / Alliage de cuivre / paroi fine / dia. int. F7 dia. ext. m6 #MPBU Manchons exempts d'huile / Standard en alliage de cuivre / dia. int. G6 / dia. ext. h6 #MPBP Bague sans entretien / avec bride / Produit économique #CMPF Manchons exempts d'huile / Alliage de cuivre / à bride #MPFZ Manchons exempts d'huile / Alliage de cuivre / standard / dia. int. F7 dia. ext. m6 #MPBZ Rondelles, manchons exempts d'huile Bague sans entretien / standard / diam. int. F7 / diam. ext. m6 / Produit économique #CMP Jeux de guides de roulement à aiguilles #RGPF Arbre cannelé / Epaulement et taraudage à une extrémité #BSKM Filetage à 1 extrémité - Épaulement et filetage à 1 extrémité - Taraudage à 1 extrémité #BSBM Arbre cannelé / Épaulement et taraudage aux deux extrémités #BSLM Ens. Arbre clavette à bille - Épaulement et filetage aux deux extrémités #BSYM Arbre cannelé / Épaulement à une extrémité #BSDM Ens. Arbre clavette à bille - Épaulement aux deux extrémités #BSJM Arbre cannelé / Deux extrémités taraudées #BSHM Clavettes à billes-Standard #BHSM Clavettes à bille, deux extrémités taraudées #BSFM Arbres cannelés Composants de guidage miniature à roulement à billes - Glissière à billes, type compact #BYS Composants pour guidage miniature à roulement à billes - Manchons à bride #BGHT Arbres pour guidage miniature à roulement à billes- Avec rainures pour bagues de retenue #BGB Composants pour guidage miniature à roulement à billes - Glissière à billes #BGS Arbre guidage miniature à roulement à billes, 2 extrêmités usinées, 2 taraudées, creux #BGCP Arbre guidage miniature à roulement à billes, 2 extrêmités usinées, 1 filetée / 1taraudée #BGHP Arbre pour guidage miniature à roulement à billes, 1 extrémité usinée / 1 filetée, creux #BGAP Arbre pour guidage miniature à roulement à billes, 1 extrémité usinée / 1 filetée #BGEP Arbre pour guidage miniature à roulement à billes, 1 extrémité usinée / 1 filetée, creux #BGFP Arbre pour guidage miniature à roulement à billes, 1 extrémité usinée / 1 taraudée #BGDP Guides à billes
12 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Clavettes en L - Alliage de cuivre sans lubrification #GRMZ Clavettes en L - Acier - Rainure de graissage #GRRM Clavettes en L - Plastique #GRRP Clavettes en L - Standard, avec trou pour broche #GRR1 Plaques exemptes d'huiles, rails de guide Manchon exempt d'huile avec logements #JFBA Manchons exempts d'huile - Type en résine PTFE, à bride #TFZF Manchons à bride exempts d'huile - Polyacétal #JFMA Manchons exempts d'huile - Type en résine PTFE, droit #TFZB Manchons exempts d'huile - Type en résine polyacétal, à bride #JZF Manchons exempts d'huile - Type en résine polyacétal, droit #JZB Rondelles en résine exemptes d'huile #JZW Paliers à semelle à manchon exempt d'huile -LF multicouche, bloc large #MDWB Paliers à semelle à manchon exempt d'huile - Type compact bloc haut #MDBC Logement de manchons exempts d'huile à bride - LF multicouche, bride carrée #MDCA Manchons de précision exempts d'huile - LF multicouche #BFLB Paliers à semelle à manchon exempt d'huile -LF multicouche, bloc haut #MDBA Rondelles de butée - Type LF multicouche #MDZW Manchons métalliques à bride exempts d'huile #SMZH Manchons métalliques - Insérés #MHSR Manchons LF multicouche - Droit #MDZB Manchons LF multicouche - À bride #MDZF Manchons métalliques exempts d'huile #SMZ Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Bloc large, manchon simple #MHCA Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Type simple compact à bloc large #MHUA Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Type simple compact à bloc haut #MHUT Palier à semelle à manchon exempt d'huile - Bloc haut, manchon simple #MHCT Manchon exempt d'huile à bride - avec avant-trou, bride carrée, manchon simple #MFIM Manchons exempts d'huile - Type à bride - Standard #MFMS Manchons exempts d'huile - Bronze avec bride - Type à trou de montage #SHTZ Manchons exempts d'huile - Bronze, à bride #SHFZ Manchon exempt d'huile cartérisé, à bride centrale, forme carrée #MFCK Manchons exempts d'huile, D.E. M6 - Bronze, droit #SHBR Rondelles exemptes d'huile en alliage de cuivre #MPWZ
13 INDEX PAR FONCTION Robots à axe simple RSD1 / Type à tige #RSD1 Robots à axe simple RS3 / Moteur déporté #RS3R Robots à axe simple RSD2 / Type à tige #RSD2 Robots à axe simple RS3 - Linéaire #RS3 Robots à axe simple RS2 / Moteur déporté #RS2R Robots à axe simple RS1 / Moteur déporté #RS1R Robots à axe simple RS1 - Linéaire #RS1 Robots à axe simple RS2 - Linéaire #RS2 Actionneur à axe simple LX45 / Type plié pour moteur #LXR45 Actionneur à axe simple LX30 / Type plié pour moteur #LXR30 Actionneur à axe simple motorisé standard LX45 / type avec couvercle #LXM45 Actionneurs à axe simple LX45 - Type standard / avec couvercle #LX45 Plaque d'interface moteur / Outil de centrage d'interface moteur pour LX45 #JIG4 Gabarit pour montage moteur / LX30 #JIG3 Actionneur à axe simple motorisé standard LX30 / type avec couvercle #LXM30 Plaque d'interface moteur / Outil de centrage d'interface moteur pour LX26 #JIGX Actionneur à axe simple motorisé standard LX26 / type avec couvercle #LXM26 Actionneur à axe simple LX30 - Type standard #LX30 Actionneurs à axe simple LX26 - Type standard / avec couvercle #LX26 Plaque d'interface moteur / Outil de centrage d'interface moteur pour LX20 #JIGL Actionneurs à axe simple LX20 - Type standard / avec couvercle #LX20 Actionneurs à axe simple LX15 / Type standard / avec couvercle #LX15 Actionneur à axe simple motorisé standard LX20 / type avec couvercle #LXM20 Actionneurs Clavettes #SGRA Plaques de glissement exemptes d'huile / Alliage de cuivre #STW Plaque glissement exempte d'huile / Alliage de cuivre (Face supérieureinférieure rectifiée) #UTW Plaques de glissement exemptes d'huile / Multicouche #GRFZ Plaques de glissement exemptes d'huile / Type en alliage de cuivre configurable #GRPZ Plaque glissement exempte d'huile / Alliage de cuivre (Face supérieureinférieure rectifiée) #STRL Clavettes en L - Alliage de cuivre, longueur et pas de trou de vis configurables #GRMF Exemptes d'huile, alliage de cuivre / acier #SGRM Clavettes - Bloc #SLD Clavettes en L - Longueur et pas de trou de vis configurables #GRRF Plaques exemptes d'huiles, rails de guide Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande
14 INDEX PAR FONCTION Guide miniature / bloc standard avec trous de goupillage #SEBN Guide miniature, bloc standard / précontrainte légère #SEB Guide miniature, bloc long / précontrainte légère #SELB Guide miniature avec placage LTBC #REB Guides linéaires Vis à billes de précision - Type avec couvercle #KUAC Unités à axe simple entraînées par des vis à billes laminées et de précision #KUA Batteries de stockage des données pour contrôleurs de robot à axe simple EXRS-C21 / 22 #EBA1 Câbles d'alimentation pour contrôleurs de robot à axe simple EXRS-C21 / C22 #ECM1 Alimentation électrique / Câbles avec signal pour contrôleur EXRS-CT. #ECT1 Filtres anti-bruit pour robot à axe simple de la série RS #ENF1 Manuel d'instructions pour robot à axe simple / série RS #EKE1 Robots à axe simple séries RSDG1 / Pieds et embases dédiés de type tige #EHP1 Câbles pour connexion pour robots à axe simple #ECD1 Logiciel d'assistance pour robot à axe simple / série RS #EST Buses de lubrification pour robots à axe simple de la série RS #ENZ1 Câbles E / S pour robot à axe simple / séries RS / RSH / RSF / RSB #ECB1 contrôleur télécommande pour robot à axe simple série RS #EH1 Robot à axe simple / séries RSH1 / 2 / 3 / Contrôleur #E21A Robot à axe simple / séries RS / RSD1 / 2 / 3 / Contrôleur #EC1 Contrôleur de type à train d'impulsions dédié pour robots à axe simple #EP1 Robots à axe simple RSB2 / Type à courroie #RSB2 Robots à axe simple RSB1 / Type à courroie #RSB1 Robots à axe simple RSH5 / Linéaire #RSH5 Robots à axe simple RSH4 / Linéaire #RSH4 Robots à axe simple RSF4 / Linéaire / type étroit #RSF4 Robot à axe simple RSH3 #RSH3 Robot à axe simple RSH2 #RSH2 Type à tige avec guide de support #RSDG3 Type à tige avec guide de support #RSDG2 Robot à axe simple RSH1 #RSH1 Type à tige avec guide de support #RSDG1 Robots à axe simple RSD3 / Type à tige #RSD3 Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration
15 INDEX PAR FONCTION Unités à collier pour guides linéaires pour charges moyenne / lourde #SVCK Dispositifs de bridage rapide de Patin pour guides linéaires - Spécial rail miniature #SECK Cales de réglage de la hauteur pour guidage linéaire - Économique #LGBE Guides linéaires - Charge lourde - Anti-poussière #SXRD Guides linéaires - Charge moyenne - Anti-poussière #SVRD Guide miniature / Type résistant à la chaleur #SSEB Guides linéaires pour charge moyenne - Trou pour broche #SVRN Guide miniature / bloc standard antipoussière / précontrainte légère / configuration avancée L #SEBD Charge ultra lourde, acier inoxydable avec système de retenue en résine #SSHR Bloc de guide linéaire / charge lourde / acier inoxydable / système de retenue en résine #SSXR Guides linéaires pour charges moyennes et lourdes - en acier inoxydable #SSVR [PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charge extra lourde / Jeu normal #CSR Bloc de guide linéaire / charge moyenne / acier inoxydable / système de retenue en résine #SSRZ Guides linéaires - Charge extra lourde, système de retenue en résine #SERB [PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charge très lourde / Jeu normal #CSH Bloc de guide linéaire / forte charge / système de retenue en résine #SXRB [PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges lourdes / Jeu normal #CSX Bloc de guide linéaire / charge ultra lourde, système de retenue en résine #SHRB Guides linéaires - Charge lourde #SXR Charge moyenne, système de retenue en résine #SRZL Guides linéaires pour charges moyennes #SVR Guide miniature / rail large / bloc long et large #SEL2 [PRODUIT ECONOMIQUE] Guides linéaires pour charges moyennes / Jeu normal #CSV Guide miniature / rail large / bloc long avec trous de goupillages #SEL3 Guide miniature / rail large / bloc long / précontrainte légère #SELW Guide miniature / Rail large / bloc standard avec trous de goupillage #SEB3 Guide miniature / Rail large / bloc standard / précontrainte légère #SEBW Guide miniature / rail large / bloc large #SEB2 Guide miniature / bloc extra long, précontrainte légère, niveau élevé, type L configurable #SECB Guide miniature - Bloc long et large #SELM Guide miniature / bloc court avec trous de goupillage #SEB1 Guide miniature / bloc court #SEBS Guide miniature - bloc large #SEBM Guide miniature / bloc long avec trous de goupillage #SEL1 Guides linéaires
16 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Rails de glissières simplifiés - Aluminium, exempt d'huile #SROM Packs coulissants, guides en V, rails linéaires Glissière simple - Dispositif en acier inoxydable, de type Système de retenue #KSRM Glissière télescopique - en 2 parties, acier inoxydable, charge lourde #SSRH Glissières télescopiques - Acier inoxydable avec mécanisme de verrouillage #SSRR Glissières télescopiques - Avec mécanisme de verrouillage #SRR3 Glissière télescopique - Acier inoxydable, charge moyenne, glissière en 3 parties #SSR3 Glissière télescopique - Charge lourde, glissière en 3 parties #SRH1 Glissière télescopique - Charge moyenne, acier, glissière en 3 parties #SRX3 Glissière télescopique - Acier inoxydable, charge moyenne, glissière en 2 parties #SSRN Glissière télescopique / acier inoxydable / charge légère #SSRX Glissière télescopique - Charge légère, glissière en 3 parties #SRXY Glissière télescopique - Charge moyenne, acier, glissière en 2 parties #SR36 Glissière télescopique - Charge légère #SSRP Glissière télescopique - Charge légère, glissière en 2 parties #SRY2 Glissière télescopique - Alliage en aluminium, charge légère, 2 parties #SAR2 Rails de glissières télescopiques Glissière télescopique / en 3 parties / charge légère / alliage d'aluminium #SAR3 Guides à glissières à billes - Avec trous contre-alésés et trous taraudés #BSG Ensemble guidages à rouleaux croisés #CRV Tables guidage linéaire à rouleaux croisés - Avec trous contre-alésés et taraudés #CRT Rouleaux croisés Tables guidage linéaire à rouleaux croisés #CRU Plaques de verrouillage de guide linéaire - Contre-alésage #LLKA Unités de verrouillage de guide linéaire #LLTG Plaques de verrouillage de guide linéaire - Filetage #LLPU Verrouillages linéaires simplifiés #LLTA Plaques de verrouillage de guide linéaire - À rainure #LLPL Verrouillages linéaires #LLT Unités de réglage de guide linéaire #SGU Plaques de butée de bloc de guides linéaires #SVP Boulons de butée pour guides linéaires #SBLT Capuchons de trous de montage pour rail de guidage linéaire (paquet) #PSGL Bloc à hauteur réglable pour guides linéaires miniatures #GETA Pièces de réglage de la hauteur pour guides linéaires #BETA
17 INDEX PAR FONCTION Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 15 au pas de 5 ou 10 #BC15 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 12 au pas de 4 ou 10 / conforme DIN69051 #CC12 Vis à bille laminée - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10 ou 20 #BR15 Vis à bille laminée - Diam. de filetage 12 ou 14 - Pas 4, 5 ou 10 #BR12 Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 12 au pas de 4 #BC12 Vis à bille laminée - Diam. de filetage 10 - Pas 2, 4 ou 10 #BR10 Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 10 au pas de 4 #BC10 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 10 au pas de 2 ou 4 / conforme DIN69051 #CC10 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 8 au pas de 2 #CC08 Vis à bille laminées - Diam. de filetage 8 - Pas 2 ou 4 #BR08 Vis à billes Glissière de supports pour porte-câbles #CBC Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 8 au pas de 2 #BC08 Porte-câbles / Faible friction / type à niveau sonore bas #MPSP Chaîne porte-câbles - Faible accumulation de poussière / niveau sonore faible #MPSC Porte-câbles / Type à rabat (portecâbles + supports de montage) #MHPU Porte-câbles / type compact #MHPK Porte-câbles / Type à couvercle intégral avec ouverture / fermeture à rabat #FHPS Porte-câbles / Type à fente #SE14 Porte-câbles Système de guide en V / Roue type 71° / Circuit à double coté / Rail inox #MVR Systèmes de guidage en V / roues type 70° / court #MVH Unités de système de guidage en V / Jeu #BVGU Systèmes de guidage en V / Rails à deux côtés #BVGR Systèmes de guidage en V / Manchon / excentrique #BVGB Systèmes de guidage en V / Galets inox #BVGH Systèmes de guidage en V / Rail / avec trou de montage / L configurable #BVGT Guides linéaires simplifiés - Acier, avec galets à billes #BJKR Glissière simple - Bloc et rail en aluminium, avec roulement à billes #JKSC Glissière simple - Aluminium, avec roulement à billes #KSRL Rails linéaires - Type à précharge - Roulement en acier inoxydable #PLRC Glissière simple - Aluminium, type à roulements #KSR Rails de glissières à roulettes #RSR Packs coulissants, guides en V, rails linéaires
18 INDEX PAR FONCTION Unités support / rond / côté soutien / Produit Économique #CB2 Unités de soutien / Rond / côté soutien standard #BUR Unités de soutien - Type carré et compact, côté fixe #BSQ Unités support / rond / côté fixe / Produit Économique #CBR Unités de soutien - Côté fixe, forme arrondie #BRW Unités support / carrée / côté fixe / Entraxe réduit / Produit Économique #CBW Unités support / carrée / côté soutien / Produit Économique #CBU Unités support / carrée / côté soutien / Entraxe réduit / Produit Économique #CBN Unités de soutien / Carré / côté soutien standard #BUN Unités support / carrée / côté fixe / Produit Économique #CBS Unités de soutien Supports pour écrous de vis à billes / Style bloc / Standard #BNFA Unités de soutien - Côté fixe, forme carrée #BSW [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes / dia. 25 au pas de 5, 10 ou 25 / conforme DIN69051 #CS25 Vis à bille de précision - Diam. de filetage 25 - Pas 5, 10 ou 20 #BS25 Vis à bille de précision - Diam. de filetage 20 - Pas 5, 10 ,20 ou 40 #BS20 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes / dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20 / conforme DIN69051 #CS15 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes / dia. 20 au pas de 5, 10 ou 25 / conforme DIN69051 #CS20 Vis à bille de précision - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10, 20 ou 40 #BS15 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes / dia. 12 au pas de 2, 5 ou 10 / conforme DIN69051 #CS12 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes / dia. 10 au pas de 2 ou 4 / conforme DIN69051 #CS10 Vis à bille de précision - Diam. de filetage 10 - Pas 2, 4 ou 10 #BS10 Vis à bille de précision - Diam. de filetage 12 - Pas 2, 4, 5 ou 10 #BS12 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 8 au pas de 2 #CS08 Vis à bille de précision - Diam. d'arbre 6 ou 8 - Pas 1 ou 2 #BSS0 Vis à bille laminée - Écrou de blocage / diamètre de filetage 15, 20 ou 25 - Pas 5 ou 10 #BSBR Vis à bille laminée - Diam. de filetage 28 ou 32 - Pas 6, 10 ou 32 #BSSR Vis sphérique laminée / extrémités d'arbre configurables / écrou standard #FBSS [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 25 au pas de 5, 10 ou 25 / conforme DIN69051 #CC25 Vis à bille laminées - Diam. de filetage 25 - Pas 5, 10 ou 25 #BSST [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 20 au pas de 5, 10 ou 20 / conforme DIN69051 #CC20 Vis à bille laminée - Diam. de filetage 20 - Pas 5, 10 ou 20 #BR20 Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 25 au pas de 5 #BC25 Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 20 au pas de 5 ou 10 #BC20 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 15 au pas de 5, 10 ou 20 / conforme DIN69051 #CC15 Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration
19 INDEX PAR FONCTION Écrous de vis-mère en résine #MTSF Écrous de vis-mère en résine - Type à charge lourde #MTS3 Écrous de vis-mère de type bloquant - Bloc haut #MTSN Écrous de vis-mère - Droit #MTSS Écrous de vis-mère exempts d'huile - À embase #MTSM Écrous de vis-mères - À embase ronde, trous taraudés, filetage à pas à droite #MTSE Écrous de vis-mère - Écrou à embase à pas fin #MTRF Écrous de vis-- Type à rattrapage de jeu #MTBL Écrous de vis-mères - À embase ronde, trous à fente, filetage à pas à droite #MTSQ Écrous de vis-mères - À embase ronde, avant-trou, filetage à pas à droite #MTS5 Unités de soutien de vis trapézoïdale / Rond / Côté de support #MRUZ Unité de support pour vis mère / Ronde / eType à roulement radial côté fixe #MRWZ Écrous de vis-mères - Compact, à embase ronde #MTSC Vis-mères - Unités de soutien du côté de soutien #MTUZ Vis-mères - Unités de soutien du côté fixe #MTWZ Vis mères, vis de glissière Entretoises pour unités de soutien à vis à bille #BUSC Vis-mères - Pour unités de soutien #MTWK Butée pour vis à bille #BSTP Unité de liaison pour vis à billes et moteur #BJS Unités de soutien - Avec roulements radiaux, côté fixe, économique, forme arrondie #BRWZ Unités de soutien - Côté fixe, économique, forme arrondie #BRWE Unités de soutien / Rond / bague de retenue sur côté soutien #BTR Unités de soutien / Côté fixe / Roulement radial #BSWZ Unités de soutien - Côté fixe, économique, forme carrée #BSWE Unités de soutien avec amortisseurs - Côté soutien, forme carrée #BUND Unités de soutien - Côté fixe, carré, avec trous pour broche #BSWG Unités de soutien / Carré / bague de retenue sur côté soutien #BTN Unité standard avec amortisseurs - Côté fixe, économique, forme carrée #BSWD Unités de soutien - Type carré, côté soutien, trou de montage à pas étroit #BUA Unités de soutien - Type carré, côté soutien, compact / profil abaissé #BUQ Unités de soutien - Carré - 4 trous de montage du côté fixe #BSA Unités de soutien - Type carré, côté soutien, type profil abaissé #BUV Unités de soutien - Type carré, côté fixe, profil abaissé #BSV Unités de soutien
20 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Arbres rotatifs - Rainures pour bagues de retenue aux deux extrémités #SFRR Arbres rotatifs - Droit avec logements de clavette #SFGK Arbres rotatifs - Rainures de circlips aux deux extrémités et logements de clavette #SFGR Arbres rotatifs - Droit #HFR Arbres rotatifs, arbres de commande Mini-vis de glissière - Épaulement aux deux extrémités #MSSW Mini vis-mères avec écrous - Droites #MSSR Mini-vis de glissière - Épaulement à une extrémité #MSSA Plaques de butée pour vis-mères - Forme carrée #MTSB Plaques de butée pour vis-mères - Forme arrondie, à embase #MTQA Raccords pour tubes - Droit #MTQD Pince de blocage pour vis-mère - Type à fixation latérale #MTSWB Plaques de fixation - Pour indicateur numérique de position compact avec levier #DPNB Plaque de bridage pour indicateur de position compact avec levier et roulement #DPNK Plaque de fixation à levier pour montage indicateur numérique rotation #DPQK Indicateurs numériques de position - Type broche verticale #DPTL Plaque de fixation avec roulement à levier pour montage indicateur numérique rotation #DPQB Indicateurs numériques de position - Type broche frontale #DPML Indicateurs numériques de position - Broche standard #DPNL Grands indicateurs numériques de position, type frontal #DPRL Grands indicateurs numériques de position, type standard #DPLL Grands indicateurs numériques de position, type vertical #DPZL Vis-mères - Droit, filetage à pas à droite et à gauche #MTSW Vis-mères - Droit #MTSR Vis-mères - Épaulement double à une extrémité #MTS2 Vis-mères - Épaulement à une extrémité #MTSRA Vis-mère - Épaulement double aux deux extrémités #MTSX Vis-mère, filetage pas à droite / gauche, central h7, 1 épaulement, 1 double épaulement #MTSA Vis-mères - Épaulement à une extrémité, épaulement double à une extrémité #MTSK Vis-mères - Pas multiples, épaulement aux deux extrémités #MTS1 Entretoises pour bloc large #MTKL Vis-mère - Filetage à pas à droite et à gauche, central h7, épaulement aux 2 extrémités #MTS4 Supports d'écrou de vis mères #DNBA Écrous de vis-mère de type bloquant - Bloc large #MTSH
21 INDEX PAR FONCTION Arbres en porte-à-faux - Hexagonal, filetage, avec rainure pour bague de retenue #LXAA Arbres en porte-à-faux - À épaulement, filetage, avec rainure pour bague de retenue #FXBA Arbres en porte-à-faux - Standard, filetage, avec embout taraudé #FXAB Arbres en porte-à-faux - Standard, filetage, avec rainure pour bague de retenue #FXAA Arbres en porte-à-faux Arbres de commande - Type à embase #KZEC Arbre de commande - Type à épaulement à 1 extrémité et à épaulement double à 1 extrémité #KZDC Arbres de commande - Épaulement à une extrémité avec embase #KZFC Arbres de commande - Type à épaulement aux deux extrémités #KZCC Arbres de commande - Type à épaulement à une extrémité #KZBC Arbres rotatifs / Forme d'embout sélectionnable #SFR1 Arbres rotatifs / Pour tension / types à pousser / tirer #SFMR Arbres de commande - Droit #KZAC Arbres rotatifs - Pour tension #SFRT Arbres rotatifs - Coupe en D #SFRV Arbres rotatifs - Épaulement double aux deux extrémités #SFRJ Arbre rotatif - Épaulement aux 2 extrémités, 1 extrémité filetée, 1 extrémité taraudée #SFRB Arbres rotatifs creux - Droit #PFR Arbres rotatifs - Épaulement aux deux extrémités, filetage à une extrémité #SFRE Arbres rotatifs - Épaulement aux deux extrémités avec rainure pour bague de retenue #SFRZ Arbres rotatifs - Épaulement et taraudage aux deux extrémités #SFRH Arbres rotatifs - Épaulement et filetage aux deux extrémités #HFRM Arbres rotatifs - Épaulement à une extrémité avec rainure pour bague de retenue #SFRX Arbres rotatifs - Épaulement aux deux extrémités #HFRQ Arbres rotatifs - Épaulement à une extrémité, taraudage aux deux extrémités #SFRA Arbres rotatifs / Épaulement et filetage à une extrémité / taraudage à une extrémité #SFRD Arbres rotatifs - Épaulement et filetage à une extrémité #HFRN Arbres rotatifs / Épaulement et taraudage à une extrémité #SFRG Arbres rotatifs / Épaulement à une extrémité / taraudé à une extrémité #SFRF Arbres rotatifs - Épaulement à une extrémité #HFRP Arbres rotatifs - Taraudage aux deux extrémités #HFRW Arbres rotatifs - Taraudage à une extrémité avec logements de clavette #SFGT Arbres rotatifs - Taraudage aux deux extrémités avec logements de clavette #SFGW Arbres rotatifs - Taraudage à une extrémité #HFRT Arbres rotatifs, arbres de commande
22 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Pivots - Méplats #CBDW Pivots - Rainure de fente droite #FCBD Pivots - Douille hexagonale #CBDR Pivots - Rainure de fente droite #CBD Pivots Arbres en porte-à-faux - Pour tension / renvoi, filetage, avec bague de retenue #FXKA Arbres en porte-à-faux - À embase - Avec embout fileté #FXFC Arbres en porte-à-faux - Pour tension / renvoi, filetage, avec extrémité taraudée #FXKB Arbres en porte-à-faux - À embase - Avec embout taraudé #FXEB Arbres en porte-à-faux - À embase, avec rainure pour bague de retenue #FXEA Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec rainure pour bague de retenue #FXMA Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Hexagonal, avec extrémité filetée #LXHC Arbres en porte-à-faux - Type à charge lourde avec extrémité taraudée #FXMB Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - À épaulement, avec extrémité filetée #FXJC Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Standard, avec extrémité filetée #FXHC Arbre en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - À épaulement, avec extrémité taraudée #FXJB Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Extrémité taraudée #FXHB Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Hexagonal, avec extrémité taraudée #LXHB Arbre en porte-à-faux - fixation par boulon - Hexagonal, rainure pour bague de retenue #LXHA Arbre en porte-à-faux - fixation par boulon - À épaulement, rainure pour bague de retenue #FXJA Arbres en porte-à-faux - Type à avanttrou - Hexagonal, filetage aux deux extrémités #LXCC Arbres en porte-à-faux - Type à avanttrou - À épaulement, filetage aux deux extrémités #FXDC Arbres en porte-à-faux - Type à fixation par boulon - Standard, avec bague de retenue #FXHA Arbres en porte-à-faux - Type à avanttrou - Standard, filetage aux deux extrémités #FXCC Arbres en porte-à-faux - Type à avant-trou - Hexagonal, filetage, avec extrémité taraudée #LXCB Arbres en porte-à-faux - Type à avant-trou - Standard, filetage, avec extrémité taraudée #FXCB Arbres en porte-à-faux - Type à avanttrou - Hexagonal, filetage, avec bague de retenue #LXCA Arbre en porte-à-faux - Type à avant-trou - À épaulement, fileté, avec extrémité taraudée #FXDB Arbre en porte-à-faux - avanttrou - À épaulement, fileté, rainure pour bague de retenue #FXDA Arbre en porte-à-faux - avanttrou - Standard, fileté, avec rainure pour bague de retenue #FXCA Arbres en porte-à-faux - À épaulement, filetage aux deux extrémités #FXBC Arbres en porte-à-faux - Standard, filetage aux deux extrémités #FXAC Arbres en porte-à-faux - Hexagonal, filetage aux deux extrémités #LXAC Arbres en porte-à-faux - Hexagonal, filetage, avec embout taraudé #LXAB Arbres en porte-à-faux - À épaulement, filetage, avec embout taraudé #FXBB
23 INDEX PAR FONCTION Montage direct, standard avec avant-trou, à retenue #BACR Montage direct, standard, à retenue #BACA Montage direct, sans retenue #BACN Montage direct, compact #BGTN Roulements et carters Axe de précision avec bagues de retenues / extrémités taraudées #CNPP Axes d'articulation de précision - Tolérance D sélectionnable #KCLB Axes d'articulation de précision - Forme d'embout sélectionnable #FCLA Axes d'articulation de précision / Avec deux bagues de retenue / extrémités taraudées #CNPR Axes d'articulation de précision - Avec deux méplats de vis de serrage / Coupe en D #CLSW Axes d'articulation de précision - À embase, méplat de vis de serrage #HCLS Clavettes pour axes d'articulation de précision #HPK Clavettes pour axes d'articulation de précision #CLKG Axes d'articulation de précision - Droit, avec méplat de vis de serrage #CLSG Axes d'articulation / filetage aux deux extrémités #CLBN Axes d'articulation de précision - Taraudage aux deux extrémités #CLBM Axes d'articulation de précision - À embase, taraudage #HCLB Axes d'articulation de précision - Contre-écrou, avec tête extra basse à six pans creux #CLBK Axes d'articulation de précision - À embase, tête à six pans creux, taraudage #CLB2 Axe d'articulation de précision - À embase, fileté, avec contre-écrou #CLBR Axes d'articulation de précision - À embase, filetage, avec contre-écrou #CLBD Axes d'articulation de précision - À embase, goupille fendue #HCMG Axes d'articulation de précision - Droit, bagues de retenue #CCG Axes d'articulation de précision - À embase, bague de retenue #HCCG Axes d'articulation de précision - Droit, goupilles fendues #CMG axes de charnière Pivots - Tête basse, à épaulement #CMSG Pivots - Tête hexagonale #CBDL Pivots
fr.misumi-ec.comRkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==