MISUMI WEBINDEX
100 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Écrous et ressort rapportés pour prémontage / Série 8 #HNU8 Butées métalliques rapportées pour pré-montage / Série 8 #SHN8 Écrous rapportés à butée intégrée pour pré-montage / Série 8 #HNE8 Butées rapportées pour pré-montage / Série 8 #HNS8 Écrous rapportés pour pré-montage / Série 8 #HNT8 Écrous et ressort rapportés pour post-montage / Série 8 #PTP8 Écrous rapportés pour pré-montage / Série 8 #PTT8 Écrous de butée rapportés pour post-montage / Série 8 #PTA8 Écrous et ressort rapportés pour pré-montage / Série 8 #PTU8 Supports en tôle - Pour la série 8 #HPB8 Supports en tôle - Pour la série 8 #HPU8 Supports en tôle - Pour la série 8 - En L #HPL8 Supports en tôle - Pour la série 8 - En T / transversal #HPP8 Tôles - Pour la série 8 #HPS8 Profilés alu avec raccords intégrés / Raccord simple - Pour la série 8 #JFSS Supports borgnes rapportés pour post-montage / Série 8 #HBS8 Supports borgnes pour profilés alu carrés 40 / 80 mm de la série 8 #HBB8 Supports borgnes pour différentes tailles de profilés alu / Série 8 #HBB9 Supports borgnes en cornière - Série 8, base 40, type bidirectionnel #HBC8 Supports - Série 8, supports à deux directions #HLC8 Supports à angle libre - Pour la série 8 #HL03 Supports à angle pour la série 8 #HB48 Supports métalliques à angle libre - Pour la série 8 #HLB1 Supports - Série 8, supports en forme de bloc #HBL8 Supports de plaque pour la série 8 #HLB5 Supports - Série 8, supports simples pour post-montage #HAB8 Supports pour profilés à charge lourde - 80mm / 160mm - pour la série 8 #HU06 Supports - Série 8, supports fins, 2 fentes #HLS2 Supports ultra épais avec plaquette - pour la série 8 - 2 fentes- #HU13 Supports - Série 8, supports ultra épais, 2 fentes #HU04 Supports - Série 8, supports ultra épais, 2 fentes, lourd #HU02 Supports - Série 8, supports épais, 2 fentes #HL08 Supports - Série 8, supports épais, 2 fentes, 8 trous #HL12 Supports - Série 8, supports inversés avec patte, 2 fentes, 4 trous #HB05 Supports avec patte - Pour la série 8 - 2 fentes #HB35
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==