MISUMI WEBINDEX
102 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Supports pour profilés à charge lourde - 90mm / 160mm - Série 8-45 #HU07 Supports GFS8 - Base 50 - Série 8-45 #HLB7 Supports GFS8 - Base 50 - Série 8-45 #HLB8 Supports épais de la série 8-45 - 16 trous pour 4 fentes #HL09 Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes, 8 trous #HL13 Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes, 4 trous #HL10 Support avec plaquette - Pour la série 8-45 - Pour 2 fentes #HB09 Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes, 4 trous, lourd #HU03 Supports - Série 8-45, base 60 #HU15 Supports - Série 8-45, base 50 #HU14 Supports d'assemblage pour coupe de profilés Alu - Pour la série 8-45 #HL27 Supports - Série 8-45, supports épais, angle de 45° #HL26 Supports épais de la série 8-45 - Pour carré 50 - 2 trous pour 1 fente #HL28 Supports - Série 8-45, supports inversés avec patte, 1 fente, 4 trous #HB33 Supports avec couvercles - Série 8-45, base 45 #HB26 Supports inversés avec patte - Pour la série 8-45 - 2 trous pour 1 fente #HB18 Série 8-90 - En L, surfaçage parallèle, 90x90x45mm, fente largeur 10mm #HP82 Supports inversés avec patte d'un seul côté - Pour la série 8-45 #HB22 Série 8-45 - Rectangle, surfaçage parallèle, 45x90mm, fente largeur 10mm #GSP9 Série 8-45 - Carré, surfaçage parallèle, 45x45mm, fente largeur 10mm #GSP5 Série 8-60 - Carré, 60x60mm, fente largeur 10mm #HF81 Série 8-60 - Carré, 60x60mm, fente largeur 10mm #GFS6 Série 8-60 - Carré, 60x60mm, fente largeur 10mm #HT86 Supports de renfort / Pour profilés en alu de la série 8-45 #G451 Série 8-100 - Rectangle, 100x200mm, fente largeur 10mm #GFS2 Série 8-50 - Rectangle, 50x100mm, fente largeur 10mm #EFSB Série 8-50 - Carré, 50x50mm, fente largeur 10mm #KHF8 Série 8-100 - Carré, 100x100mm, fente largeur 10mm #GFS8 Série 8-50 - Carré, 50x50mm, fente largeur 10mm #KHFT Série 8-50 - Carré, 50x50mm, fente largeur 10mm #KEFS Série 8-90 - En R, 90x90x45mm, fente largeur 10mm #HR89 Série 8-90 - En L 90x90x45mm, fente largeur 10mm #EF89 Série 8-45 - En R, 45x45mm, fente largeur 10mm #KHFS Série 8-45 - Autres formes, 30, 45, 60 degrés, fente largeur 10mm #H3A4 Série 8-90 - Rectangle, 90x180mm, fente largeur 10mm #H901
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==