MISUMI WEBINDEX
103 INDEX PAR FONCTION Profilés extrudés plats en aluminium #HFSI Profilés extrudés plats en aluminium - Avec embase - Largeur de fente 8mm #HSI1 Embouts de protection pour profilés extrudés plats en alu #HFF2 Profilés extrudés plats en aluminium - Avec embase - Largeur de fente 6mm #HSI5 Profilés extrudés plats en aluminium Largeur de fente 10mm - 1 fente #HFSR Sans épaulement / largeur de fente 6mm / type à 1 fente #HFSU Embouts de protection pour profilés extrudés plats en alu #HFCQ Profilé plat / Sans embase / largeur de fente 8mm / type à 1 fente latérale #HSI6 Profilés extrudés plats en aluminium Largeur de fente 6mm #HQN4 Profilés extrudés plats en aluminium Largeur de fente 6mm #HFSQ Support extrudés en aluminium #HFLW Support extrudés en aluminium #HFLT Profilés extrudés plats en aluminium Largeur de fente 6mm #HFQN Support extrudés en aluminium #HFLB Ecrous carrés pour profilés en aluminium #HNSQ Profilé extrudé en aluminium - Série 3, base 15, longueur configurable #HS31 Unités standard de la série SLF / Modifications #SLUX Supports - Série 3, base 15 #HPB3 Plaques - Pour la série 8-45 (haute rigidité) #HFD3 Embouts de protection des profilés Alu - Série 8-45 - Type à fixation par boulon #HFB4 Butées métalliques pour écrous carrés rapportés pour pré-montage / Série 8-45 #HKST Écrous rapportés à butée intégrée pour pré-montage / Série 8-45 #HNT1 Couvercles de profilé-Pour série 8-45 #HFC4 Butées rapportées pour pré-montage / Série 8-45 #HNS1 Série 8-45 / support en tôle #HPB1 Série 8-45 / support en tôle #HPTC Supports en tôle / Pour la série 8-45 / En L #HPLN Série 8-45 / support en tôle / en T / en forme de croix #HPPS Tôles - Pour la série 8-45 #HPS4 Composants de raccordement borgnes / raccords rapportés doubles post-montage - Série 8-45 #HPJ4 Supports métalliques à angle libre - Pour la série 8-45 #HLB2 Supports à angle libre - Pour la série 8-45 #HL04 Profilés alu avec raccords intégrés / Raccord simple - Série 8-45 #JSS8 Supports - Série 8-45, supports épais, 2 fentes #HLS3 Extrusion aluminium, équerres, raccords, écrous et accessoires
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==