MISUMI WEBINDEX
124 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Raccords de tuyaux haute pression - Douille #SPSH Raccords basse pression / Douille de réduction #SGPS Raccords de tuyaux haute pression - Douille, à six pans creux #SGSH Raccords de tuyaux basse pression - Réducteur en T #SGPD Raccords de tuyaux basse pression - Réducteur, Coude à 90° #SGPE Raccords de tuyaux basse pression - Manchon de réduction #SPPB Raccords de tuyaux basse pression - Coude à 3 ports #SGST Raccords de tuyaux basse pression - Embout de réduction #STUN Raccords de tuyaux basse pression - À embase, taraudage #SGPF Raccords de tuyaux basse pression - En croix #SGPC Raccords de tuyaux basse pression - Embout, six pans creux #SGP5 Raccords de tuyaux basse pression - Raccord en T #SPPT Raccords de tuyaux basse pression - Raccord union #SGPU Raccords de tuyaux basse pression - Coude à 90°, filetage et taraudage #SPEL Raccords de tuyaux basse pression - Coude à 90° #SPPE Raccords de tuyaux basse pression - Embout #SGPN Raccords de tuyaux basse pression - Bouchon #SPPP Raccords de tuyaux basse pression - Embouts longs #SGP4 Raccords de tuyaux basse pression - Capuchon #SPPC Raccords de tuyaux basse pression - Coude à 45° #SGPH Raccords de tuyaux basse pression - Douille, taraudage parallèle #SGPR Raccords de tuyaux basse pression - Douille #SPPS Raccords de tuyaux basse pression - Douille longue #SUTP Raccords à visser Tuyaux en acier pour tuyauteries hydrauliques #OST Tuyaux en cuivre recuit #DKEN Tuyaux en cuivre #DKE Tuyaux en acier inoxydable #SKE Tubes PVC #PVCH Ruban pour couvercles de tuyaux #HKTP Couvercles de tuyau en acier - Conservation du froid et de la chaleur #HKCP Tuyaux en acier - Ordinaire / filetage métrique, méplat #SSGG Coude - Couvercle de tuyau, conservation du froid et de la chaleur #HKCV Tuyaux en acier - Ordinaire / filetage métrique #SGGA Tuyaux en acier, en cuivre, en acier inoxydable
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==