MISUMI WEBINDEX
132 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Caisson pour conduit #DBXT Éléments de tuyauterie en aluminium - Embase #HOAJ Éléments de tuyauterie en aluminium - Type à variante en Y #HOAH Pièces de plomberie pour conduits en alu / Diamètre différent / En Y #HOA1 Pièces de plomberie pour conduits en alu / Réducteur de 45° #HOAF Éléments de tuyauterie en aluminium - En Y #HOAY Éléments de tuyauterie en aluminium - Raccord en T #HOAT Éléments de tuyauterie en aluminium - Douille #HOAM Éléments de tuyauterie en aluminium - Amortisseurs #HOAN Éléments de conduits en aluminium - Brides de montage sur panneau #HOBU Éléments de conduits - Cache de hotte avec embase #HOSY Éléments de tuyauterie en aluminium - Réducteurs de tuyauterie #HOAR Bride de montage pour tuyauterie #HOFM Tuyaux flexibles - Type aluminium #HOAD Éléments de tuyauterie en aluminium - Coude à 90° #HOAE Éléments de tuyauterie - Manchons #DHED Tuyaux flexibles - Résistant à l'huile #HOSC Tuyaux flexibles - Résistant au frottement, antistatique #HOSH Conduits / Type pivotant #HOSK Conduits - Résistant à l'huile, sans manchon #HOSD Conduits - Type léger #HOSE Conduits, composants de plomberie pour conduits Colliers pour flexibles - Verrou de sécurité, type à cache #HOAB Colliers pour flexibles - Type à serrage manuel #HOSB Colliers pour flexibles-Type en spirale #HOSS
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==