MISUMI WEBINDEX
134 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Raccords de tuyaux sanitaires - Double soudure / filetage soudé / joint en L #SNWH Raccords de tuyaux sanitaires - Coude à 90°, à double soudure #SNWE Raccords de tuyaux sanitaires - Raccords en T, soudure #SNWT Raccords d'adaptateur sanitaire / À bride / Filetée #SNZY Raccords d'adaptateur sanitaire - À embase, virole #SNZR Raccords d'adaptateur sanitaire - Adaptateur de douille taraudée à virole #SNZS Raccords d'adaptateur sanitaire - Flexible, virole #SNHA Raccords d'adaptateur sanitaire / Type à manchon embouti #SNSU Raccords d'adaptateur sanitaire - Virole arrière et extrémité filetée #SNZF Raccords de tuyaux sanitaires - Collier à simple pression #SNCW Raccords de tuyaux sanitaires - Collier connecteur de virole, basse pression #SNCP Raccords de tuyaux sanitaires - Joint de virole #SNGS Raccords de tuyaux sanitaires - Collier connecteur de virole, moyenne / haute pression #SNCH Raccords de tuyaux sanitaires - Support de tuyau #SNZP Raccords de tuyaux sanitaires / Double virole / Réducteurs en T #SNB2 Raccords de tuyaux sanitaires - Double virole / collier / joint #SNBH Raccords de tuyaux sanitaires - Virole aux deux extrémités, coude #SNBE Raccords de tuyaux sanitaires - Raccords en T, virole aux extrémités #SNBT Tuyaux sanitaires / virole aux deux extrémités / type à dimension fixe #SNPA Raccords de tuyaux sanitaires - Virole x soudure #SNFY Raccords de tuyaux sanitaires - Virole x soudure #SNFH Raccords de tuyaux sanitaires - Virole à une extrémité, coude soudé #SNFE Raccords de tuyaux sanitaires - Virole x soudure #SNFD Raccords de tuyaux sanitairesCapuchon de virole #SNFK Raccords de tuyaux sanitaires - Virole, diamètre différent / réducteur #SNF1 Tuyaux sanitaires - Un côté soudé / deux côtés soudés #SNPK Tuyaux sanitaires soudés - Standard, virole x coude à 45° #SNLH Raccords de tuyaux sanitaires - Connecteur de virole #SNFR Tuyaux sanitaires soudés - Standard, virole x coude à 90° #SNLF Tuyaux sanitaires soudés - Standard, coude x tuyau #SNLE Tuyaux sanitaires soudés - Standard, virole x virole #SNL1 Tuyaux sanitaires - Soudure, col bas #SNPW Tuyaux sanitaires soudés - Standard, virole x tuyau #SNLP Tuyaux sanitaires - Standard #SNPE Tuyaux sanitaires
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==