MISUMI WEBINDEX
147 INDEX PAR FONCTION Vannes de commutation - Actionnement par pédale, 3 ports / 4 ports #MSFB Distributeur pneumatique 2 / 2 - Actionnement par pédale #MSFF Petites vanne de commutation / Type à bouton #MSHP Distributeur pneumatique 2 / 3 - Commande manuelle #NCHB Vannes de dérivation à accouplements à simple pression #BVHB Robinets à bille à accouplements à simple pression - Coude à 90°, poignée double #BVCB Robinets à bille à accouplements à simple pression - Droit, poignée double #BVC2 Clapets antiretour à accouplements à simple pression #BVCV Robinets à bille à raccords à simple pression - Raccord union, poignée double #BVUB Robinets à bille à raccords à simple pression - Coude à 90°, poignée simple #BVCE Robinets à bille à raccords à simple pression - Raccord union, poignée simple #BVUS Vanne à accouplement simple #BVHV Robinets à bille à raccords à simple pression - Droit, poignée simple #BVCS Vannes d'arrêt à accouplements à simple pression #BVHU Soupapes de type manuel, soupapes de type mécanique Rotules - Filetage, configurable #FNMB Rotules - Taraudage, configurable #FNNB Rotules - Taraudage, sélectionnable #NJSB Rotules - Unité sans outils #NJUT Rotules-Type très court #NJCB Rotules - Fixe, à ergot / à encoche #NJT Poussoirs en résine - Plat / sphérique / conique #JPFJ Poussoirs en résine - Rond #JPHJ Poussoirs en résine - Standard, taraudage #PSHC Poussoirs - Petit diamètre, polyuréthane, fileté #PSH1 Poussoirs en résine - Standard, filetage #PSH2 Poussoirs - Petit diamètre, polyuréthane, taraudé #PSHE Poussoirs - Grand diamètre, en polyuréthane / nylon MC, filetage #PSHD Poussoirs / Uréthane / Silicone / Caoutchouc fluoré / Uréthane à faible dureté / fileté #SSLM Poussoirs / Uréthane / silicone / caoutchouc fluoré / uréthane à faible dureté / Taraudage #SLLM Poussoirs - Grand diamètre, en polyuréthane / nylon MC, taraudage #PSHH Poussoirs / Uréthane / silicone / filetage / plat / rond #USLH Composants de connexion des cylindres
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==