MISUMI WEBINDEX
17 INDEX PAR FONCTION Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 15 au pas de 5 ou 10 #BC15 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 12 au pas de 4 ou 10 / conforme DIN69051 #CC12 Vis à bille laminée - Diam. de filetage 15 - Pas 5, 10 ou 20 #BR15 Vis à bille laminée - Diam. de filetage 12 ou 14 - Pas 4, 5 ou 10 #BR12 Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 12 au pas de 4 #BC12 Vis à bille laminée - Diam. de filetage 10 - Pas 2, 4 ou 10 #BR10 Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 10 au pas de 4 #BC10 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 10 au pas de 2 ou 4 / conforme DIN69051 #CC10 [PRODUIT ECONOMIQUE] Vis à billes roulées / dia. 8 au pas de 2 #CC08 Vis à bille laminées - Diam. de filetage 8 - Pas 2 ou 4 #BR08 Vis à billes Glissière de supports pour porte-câbles #CBC Vis à billes roulées / Écrous compacts / dia. 8 au pas de 2 #BC08 Porte-câbles / Faible friction / type à niveau sonore bas #MPSP Chaîne porte-câbles - Faible accumulation de poussière / niveau sonore faible #MPSC Porte-câbles / Type à rabat (portecâbles + supports de montage) #MHPU Porte-câbles / type compact #MHPK Porte-câbles / Type à couvercle intégral avec ouverture / fermeture à rabat #FHPS Porte-câbles / Type à fente #SE14 Porte-câbles Système de guide en V / Roue type 71° / Circuit à double coté / Rail inox #MVR Systèmes de guidage en V / roues type 70° / court #MVH Unités de système de guidage en V / Jeu #BVGU Systèmes de guidage en V / Rails à deux côtés #BVGR Systèmes de guidage en V / Manchon / excentrique #BVGB Systèmes de guidage en V / Galets inox #BVGH Systèmes de guidage en V / Rail / avec trou de montage / L configurable #BVGT Guides linéaires simplifiés - Acier, avec galets à billes #BJKR Glissière simple - Bloc et rail en aluminium, avec roulement à billes #JKSC Glissière simple - Aluminium, avec roulement à billes #KSRL Rails linéaires - Type à précharge - Roulement en acier inoxydable #PLRC Glissière simple - Aluminium, type à roulements #KSR Rails de glissières à roulettes #RSR Packs coulissants, guides en V, rails linéaires
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==