MISUMI WEBINDEX
25 INDEX PAR FONCTION Embrayages unidirectionnels #BHFL Roulements à aiguilles avec roulements à butées à billes - Avec bague intérieure #NKXZ Roulements à aiguilles avec roulements à butées à rouleaux - Avec bague intérieure #NKXRZ Butées sur paliers à aiguilles #BA04 Roulements à butées à billes #B511 Résistant à la chaleur - Température max. 230°C #KB60 Résistant à la chaleur - Température max. de fonctionnement 160 °C #HHB6 Roulements avec vis de serrage, manchon d'arbre #TB60 Roulements en plastique - UHMW, PTFE, PEEK #PKB6 EN 1.4301 équiv. Roulement non lubrifié, sans graisse pour environnements spéciaux #SE60 Lubrifié, faible accumulation de poussière / Double flasque, embase #SFLC Lubrifié à faible accumulation de poussière #SBC6 EN 1.4301 équiv. Roulements à billes #SUB6 À gorge profonde / double flasque avec jeu C3 #B604 À gorge profonde / À simple flasque #B60Z À gorge profonde / double flasque, bague de retenue avec embase #B605 À gorge profonde / joint sans contact / avec contact #B60V À gorge profonde / double flasque / à bride / Inox #SB6N À gorge profonde / joint sans contact / avec contact / inox #SB6D Petit / à gorge profonde / joint sans contact / avec contact #B608 Petit / à gorge profonde / Ouvert #B603 [Produit Economique] petit / gorge profonde / Double flasque à bride / billes en acier #CSF À gorge profonde - Ouvert #B600 Petit, gorge profonde / double flasque à bride / inox #SFL6 [PRODUIT ECONOMIQUE] Petit, gorge profonde / double flasque à bride #CFL [PRODUIT ECONOMIQUE] gorge profonde / à double flasque / inox #CSB Gorge profonde / double flasque / acier inoxydable #SB6Z Petit, gorge profonde, double flasque et embase #FL60 [PRODUIT ECONOMIQUE] Petit / gorge profonde / double flasque / en inox #CS6 Petit / à gorge profonde / double flasque / inox #SB62 À gorge profonde / double flasque #B606 [PRODUIT ECONOMIQUE] Petit / gorge profonde / double flasque #CB0 [PRODUIT ECONOMIQUE] à gorge profonde / à double flasque #CB6 Petit / à gorge profonde / double blindage #B602 Roulements
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==