MISUMI WEBINDEX
32 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Supports de rouleaux - Largeur: 25mm #CRON Supports de rouleaux - Largeur: 15mm #CROY Rail à galets / Largeur 7~9mm #CROC Supports de rouleaux / Type en zigzag #CROM Rail à galets / Largeur 7~9mm #CROP Supports de rouleaux #CROJ Convoyeurs à roues, transporteurs à rouleaux Convoyeur à aiguilles miniature / Avec guides et pattes de fixation #MCRS Convoyeurs à rouleaux - Diamètre de rouleau de 28mm #ROCE Convoyeurs à rouleaux - Diamètre de rouleau de 19mm #ROCO Convoyeur à aiguilles miniature #MICR Convoyeur à rouleaux plastique / Longueur sélectionnable / Dia. des rouleaux 20, 30 ou 50mm #ROCP Convoyeurs à rouleaux Roulements en matière plastique d'ingénierie - À embase sur un côté #EKBH Roulements en matière plastique d'ingénierie - À embase sur un côté #EKB Roulements en matière plastique d'ingénierie - Rainure en V #EVBB Roulements en matière plastique d'ingénierie - Rainure en V #EVB Roulements en matière plastique d'ingénierie - Rainure en U #EUB Roulements en matières plastiques d'ingénierie avec support #ERNH Roulements en matière plastique d'ingénierie - Rainure en U #EUBB Roulements en matières plastiques d'ingénierie avec support #ENH Roulements en matière plastique d'ingénierie-Type R, filetage #ERBB Roulements en matières plastiques d'ingénierie - Plat, filetage #EBB Roulements en matières plastiques d'ingénierie - Plat, alésage droit #EB Roulements en matière plastique d'ingénierie-Type R #ERB Manchons excentriques #ECCB Arbres pour roulements avec surmoulage en uréthane #UWS
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==