MISUMI WEBINDEX
64 INDEX PAR FONCTION Axe X [motorisé] / guidages à billes / course 100~300 #XCVL100 Axe X [motorisé] / guidages à billes / course 30~75 #XCVL30 Axe XY [motorisé] / guidage à billes #XYMSG Axe X [motorisé] / guidage à billes #XMSG Etages motorisés Précision - Vis d'alimentation, six pans creux (pas 0.25) #XBRF Indicateur Vernier #VNIR Précision - Tête de micromètre numérique normale / fine (course ±6.5mm) #MCLN4 Précision - Vis d'alimentation (pas 0.25) #XBM Vis de bridage à levier pour table de positionnement à queue d'aronde #STRO Pièces de maintenance pour étages - Tête de micromètre (course ±6.5, ±12.5mm) #MCLN3 Standard - tête de micromètre #MCMH Pièces de maintenance pour étages - Tête de micromètre numérique (course ±6.5mm) #MCLN2 Précision - Tête de micromètre (course ±3.25mm) #MCLN1 Accessoires Table positionnement : Poignées #HDEX Capuchons de bouton #HDCV Plaques de montage #BBA Capuchons de bouton #HDCR Accessoires pour table de positionnement à queue d'aronde - Arbres de fixation #XPS3 Accessoires pour table de positionnement à queue d'aronde - Arbres de fixation #XPST Accessoires pour tables de positionnement- Adaptateur pour appareil photo CCS #STLA Accessoires pour tables de positionnement - Plaques de liaison #XPPT Accessoires pour tables à montages multiples - Adaptateur pour appareil photo CCS #STLH Table post-placement - Type à glissière à 3 axes avec arbre #STLZ Table post-placement - Type à glissière à axe unique avec arbre #STLX Tables combinés #XYRP [Haute précision] Table en XYZ - Guidage linéaire à billes - Profil abaissé #XYZG Tables post-placement - Type à glissière à axe unique avec trous croisés #STLC [Haute précision] Table en XYZ - Guidage linéaire à billes #XYZS [Haute précision] Table en XYZ, à queue d'aronde, à vis d'alimentation #XYZE Table en XYZ - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon #XYZF Table axes XZ - Haute précision - Micromètre - Rouleau croisé #XZLP [Haute précision] Table en XYZ - XY + table en Z (horizontal) #XYZL [Haute précision] Table en XZ - Rouleaux croisés #XZPG [Haute précision] Table en XZ - Guidage linéaire à billes #XZSG Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==