MISUMI WEBINDEX
72 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Entretoises à épaulement #DCLB Entretoises de meulage simultané #DWSS Rondelles métalliques / longueur +-0.10 mm #KNCLB Entretoises #SMKB Colliers pour tuyau #SGP Rondelles métalliques - Avec trous à fente et avant-trou #WLM Rondelles métalliques - Avec forme sélectionnable #KWSB Colliers métalliques à paroi fine #TASC Rondelles métalliques - Avec trous de dégagement #WBAA Rondelles métalliques - Fraisage #WSRB Rondelles métalliques - Contre-alésage #WZAB Rondelles métalliques - À embase #FTCB Rondelles métalliques - Taraudage #WTAB Rondelles métalliques / épaisseur +-0.005 - +-0.30 mm sélectionnable #AWSB Rondelles métalliques trempées / Épaisseur +-0.10 & +-0.01 mm - dimensions configurables #FWAS Rondelle métal, tol. +-0.10 & +-0.01 mm, diam. int. H7 & diam. ext. g6 / h7 sélectionnables #SWMB Rondelles métalliques - tolérance +-0.10 & +-0.01 mm - dimensions configurables #FWS Rondelles métalliques trempées / Épaisseur +-0.10 & +-0.01 mm #WASH Rondelles métalliques / épaisseur +-0.01 mm #WASB Rondelles métalliques / épaisseur +-0.10 mm #WSSB Rondelles pour arbres linéaires de précision #WSF Rondelles, colliers Rondelles métalliques (paquet) #PPWT Base de montage pour boîtes métalliques #STXS Boîtes métalliques #KBXS Supports en acier soudés - Type de trou sélectionnables, position de trou configurables #YSCF Supports en acier soudés - Type sans trou #YSCT Support en acier soudés - Type à plaque #YSBP Douilles soudées, boîtes métalliques Équerres soudées - Position de trou configurable #IKYS Équerres − Type large #WIKD Equerres de précisions - fonte / moulée en aluminium - à trou de goupilles opposés #IKKB Petites équerres soudées #BRWB Equerres, type rectifié, côté A spécifié (type à orifice percé et trou pour goupilles) #IKCD Équerres de précision - en fonte, en aluminium, ou en acier inoxydable, Trou configurable #IKF
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==