MISUMI WEBINDEX
81 INDEX PAR FONCTION Rondelles de retenue #DW Plaques en forme de flèche #PPL Supports sertis (paquet) #PWW Règles plates graduées #MES Niveau à bulle - Type à ajustement forcé #SMH Rapporteurs - Avec ruban adhésif #MEAN Rapporteurs - 180° #MEAA Niveau à bulle − Type à montage sur embase #SMTP Règle plate graduée #TMEL Pièces, petites pièces à usiner Etiquettes Attention / Avertissement / Danger #CHC Étiquettes de signalisation Attention / Avertissement / Danger #LRDM Etiquettes triangulaires Attention / Avertissement / Danger #LRM Plaques de signalisation Ouvert / Fermé #KHPT Plaques fléchées - Type droit #APWS Étiquettes fléchées - Type droit #ARWS Étiquettes fléchées - Type incurvé #AWRB Etiquettes d'enregistrement de la température #HH Étiquettes, plaques Embouts de graissage - 90° #GPC Embouts de graissage - 67.5° #GPB Embouts de graissage / Droit #GPA Embouts de graissage Chaînes de sûreté à billes #BALL Chaîne de sûreté en acier inoxydable #SCHS Chaîne de sûreté #CHSP Fil de fixation / dia. de boucle configurable #CWAB Fils, chaînes, raccords métalliques, petites pièces à usiner Insert fileté (boîte) #BTLT Insert fileté (boîte) #BHLT Outil d'installation d'inserts autotaraudeurs #ENTP Inserts
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==