MISUMI WEBINDEX
83 INDEX PAR FONCTION EN AW-5052 équiv. - Plaques en aluminium - dimension A configurable #ALN Plaque en acier eq. 1.4301 - 1 Dimension configurable #SUSS EN AW-5052 équiv. - Plaques d'aluminium de haute précision - dimension A configurable #ALA Plaque en acier eq. 1.4305 - 1 Dimension configurable #SUS EN 1.1206 équiv. / Plaques à 1 dimensions configurables #S50C EN 1.0038 Équiv. / Plaques à 1 dimensions configurables #SS40 Plaques en acier eq. EN 1.0038 - Economique 1 Dimension configurable #SSA Plaques en acier eq. EN 1.1206 - Economique 1 Dimension configurable #SCA Plaque en Duralumin eq. EN AW-2017 #ALDH Plaque en aluminium EN AW-5052 - haute précision #ALAH Plaques en acier eq. EN 1.1206 - Economique Dimensions standard #SC6F Plaques en acier eq. EN 1.0038 - Economique Dimensions standard #SS6F Plaque en aluminium EN AW-5052 - 2 Dimensions configurables #ALNH Tuyaux - Pliure à mandrin, acier inoxydable #PIPM Tuyaux, Paroi épaisse, 1 extrémité filetée / 2 extrémités filetées, acier inoxydable #PSTN Tuyaux - Paroi épaisse, acier inoxydable #PSTS Tuyaux, Paroi fine, acier inoxydable, épaisseur de paroi sélectionnable / précision D.I. / D.E #SPLN Tube inox à paroi épaisse / Taraudage à une extrémité / Taraudage aux deux extrémités #PSTT Tube inox à paroi fine #SPLS Tuyaux - Tuyaux étirés #PIPA Tuyaux en acier-DI sélectionnable #PISK Tiges hexagonales - Acier au carbone / Acier inoxydable / Laiton / Alliage d'aluminium #RDRA Tube inox à épaisseur de paroi sélectionnable #PIPS Tolérance sélectionnable / dia. ext. configurable - tolérance sélectionnable #KRSD Mini tiges - À forme d'embout sélectionnable #MRSG EN 1.1191 équiv. / EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv. Tiges de précision #RGOB Tiges − Acier inoxydable / Alliage d'aluminium / Laiton / Titane #RDOA Tiges miniatures - droites #MRS Tiges - Acier au carbone 1045 / Acier carbone 1018 / Acier allié 4137 #RDOB Matériaux métalliques Supports électromagnétiques - Vertical à cordon #MGET Supports électromagnétiques - Trou traversant taraudé #MGX Supports électromagnétiques - Rectangle #MGD Aimants
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==