MISUMI WEBINDEX
87 INDEX PAR FONCTION Amortisseurs de chocs / Compact fixe #MAMK Amortisseurs de chocs - Compact #MAMS Amortisseurs de chocs / Résistance au liquide de refroidissement #MACC Écrous de butée pour amortisseurs de chocs - Amortissement réglable #STNC Adaptateurs excentriques pour amortisseurs de chocs - Amortissement réglable #OPCP Amortisseurs de chocs - Type économique #EMAC [PRODUIT ECONOMIQUE] Amortisseurs de chocs / Réglable #CMA Amortisseurs de chocs - Amortissement réglable #MAC Amortisseurs de chocs - Amortissement prédéfini #MAKC Amortisseurs, ressorts pneumatiques Ressorts hélicoïdaux / Déformation 16-20% - dia. ext. référencé #SWB Ressorts hélicoïdaux / Déformation 25-32% - dia. ext. référencé #SWM Ressorts hélicoïdaux / Déformation 32-40% - dia. ext. référencé #SWL Ressorts hélicoïdaux / Déformation 19-24% - dia. ext. référencé #SWH Ressorts hélicoïdaux / Déformation 4050% - dia. ext. référencé #SWF Ressorts hélicoïdaux / Déformation 40% - dia. ext. référencé #SWS Ressorts hélicoïdaux / Déformation 60% - dia. ext. référencé #SWU Ressorts hélicoïdaux / Déformation 65% - dia. ext. référencé #SWY Ressorts hélicoïdaux / Déformation 50% - dia. ext. référencé #SWR Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 40-60% - longueur configurable - dia. ext. référencé #FUF Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 15-25% - dia. ext. référencé #UBB Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 40% - dia. ext. référencé #UL Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 45% - dia. ext. référencé #UF Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 27-30% - dia. ext. référencé #UH Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 45% - dia. int. référencé #VUF Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 25-30% - dia. ext. référencé #WB Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 40-45% - dia. ext. référencé #WF Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 60-75% - dia. ext. référencé #WR Ressorts hélicoïdaux ronds / déflection 35-40% - dia. ext. référencé #WM Rondelles - Type SW #SSWA Ressorts
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==