MISUMI WEBINDEX
88 INDEX PAR FONCTION Important: entrez la référence produit dans le champ de recherche. p. ex. #SFJ, puis commencez la configuration Plaques d'uréthane standard #UTL Butées d'amortissement de chocs - Taraudage / Filetage #GELM Plaques d'uréthane standard #UTSL Butées en uréthane / caoutchouc - Type à cache #RBCA Butées en uréthane / caoutchouc - Avec avant-trou #DXFH Butées en uréthane et caoutchouc - Avec embout sphérique #UBFF Butées en caoutchouc - Contrealésage, entièrement configurable #RBZA Butées en uréthane et caoutchouc - Avec embout conique #UTTH Butées caoutchouc / butées contrealésées en caoutchouc / Dimension L sélectionnable #RBZK Colliers pour butées en uréthane contre-alésées #AZC Butées en uréthane - Contre-alésage #AZCH Butées en uréthane - Fileté, dimension L standard #NBBK Butées en uréthane - Contre-alésage, entièrement configurable #AZAH Butées uréthane / caoutchouc / Type à collier / Equivalent EN 1.4301 #AZKH Rondelles en uréthane - Contrealésage avec rondelle métallique, longueurs standard #AYFH Butées en mousse #ASGA Butées en caoutchouc #RBXA Butées en uréthane - Entièrement configurable #AAFH Butées en uréthane - Longueur standard #CXH Rondelles en mousse - Standard #WSEA Rondelles en uréthane / Adhésives #URWH Rondelles en uréthane #UAFH Rondelles en caoutchouc - Standard #WRBA Rondelles en uréthane / Rondelles en caoutchouc / Paquet #PURW Uréthanes, caoutchoucs, mousses, feutres Ressorts pneumatiques-Acier inoxydable #FRGS Ressorts à gaz / Force configurable #HFBR Supports de montage pour ressorts pneumatiques - Type FGS / FGSS #GSBR Ressorts à gaz / Direction de montage limitée avec extrémités rigides / Type FGS #FGS Ressort à gaz / Sens de montage limité avec extrémités flottantes - Type GSS #GSS Ressorts pneumatiques - Type à sens de montage libre - Type FGSS #FGSS Ressorts pneumatiques
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==