MISUMI WEBINDEX
93 INDEX PAR FONCTION Supports à angle libre - Pour la série 5 #HL01 Supports - Série 5, supports angulaires, angle de 135°, 2 fentes #HB45 Supports - Série 5, jeu de supports en cornière, type R #HLC5 Supports de plaque / Pour la série 5 #HBLPL5 Supports - Série 5, supports en forme de bloc #HBL5 Supports - Série 5, supports fins, 2 fentes #HBLS Supports - Série 5, supports épais, 3 fentes, 12 trous #HL36 Supports - Série 5, supports fins en acier inoxydable, avec patte #HLS4 Supports - Série 5, supports ultra épais, 3 fentes #HU12 Supports - Série 5, supports simples pour post-montage #HAB5 Supports - Série 5, supports épais, 2 fentes, 8 trous #HL11 Supports - Série 5, supports ultra épais, 2 fentes #HBLU Supports - Série 5, supports épais, 3 fentes, 6 trous #HL34 Supports - Série 5, supports épais, 2 fentes #HL06 Supports-Série 5, supports inversés avec plaquette #HB07 Supports - Série 5, supports inversés avec patte, 2 fentes #HB03 Supports - Série 5, supports scalènes #HL14 Supports inversés avec patte - Pour la série 5 - 4 trous pour 2 fentes #HB36 Supports - Série 5, supports épais, 1 fente, 4 trous #HL30 Supports - Série 5, supports excentriques #HL19 Supports - Série 5, type très épais, avec patte #HBU5 Supports - Série 5, supports épais, 1 fente #HL22 Supports - Série 5, supports ultra épais, 1 fente #HU08 Supports - Série 5, type épais, support de saillie #HBK5 Supports - Série 5, supports inversés avec patte, 1 fente, 4 trous #HB30 Supports inversés avec patte d'un seul côté - Pour la série 5 #HB19 Supports - Série 5, supports pour fixation d'écrou #HB27 Supports - Série 5, avec couvercles, carrés 20mm #HB23 Supports - Série 5, supports avec épaulement d'un côté #HB12 Supports-Série 5, supports inversés avec plaquette #HB15 Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 20x60mm, fente largeur 6mm #HP57 Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 40x80mm, fente largeur 6mm #HP56 Série 5 - En L, surfaçage parallèle, 40x40x20mm, fente largeur 6mm #HP58 Série 5 - Rectangle, surfaçage parallèle, 40x60mm, fente largeur 6mm #HP55 Extrusion aluminium, équerres, raccords, écrous et accessoires
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc2MTk0OA==