Mise à jour FRAMES 2025 – Disponible dès maintenant
La nouvelle version avec des informations et des prix en temps réel, une commande fluide et des devis pour votre liste de pièces (BOM).

FRAMES - Logiciel de conception d'extrusion en aluminium

Réduire la durée du processus, de la conception à la commande

Télécharger maintenant - Disponible en anglais

Comment ça marche

Étape 1) Conception

Vous pouvez disposer les FRAMES comme si vous faisiez un dessin.

  • Les écrous et les supports sont placés automatiquement.
  • Les panneaux peuvent être insérés en un seul clic.

Étape 2) Augmenter l'efficacité de la conception en l'important dans la CAO

La conception peut être générée en tant que fichier intermédiaire et importée dans votre CAO pour créer la conception finale. *Supporte STEP, Parasolid, DXF

Étape 3) Préparation de la commande

La nomenclature est automatiquement créée en évitant les erreurs de saisie des numéros de modèles ou des quantités. Elle peut ensuite être exportée vers Excel et utilisée pour passer des commandes.

Comment démarrer

FAQ

Le système d'exploitation peut être utilisé avec la version 64 bits de Windows 10 et Windows 11.

Spécifications recommandées :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits | Windows 11 64 bits

CPU/mémoire : Core i5 (2,7 GHz, 4 cœurs) ou supérieur / 8 Go ou supérieur

Espace libre requis sur le disque dur : 5 Go

Carte graphique : NVIDIA recommandé

MISUMI FRAMES est une application de type installation et n'est pas disponible sur le Web.

Il n'y a pas de frais d'inscription ou d'utilisation.

Actuellement, ce logiciel contient environ 80 % de notre offre d'extrusion et nous publierons des versions ultérieures au fur et à mesure que nous ajouterons des pièces et des fonctionnalités.

Si vous disposez déjà d'un autre programme de CAO sur votre ordinateur, il n'est pas nécessaire d'installer le logiciel une fois le dossier téléchargé. Il suffit de double-cliquer sur l'application FRAMES et le logiciel s'exécutera directement à partir du dossier. S'il s'agit de votre premier logiciel de CAO, vous devez d'abord installer les deux fichiers de composants, puis vous pouvez lancer l'application FRAMES.

Spécifications requises

Matériel Configuration requise

UNITÉ CENTRALE

Core i5 (2,7 Ghz, 4 cœurs) ou supérieur

Mémoire

8 Go ou plus

Espace libre requis sur le disque dur

5 GO
Carte graphique NVIDIA recommandé
Logiciel Configuration requise
SYSTÈME D'EXPLOITATION

Windows 11 64-bit

Navigateur web Edge, Firefox, Chrome (version la plus récente)

Spreadsheet
Programme de feuille de calcul

 

Microsoft Excel 2010 ou supérieur

Plus d'informations sur les extrusions en aluminium

Profilés extrudés en aluminium
Supports / pièces de raccordement
Autres profilés extrudés en aluminium et accessoires