Nextomation profite de la livraison en Pologne, en 3 jours seulement, des com
Nextomation Sp. z o.o.
Nextomation Sp. z o.o. : l’histoire d’une production innovante et de haute qualité
Nextomation est le leader mondial de l’innovation en ce qui concerne la technologie de fabrication, mais aussi pionnier dans le domaine de l’assemblage et des systèmes de test fonctionnels. Fondée en 1976, à Freiberg en Allemagne, Nextomation répond aux besoins de nombreuses entreprises internationales dans trois secteurs : automobile, medtech et le so - laire. Nextomation emploie environ 900 personnes dans 6 filiales et 15 points de service à travers le monde.
La filiale polonaise de Nextomation à Skawina, près de Cra-covie a été fondée en 2005. Aujourd’hui, les 120 employés de Skawina sont spécialisés dans la création de machines spéciales pour l’industrie auto - mobile. Les ingénieurs se concentrent sur le dével - oppement de solutions de produc-tion hautement flexibles qui peuvent être combinés avec les appli - cations spécifiques du client. Parmi ces solutions, on retrouve les déphaseurs d’arbres à cames, des vannes, des transmissions et des systèmes de test mécatronique de transmission.
Pour Nextomation. le temps est un élément cru-cial. La société produit diverses machines qui exigent chacune une approche individu - elle et un ensemble différent de composants.
Lorsque la filiale polonaise a été fondée en 2005, les ingénieurs ont mis beaucoup de temps pour trouver les composants souhaités et ont été con-frontés à des coûts d’approvisionnement élevés. Nextomation a dès le début cherché un moyen de réduire son temps de travail et efforts déployés, sans pour autant compromettre la qualité de ses machines.
C’est alors que Nextomation Allemagne a recom- mandé MISUMI à ses confrères polonais comme guichet unique pour les composants mécaniques. Les ingénieurs de Nextomation Allemagne travail - laient déjà avec MISUMI sur divers projets, et sont convaincus du modèle commercial unique de MISU - MI, avec lequel ils ont la possibilité de configurer des millions de composants selon leurs exigences les plus pointues.Dans les mois suivant, notre force de vente polo-naise a familiarisé sur place les ingénieurs avec la vaste gamme de produits MISUMI mais aussi avec la configuration et les outils d’aide à la conception.
Nextomation a été impressionné par des délais courts proposés par MISUMI et la possi - bilité de télécharger des modèles CAO 3D gratuits, ce qui a réduit leur temps de dessin au minimum. Au lieu de chercher à fabriquer leurs composants mécaniques, Nextomation commença alors à directe - ment commander des produits standard et configu - rables chez MISUMI. Cette coopération se révéla très efficace.
Avec MISUMI, Nextomation a pu réduire les temps de recherche et d’attente pour les composants mécaniques mais aussi nettement réduire ses coûts. “Travailler avec MISUMI, c’est simple et rapide grâce à la variété de ses produits et ses brefs délais de livraison » remarque Bogumił Tkaczyk, Responsable Achats. “MISUMI est devenu notre guichet unique pour beaucoup de nos composants mécaniques. Ceci allège le poids de notre équipe et nous permet de nous concentrer davantage sur la Recherche et le Développement. Il ajoute que même si les délais de livraison sont rapides en général, ceux des com - posants standard spécialement courts représentent un gain sans égal: “ Nous commandons beaucoup de composants standard qui sont livrés en Pologne en 3 jours maximum. Cela nous a permis de réduire notre temps de recherche et délais d’attente de 50% ».