Informations générales

Classes de résistance à la traction des vis et écrous en acier inoxydable

La résistance à la traction de l’acier et de l’acier inoxydable est un paramètre essentiel en matière de capacité de charge et de sécurité des joints filetés. Elle est composée de deux paramètres clés pour les vis en acier en fonction desquels il est facile de déterminer la résistance à la traction et la limite d’élasticité. Cependant, à partir d’une certaine taille, les vis en acier inoxydable et les écrous en acier inoxydable sont marqués d’une combinaison de lettres et de chiffres (par ex. A4-80). La combinaison lettre-numéro disposée devant le trait d’union attribue la vis ainsi marquée à un groupe de matériaux et à un groupe d’acier et fournit des informations sur les propriétés de base du matériau de la vis. Le chiffre 80 à droite du trait d’union indique la classe de résistance. Cet article montre comment utiliser la classe de résistance des boulons en acier inoxydable pour déterminer leurs limites d’utilisation et fournir un aperçu de la capacité de charge des classes de résistance typiques.

11 minutes pour lire

Circuits pneumatiques et schémas de circuits pneumatiques - Principes de base de l’ingénierie des fluides

Cet article présente les principes de base de la pneumatique, des circuits pneumatiques et des schémas de circuits pneumatiques. La pneumatique est une branche de l’ingénierie des fluides qui traite de l’air comprimé et de son application dans différents systèmes. La technologie de commande pneumatique est utilisée dans de nombreux secteurs industriels, tels que la manutention, la robotique ou le transport.

15 minutes pour lire

Tutoriel : Coefficients d’expansion des matériaux - Théorie des sciences des matériaux

Les coefficients d’expansion des matériaux jouent un rôle crucial dans la science des matériaux. Les coefficients d’expansion décrivent comment les dimensions d’un matériau changent sous l’influence des fluctuations de température. Cet article fournit une introduction complète au sujet, y compris les bases de l’expansion thermique, les facteurs d’influence et diverses méthodes de mesure. Nous comparons également les coefficients d’expansion typiques des classes de matériaux et expliquons leur utilisation dans diverses industries. Enfin, nous abordons les contraintes thermiques et les moyens de prévenir les dommages causés par les différences de température dans les matériaux.

14 minutes pour lire

Entraînement linéaire - Conversion de la rotation en translation

Un entraînement linéaire convertit les mouvements de rotation en mouvements linéaires et vice versa. Les actionneurs linéaires sont des composants clés pour la commande du mouvement dans de nombreux systèmes mécaniques et l’ingénierie mécanique. Cette conversion est souvent nécessaire pour transformer la puissance et le mouvement générés par les moteurs et autres équipements rotatifs en mouvement linéaire. Le variateur peut être fabriqué industriellement avec des moteurs ou manuellement. Cet article présente des concepts couramment utilisés et répertorie les critères de conception. Enfin, nous explorerons des exemples d’applications en ingénierie mécanique.

8 minutes pour lire

Calculs de la conception du ressort

Les ressorts sont des composants mécaniques capables de stocker et de restituer l’énergie de tension générée par le travail de traction, d’allongement ou de compression du ressort, sous forme d’énergie de déformation ou de tension. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, allant de petits composants électroniques jusqu’à de grandes machines industrielles. Pour que le ressort remplisse correctement sa fonction, il doit être correctement conçu. À cette fin, des paramètres tels que la constante du ressort et la course du ressort sont calculés.

9 minutes pour lire

Sélection des aimants

Les aimants jouent un rôle essentiel dans les applications industrielles. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, allant des moteurs électriques aux capteurs et actionneurs. Cependant, choisir le bon aimant pour une application spécifique nécessite une compréhension approfondie des propriétés magnétiques, des matériaux et des caractéristiques de conception.

16 minutes pour lire