Informations générales

Calcul du centre de masse - avec des exemples

Le calcul du centre de masse est une étape importante dans de nombreuses tâches d’ingénierie mécanique et dans la conception des machines et des composants. Le centre de masse indique l’endroit où le poids d’un corps est concentré et permet ainsi de déterminer les forces et les moments dans le système. Cet article présente les bases du calcul du centre de masse et fournit des exemples concrets.

9 minutes pour lire

Propriétés des matériaux d’amortissement et de leurs utilisations

Les ingénieurs en mécanique utilisent des matériaux d’amortissement partout où des vibrations, oscillations, chocs ou bruits indésirables se produisent. Si ces vibrations restent incontrôlées, elles peuvent entraîner des pertes de précision, une usure prématurée des matériaux et même la destruction de la machine. Par conséquent, les matériaux amortissants augmentent non seulement la durée de vie et les performances des machines, mais les protègent également souvent contre les dommages. Outre les mousses, le feutre et le caoutchouc, des plastiques spéciaux sont également utilisés pour produire des matériaux amortissants. Cet article de blog présente un aperçu des différents matériaux d’amortissement et de la manière de les utiliser.

17 minutes pour lire

Salles blanches et technologie de salle blanche – Différences mondiales de normes

Les environnements contrôlés tels que les salles blanches sont essentiels au maintien de la qualité, de la sécurité et des normes des produits dans de nombreux secteurs. Dans la fabrication de semi-conducteurs, par exemple, les particules même les plus petites peuvent endommager les surfaces sensibles ou entraîner des réactions chimiques indésirables. Mais qu’est-ce qui définit une salle blanche ? Quelles sont les conditions à remplir et quelles sont les classes existantes ? Et quelle technologie de salle blanche peut-elle être utilisée pour mettre en œuvre les salles blanches ? L’article suivant présente plus en détail le concept de salle blanche, y compris la réponse à ces questions et normes dans le monde entier.

18 minutes pour lire

Propriétés des plastiques – Quels plastiques sont adaptés à l’ingénierie mécanique ?

Les plastiques techniques sont un élément indispensable de l’industrie moderne. En particulier dans la construction de machines personnalisées, ils présentent une large gamme d’applications grâce à leur degré élevé de flexibilité et de formabilité. Il est important de connaître les propriétés des plastiques à posséder dans les composants et les pièces standard dans la construction de machines personnalisées. Cet article décrit les applications les plus importantes des plastiques en ingénierie mécanique.

6 minutes pour lire

Tutoriel : Module d'élasticité de l'acier - Science des matériaux

L’acier est un matériau important dans l’industrie moderne et on l’utilise dans de nombreuses applications. L’élasticité est une propriété cruciale à prendre en compte lors de l’utilisation des aciers. Le module d’élasticité ou le module de Young indique la quantité de contrainte nécessaire pour atteindre un certain degré d’allongement. Dans cet article, nous examinons les différents types d’aciers et leurs modules d’élasticité respectifs.

7 minutes pour lire

Sélection des courroies en V et des poulies d'entraînement de la courroie en V (OLD+URL Redirect)

Les courroies en V et les poulies d'entraînement de la courroie en V sont des composants de base des transmissions par courroies et sont utilisées dans de nombreux systèmes mécaniques du secteur industriel. Les entraînements par courroie transfèrent le mouvement rotatif, le couple et la puissance d’un élément d’entraînement vers un élément entraîné. Contrairement aux entraînements à courroie crantée qui transfèrent la puissance avec un mécanisme de verrouillage, les entraînements par courroie fonctionnent de manière à verrouiller la friction. Il est caractéristique des entraînements par courroie d’assurer un transfert de puissance efficace basé sur le frottement et une durée de vie plus longue tout en fournissant simultanément un agencement simple des roulements.

1 minutes pour lire