Vis – Présentation de la norme
Il existe différents systèmes de désignation pour les propriétés des vis. Les normes sous-jacentes constituent la base de la classification et de la désignation des types de vis. Cet article présente brièvement certaines des différentes normes de vis et leurs différences et contient une présentation générale des vis en Europe.
Présentation des normes relatives aux vis
Les normes sont utilisées à des fins de standardisation et représentent un accord au sein d’un groupe spécifique ayant convenu de cette norme. Étant donné que de nombreuses normes nationales ont émergé au fil du temps et sous l’influence des développements historiques et régionaux, elles ne sont souvent utilisées et reconnues que dans ces régions. Dans le monde entier, il existe une variété de normes pour garantir que les vis répondent à des exigences spécifiques. L’utilisation et le respect des normes ne sont généralement pas contraignants, mais peuvent être contractuellement convenus ou mandatés par les législateurs. Ces normes sont essentielles pour garantir la qualité, la sécurité et la fonctionnalité des fixations.
Normes
Le Deutsche Institut für Normung e.V., abrégé sous la forme de DIN, est responsable de la détermination et de la mise à jour des normes DIN nationales. La normalisation sur le marché unique européen vise les normes européennes, abrégées en EN. Les normes EN seront adoptées dans les normes nationales le plus rapidement possible et sans modification après la résolution du Conseil européen ; en Allemagne, elles sont appelées DIN EN. Le sigle DIN correspondant est supprimé et remplacé par DIN EN. Les normes ISO sont destinées à faciliter la normalisation mondiale. Les normes ISO mondiales doivent être adoptées de façon catégorique dans les normes EN sans modification. En tant que fabricant mondial et entreprise avec un siège social situé au Japon, MISUMI produit et vend également des produits standardisés conformément à la norme nationale JIS (norme industrielle japonaise). La norme correspondante décrit les détails des vis standardisées, y compris le diamètre, la longueur (filetage) et la forme de la tête.
Voici une explication de la désignation de la vis conformément à la norme DIN :
- DIN 933 M 10 x 80 A2-70
L’abréviation DIN 933 signifie vis à tête hexagonale avec filetage jusqu’à la tête. M10 x 80 désigne une vis métrique de 10 mm (M10) de diamètre avec une longueur de 80 mm. A2-70 décrit une spécification en acier inoxydable qui indique non seulement la qualité et la résistance à la corrosion du matériau, mais également une résistance à la traction minimale de 700 N/mm². En plus de ces informations, les normes respectives contiennent généralement les tableaux de filetage pertinents.
Vis DIN
Les normes DIN sont plus connues en Allemagne. Par le passé, de nombreuses vis étaient déjà normalisées en Allemagne à l’aide d’une norme DIN. Par exemple, la norme DIN 933, concernait les vis à tête hexagonale. L’objectif d’établir des normes internationales a conduit au développement de normes internationales (normes ISO) pour un nombre croissant d’applications et au remplacement des normes DIN par les normes EN ou ISO correspondantes. Néanmoins, les normes DIN s’appliquent chaque fois qu’il n’existe pas de norme ultérieure à la norme DIN EN ou ISO (DIN EN ISO).
Vis ISO
La norme ISO réglemente diverses normes de vis au niveau international. De nombreuses normes ISO contiennent en grande partie des réglementations similaires aux normes DIN précédemment valides. Cependant, elles sont utilisées dans plusieurs pays. Les normes qui lui succèdent pour DIN 931 et DIN 933 sont, par exemple, DIN EN ISO 4014 et DIN EN ISO 4017. Autres normes :
- ISO 4762 pour vis à tête creuse avec douille hexagonale
- ISO 7380 pour vis à tête plate avec douille hexagonale
- ISO 2009 pour vis à tête fraisée avec fente
- ISO 7045 pour vis à tête cylindrique avec fente croisée Phillips
- ISO 965 pour les filetages à usage général
En génie mécanique, les vis à tête hexagonale conformes à la norme DIN EN ISO 4014 et les vis cylindriques conformes à la norme DIN EN ISO 4762 sont les plus couramment utilisées.
Vis conformes JIS
La norme japonaise de norme industrielle (JIS) est publiée par la Japanese Standards Association. De nombreuses vis sont également normalisées dans le système métrique d’unités. Certaines vis standardisées conformément à la norme japonaise JIS se chevauchent avec celles qui ont été fabriquées conformément à la norme DIN ou ISO, il existe parfois des différences significatives dans certains types de vis. Dans certains cas, des outils spéciaux sont requis pour la norme JIS.
Les normes JIS courantes pour les filetages comprennent :
- JIS B 0205-1:2001 pour filetage métrique général (forme d’angle standard)
- JIS B 0205-2:2001 et JIS B 0205-3:2001 pour filetages métriques à usage général
- JIS B 0205-4:2001 pour filetage métrique général (dimensions standard)
- JIS B 0207:1982 pour filetages fins métriques
MISUMI propose des vis de toutes les normes.
Signification des différences
Les différences de normalisation affectent principalement le choix des outils. En règle générale, les vis JIS sont compatibles avec les outils adaptés aux vis DIN. Néanmoins, l’effet « cam-out » (outil qui glisse hors de la tête de vis) peut se produire, par exemple, sur les vis Phillips, qui sont conformes à la norme JIS, lors de l’utilisation d’outils inadaptés. Il est donc recommandé d’utiliser des outils JIS spéciaux pour les vis JIS. Cela permet de faciliter le mouvement et de ne pas endommager les vis inutilement.
Types de filetage et leurs différences
Un filetage est une élévation ou un renfoncement hélicoïdal sur une vis, un boulon ou un autre élément de fixation. Les filetages sont également soumis aux normes. Les paramètres suivants décrivent les filetages plus en détail :
- Embouts filetés : sont les bords extérieurs d’un filetage.
- Diamètre extérieur : également appelé diamètre nominal, est le diamètre de la partie filetée extérieure. Les tables de diamètres de filetage extérieur sont utilisées pour déterminer la dimension extérieure requise.
- Diamètre de l’âme : également appelé diamètre du trou du noyau. Lors de la coupe des filetages, un trou central du noyau assure un centrage correct. Le trou central du noyau détermine le plus petit diamètre intérieur du filetage suivant. Il existe plusieurs tables de trous à noyau fileté pour lire les dimensions nominales et les pas associés.
- Bords : les côtés obliques ou inclinés d’un filetage qui forment les élévations ou les renfoncements hélicoïdaux et s’étendent le long du profil du filetage.
- Pas : le pas de filetage est une dimension qui indique la distance entre les filetages successifs ou les élévations d’un filetage. Il est défini différemment en fonction du filetage. Pour les filetages métriques, le pas du filet résulte, par exemple, du chemin parcouru en une révolution. Pour les filetages en pouces, par exemple, le pas de filetage est déterminé par le nombre de filets par pouce.
- Angle de pas : l’angle de pas est l’angle auquel le filetage encadre un filetage montant ou descendant (comme vu le long du profil du filetage).
- Début : l’évidement continu dans la vis (autour ou dans un boulon/écrou).
Les formes de filetage sont différentes dans le monde entier et entraînent souvent des problèmes de compatibilité des vis et de leurs applications. L’Allemagne et de nombreux autres pays européens utilisent principalement des filetages métriques, qui se caractérisent par un pas et un angle normalisés. Cette normalisation facilite l’identification et l’application. En revanche, les États-Unis utilisent traditionnellement des filetages en pouces. Aux États-Unis, les filetages UTS (Unified Thread Standard) sont particulièrement courants et diffèrent considérablement dans leur classification et leurs dimensions par rapport aux systèmes métriques. Au Japon, le système métrique pour les connexions filetées est largement utilisé. Pour les tuyaux, les filetages en pouces sont généralement utilisés à l’international pour toutes les régions de normalisation. Les différents pas de filetage, angles et systèmes de dimension (métriques par rapport à pouces) ont pour conséquence une limitation voire une impossibilité d’utiliser des vis de différentes régions. En raison du développement historique des normes de filetage dans le monde entier, il est essentiel de vérifier précisément le filetage avant d’utiliser des vis. Cela évite les dommages et garantit le fonctionnement des connexions.
Différents types de têtes de vis
Outre le filetage réel, les têtes des vis jouent également un rôle important. Les différentes têtes de vis et leurs avantages sont présentés ci-dessous :
Vis à tête ronde
Les vis à tête ronde ont une tête ronde qui s’étend au-delà de la surface du matériau dans lequel elles sont vissées. La tête peut être complètement ronde ou légèrement hémisphérique, selon la conception. La forme ronde réduit le risque de blessure, offre une surface de contact plus grande et permet une répartition uniforme de la charge.
Tête cylindrique
La tête cylindrique est une tête à vis plate avec une surface cylindrique. Elle est filetée par le haut, c’est pourquoi elle convient à une utilisation dans des zones difficiles d’accès. Les normes DIN 4762 et 912 ou JIS B 1176 s’appliquent aux vis à tête cylindrique à six pans creux. Les vis à tête plate sont une forme spéciale de vis cylindrique.
Tête hexagonale
La tête hexagonale possède six côtés et une surface plane avec six angles. Elle est facile à saisir et à serrer à l’aide d’une clé hexagonale ou d’une clé à fourche. Les vis à tête hexagonale conviennent aux applications à couple élevé. Contrairement aux vis à tête ronde entraînées de l’intérieur, une vis à tête hexagonale est serrée avec la force qui agit sur la tête depuis l’extérieur. Les normes DIN 4014 et 933 ou JIS B 1180 s’appliquent aux vis à tête hexagonale.
Vis à tête fraisée
Les vis à tête fraisées possèdent une tête de vis conique qui permet d’enfoncer la vis dans le matériau. On les utilise généralement lorsque la tête de vis doit être au même niveau que la surface du matériau pour fournir une surface lisse sans faire saillie sur les pièces. Les vis à tête fraisée réduisent le risque de trébuchement et de blessure. La norme DIN ISO 10642, par exemple, s’applique aux vis à tête fraisée.
Vis à tête cylindrique
Les vis à tête cylindrique ont une tête semi-circulaire. Cette tête répartit la charge uniformément sur la surface totale et exerce moins de contraintes sur le matériau. La pénétration de la tête de vis dans la pièce à usiner est évitée, la durée de vie est prolongée. La norme DIN ISO 7380-2, par exemple, s’applique aux vis à tête cylindrique.
Vis moletée
Les vis moletées se caractérisent par une tête avec une surface moletée qui offre une meilleure adhérence. Cette texture spéciale permet de serrer ou de desserrer la vis à la main sans outils. Les vis moletées sont particulièrement adaptées aux applications qui nécessitent un réglage manuel fréquent ou aux zones nécessitant un accès rapide sans outils, comme sur les boîtiers des équipements électroniques ou les mécanismes de réglage.
Vis à ailettes
Les vis à ailettes ont deux saillies latérales, semblables à des ailes, qui permettent un serrage et un desserrage faciles à la main sans outils. Cette tête de vis est particulièrement utile pour les applications nécessitant un réglage rapide et fréquent, par exemple lors de la fixation aux capots de la machine ou lors du réglage de divers équipements. Les ailettes larges offrent une bonne maniabilité avec un effet de levier correspondant, ce qui facilite le serrage et le desserrage, même si des forces plus importantes sont nécessaires.
Boulons à œil
Les boulons à œil, également appelés boulons à anneau, sont caractérisés par un anneau circulaire qui ressemble à un « œil » sur la tête. Cette conception permet d’engager les crochets ou de passer les câbles, ce qui permet de réaliser diverses tâches de montage et de levage. Ils sont particulièrement utiles pour les applications nécessitant une suspension, comme le transport de charges lourdes. Les boulons à œil fournissent un point de fixation sécurisé et sont conçus pour fonctionner de manière fiable même sous des charges lourdes. Grâce à leur construction robuste, ils peuvent résister à la traction et aux forces de cisaillement.
Autres formes de tête
Outre les formes de tête classiques, telles que les vis à tête ronde, cylindrique et hexagonale, il existe également des formes de tête moins courantes, mais néanmoins importantes, telles que les têtes de vis carrées et triangulaires. Les boulons à tête carrée offrent une résistance élevée à la torsion et sont particulièrement populaires dans l’industrie de l’assemblage, qui nécessite des connexions robustes. Les vis triangulaires, qui nécessitent des outils spéciaux pour le serrage, offrent une sécurité supplémentaire contre le dévissage non autorisé et sont donc souvent utilisées dans les dispositifs de sécurité. Les progrès technologiques et les exigences de plus en plus spécifiques de diverses industries ont conduit au développement de formes de tête de vis supplémentaires qui peuvent offrir des solutions optimisées pour des exigences d’assemblage ou de sécurité spéciales.
Différents tournevis
Le choix du bon tournevis est crucial pour des opérations d’assemblage efficaces et sûres. Les types les plus courants sont les vis à fente, les vis cruciformes, les vis à tête creuse et les vis hexagonales extérieures. Les vis à fente sont l’une des formes de vis les plus anciennes, elles sont souvent utilisées pour des applications simples qui ne nécessitent pas de couple élevé. Les vis Phillips offrent un meilleur support et sont souvent utilisées en ingénierie électrique et en ingénierie mécanique générale. Les vis à tête hexagonale, également appelées vis Allen ou vis à six pans creux, assurent un transfert de couple encore plus important et sont souvent utilisées pour les connexions nécessitant une résistance élevée. Les vis à tête hexagonale externe, en revanche, sont idéales pour les applications qui utilisent des clés et nécessitent un couple plus élevé. Chaque raccordement à vis nécessite des outils de forme spéciale qui sont précisément adaptés à l’ajustement et à la forme du raccordement à vis afin d’assurer un support optimal et un transfert de couple optimal. Par exemple, les douilles hexagonales et les clés Torx nécessitent des clés ou des embouts qui s’adaptent au profil de la vis et évitent d’endommager la tête. Ces outils sont disponibles en système métrique et en pouces, ce qui les rend faciles à utiliser dans diverses régions et industries. Lors de l’utilisation de clés JIS, il est recommandé de commander un outil de vissage JIS spécial.
Présentation des normes relatives aux vis
Sans prétendre être complet, le tableau suivant présente les différentes normes de vis :
| Désignation des vis (données datant d’avril 2024) | DIN | DIN EN | DIN EN ISO | ISO |
|---|---|---|---|---|
| Vis à tête cylindrique avec fente | DIN 84 (retiré) | 1207 | ||
| Vis à tête plate avec fente | DIN 85 (retiré) | 1580 | ||
| Vis à bois à tête fraisée avec fente pour lentilles | DIN 95 | |||
| Vis à bois demi-ronde avec fente | DIN 96 | |||
| Vis à bois à tête fraisée avec fente | DIN 97 | |||
| Vis en T à tête carrée (vis à tête marteau) | DIN 186 | |||
| Vis en T avec languette (vis à tête marteau) | DIN 188 | |||
| Vis en T | DIN 261 | |||
| Vis à oreilles (norme américaine et allemande) | DIN 316 | |||
| Vis à tête cruciforme | DIN 404 | |||
| Vis sans tête avec fente et bossage | DIN 417 (retiré) | DIN EN 27435 | ISO 7435 | |
| Vis sans tête avec fente et tige | DIN 427 (retiré) | DIN EN ISO 2342 | ISO 2342 | |
| Vis à œil | DIN 444 | |||
| Vis à tête moletée, forme haute | DIN 464 | |||
| Vis à tête moletée, forme haute avec fente (remplacées par DIN 464) | 465 (retiré) | |||
| Boulons carrés avec collier | DIN 478 | |||
| Boulons carrés avec bossage court | DIN 479 | |||
| Boulons carrés avec collier et demi-pointe ovale | DIN 480 | |||
| Vis à pierre | DIN 529 | |||
| Vis sans tête avec fente et cônes tronqués | DIN 551 (retiré) | DIN EN ISO 4766 | ISO 4766 | |
| Vis sans tête avec fente et pointe | DIN 553 (retiré) | DIN EN 27434 | IS 7434 | |
| Vis à tête hexagonale avec poussoir et petit hexagone | DIN 561 | |||
| Vis à tête hexagonale avec collet pointu et petit hexagone | DIN 564 | |||
| Vis à bois à tête hexagonale (tire-fond) | DIN 571 | |||
| Bagues de levage en acier et acier inoxydable | DIN 580 | |||
| Bagues de levage, acier forgé, grade4 | DIN EN ISO 3266 | ISO 3266 | ||
| Vis à tête hexagonale avec tige - classe de produit C | DIN 601 (retiré) | DIN EN ISO 4016 | ISO 4016 | |
| Vis plates et rondes à embout carré (vis de serrure) | DIN 603 (M5 à M20) | ISO 8677 | ||
| Vis à tête fraisée avec nez | DIN 604 (M6 à M24) | |||
| Vis d’ajustage hexagonale avec goupille filetée longue | DIN 609 | |||
| Vis à tête moletée, profil bas | DIN 653 (M1 à M10) | |||
| Boulons filetés - extrémité filetée ≈ 2 d | DIN 835 | |||
| Bouchons à vis avec entraînement interne - Filetage conique | DIN 906 | |||
| Bouchons à vis avec collier et entraînement interne - Filetage cylindrique | DIN 908 | |||
| Bouchons à vis avec filetage extérieur hexagonal - conique | DIN 909 | |||
| Bouchons à vis avec collier et filetage extérieur hexagonal -cylindrique | DIN 910 | |||
| Vis à tête cylindrique à six pans creux, filetage métrique | DIN 912 (retiré) | DIN EN ISO 4762 | ISO 4762 | |
| Vis sans tête avec douille hexagonale et dôme conique | DIN 913 (retiré) | DIN EN ISO 4026 | ISO 4026 | |
| Vis sans tête à six pans creux et pointe aplatie | DIN 914 (retiré) | DIN EN ISO 4027 | ISO 4027 | |
| Vis sans tête à six pans creux avec collerette | DIN 915 (retiré) | DIN EN ISO 4028 | ISO 4028 | |
| Vis sans tête à six pans creux avec pointe creuse | DIN 916 (retiré) | DIN EN ISO 4029 | ISO 4029 | |
| Vis à tête bombée avec fente et petite tête | DIN 920 | |||
| Vis à tête bombée avec fente et grande tête | DIN 921 | |||
| Vis à tête bombée avec fente et pointe | DIN 923 | |||
| Vis à tête hexagonale avec tige | DIN 931 (retiré) | DIN EN ISO 4014 | ISO 4014 | |
| Fixations - vis à tête hexagonale avec filetage jusqu’à la tête - classes de produits A et B | DIN 933 (retiré) | DIN EN IS 4017 | ISO 4017 | |
| Boulons à double filetage – extrémité filetée ≈ 1 d | DIN 938 | |||
| Boulons à double filetage – extrémité filetée ≈ 1.25 d | DIN 939 | |||
| Vis à tête hexagonale avec tige et filetage métrique fin | DIN 960 (retiré) | DIN EN ISO 8765 | ISO 8765 | |
| Vis à tête hexagonale avec filetage jusqu’à la tête ; filetage fin | DIN 961 (retiré) | DIN EN ISO 8676 | ISO 8676 | |
| Vis à tête fraisée avec fente | DIN 963 (retiré) | DIN EN ISO 2009 | ISO 2009 | |
| Vis à tête fraisée bombées avec fente | DIN 964 (retiré) | DIN EN ISO 2010 | ISO 2010 | |
| Vis à tête fraisée (tête unitaire) avec fente cruciforme forme H ou Z | DIN 965 (retiré) | DIN EN ISO 7046 | ISO 7046 | |
| Vis à tête fraisée bombées (tête unitaire) avec fente transversale en forme de H ou de Z | DIN 966 (retiré) | DIN EN ISO 7047 | ISO 7047 | |
| Vis à tête fraisée bombées avec collerette et fente cruciforme | DIN 967 | |||
| Vis combinées en acier avec rondelles plates | DIN 6900 (retiré) | DIN EN ISO 10644 | ISO 10644 | |
| Vis taraudeuses combinées avec disque plat | DIN 6901 (retiré) | DIN EN ISO 10510 | ISO 10510 | |
| Vis à tête cylindrique à six pans creux et charge max. réduite – tête basse, avec guide de clé | DIN 6912 | |||
| Vis à tête hexagonale avec bride, série lourde | DIN 6921 (retiré) | DIN EN 1665 | ||
| Vis avec filetage de contrôle et queue fine (comme caractéristique de retenue) | DIN 6929 | |||
| Vis autotaraudeuses pour filetage ISO métrique - Partie 1 : | DIN 7500 | |||
| Vis autotaraudeuses pour filetage ISO métrique - Partie 2 | DIN 7500-2 | |||
| Vis à tête fraisée avec fente pour la croix et filetage auto-taraudeur | DIN 7504 (retiré) | DIN EN ISO 15483 | ISO 15483 | |
| Vis autotaraudeuses - Vis à tête hexagonale, vis fendues | DIN 7513 | |||
| Vis autotaraudeuses - Vis cruciformes | DIN 7516 | |||
| Bouchons à vis filetés avec six pans externes – Version légère – filetage cylindrique | DIN 7604 | |||
| Vis avec filetage de contrôle et queue fine | DIN 7964 (retiré) | |||
| Vis d’ajustage hexagonale avec écrou hexagonal pour structures en acier | DIN 7968 | |||
| Vis autotaraudeuses cylindriques avec fente | DIN 7971 (retiré) | DIN EN ISO 1481 | ISO 1481 | |
| Vis autotaraudeuses fraisées avec fente | DIN 7972 (retiré) | DIN EN ISO 1482 | ISO 1482 | |
| Vis autotaraudeuses à tête fraisée avec fente pour lentilles | DIN 7973 (retiré) | DIN EN ISO 1483 | ISO 1483 | |
| Vis à tête hexagonale autotaraudeuse | DIN 7976 (retiré) | DIN EN ISO 1479 | ISO 1479 | |
| Vis autotaraudeuses bombées avec fente pour la croix | DIN 7981 (retiré) | DIN EN ISO 7049 | ISO 7049 | |
| Vis autotaraudeuses fraisées avec fente pour la croix | DIN 7982 (retiré) | DIN EN ISO 7050 | ISO 7050 | |
| Vis autotaraudeuses à tête fraisée avec fente pour la croix pour lentilles | DIN 7983 (retiré) | DIN EN ISO 7051 | ISO 7051 | |
| Vis à tête cylindrique basse à six pans creux, avec charge maximale réduite | DIN 7984 | |||
| Vis à tête plate avec fente cruciforme forme H ou forme Z | DIN 7985 (retiré) | DIN EN ISO 7045 | ISO 7045 | |
| Vis à tête semi-circulaire aplatie avec douille hexagonale | DIN EN ISO 7380-1 | IS 7380-1 | ||
| Vis à tête semi-circulaire aplatie avec douille hexagonale et collerette | DIN EN ISO 7380-2 | ISO 7380-2 | ||
| Vis à tête semi-circulaire aplatie avec empreinte hexagonale | DIN 34805-1 | |||
| Vis à tête semi-circulaire aplatie, avec collerette et empreinte hexagonale | DIN 34805-2 | |||
| Vis à tête fraisée avec douille hexagonale | DIN 7991 (retiré) | DIN EN ISO 10642 | ISO 10642 | |
| Vis à bois à tête fraisée avec fente pour la croix | DIN 7995 | |||
| Vis à bois demi-ronde avec fente pour la croix | DIN 7996 | |||
| Vis à bois à tête fraisée avec fente pour la croix | DIN 7997 | ISO 7093 | ||
| Vis de plaque et rondelles de plaque pour fixer les composants aux courroies | DIN 15237 |