Informations sur les produits

Types, propriétés et installation des ancrages à usage intensif

Les ancrages à usage intensif constituent une forme spécialisée d’ancrages métalliques. Leur capacité de charge est pratiquement illimitée lorsqu’il existe une interaction optimale entre le système utilisé et le substrat compatible. Les ancrages à usage intensif, dotés d’une capacité de charge très élevée, sont utilisés dans des environnements industriels tels que la construction de machines. L’article suivant fournit des informations sur les différents types d’ancrages à usage intensif, leurs utilisations et leurs méthodes de fixation.

13 minutes pour lire

Manomètres - Notions de base, types et fonction des manomètre de pression

Les manomètres sont des instruments et des dispositifs utilisés en métrologie pour mesurer la pression dans un système. Ils sont basés sur les principes physiques de l’hydraulique ou de la pneumatique.

12 minutes pour lire

Types et applications des jeux de colliers et des bagues de serrage

Les jeux de colliers et les bagues de serrage sont des composants essentiels en ingénierie mécanique. Leur fonction est de fixer les composants de la machine dans une position spécifique sur un arbre ou un axe. Cet article présente différentes versions, des critères de sélection et des domaines d’application.

8 minutes pour lire

Pièces détachées standard et leur importance pour l’industrie

Les pièces détachées standardisées sont des composants fabriqués selon une norme spécifique. Elles font partie intégrante de l’industrie moderne, car elles offrent un certain nombre d’avantages. Cet article explique ce que sont les pièces détachées standardisées et les avantages et inconvénients qu’elles apportent.

12 minutes pour lire

Guides pour rails profilés - Normes de précision des guides pour rail profilés MISUMI

Qu’est-ce qui fait d’un guide pour rail profilé de guidage linéaire le premier choix pour un contrôle précis et résilient du mouvement ? Dans notre blog, vous en apprendrez davantage sur la conception, les différentes versions, les tolérances dimensionnelles et les paramètres clés, tels que le parallélisme en cours d’exécution, la précharge et la lecture axiale. Nous montrons comment ces caractéristiques fonctionnent parfaitement ensemble pour garantir la plus grande précision et durabilité, et comment vous pouvez mieux adapter ces composants à vos besoins.

14 minutes pour lire

Guides pour rails profilés - Outil de sélection pour guides linéaires

Le choix du bon guide pour rail profilé a un impact durable sur les performances et la longévité des machines et des équipements. Mais comment trouver le bon système parmi un large éventail d’options ? Consultez notre blog pour voir les critères vraiment importants, les types de charge et les exigences de précision aux conditions environnementales et d’installation. Nous vous présentons une approche structurée pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à optimiser les performances de vos applications sur le long terme.

12 minutes pour lire