Informations sur les produits

Guides pour rails profilés - Normes de précision des guides pour rail profilés MISUMI

Qu’est-ce qui fait d’un guide pour rail profilé de guidage linéaire le premier choix pour un contrôle précis et résilient du mouvement ? Dans notre blog, vous en apprendrez davantage sur la conception, les différentes versions, les tolérances dimensionnelles et les paramètres clés, tels que le parallélisme en cours d’exécution, la précharge et la lecture axiale. Nous montrons comment ces caractéristiques fonctionnent parfaitement ensemble pour garantir la plus grande précision et durabilité, et comment vous pouvez mieux adapter ces composants à vos besoins.

14 minutes pour lire

Types et applications des jeux de colliers et des bagues de serrage

Les jeux de colliers et les bagues de serrage sont des composants essentiels en ingénierie mécanique. Leur fonction est de fixer les composants de la machine dans une position spécifique sur un arbre ou un axe. Cet article présente différentes versions, des critères de sélection et des domaines d’application.

8 minutes pour lire

Goupilles d’arrêt - Bouchons à ressort et goupilles fendues - Formes et dimensions

Les bouchons à ressort et les goupilles fendues (également appelées goupilles d’arrêt) sont des éléments de verrouillage destinés à différentes applications. Ils sont souvent utilisés pour les connexions de boulons comme élément de verrouillage simple et détachable et sont utilisées pour sécuriser la force axiale. La force axiale n’est pas la charge principale sur le connecteur. L’élément de verrouillage sert principalement à maintenir l’assemblage. La force axiale est donc souvent plus petite de plusieurs ordres de grandeur que la force radiale sur le boulon. Cet article aborde les principes de verrouillage des joints de boulonnage avec des goupilles d’arrêt, ainsi que des exemples d’application des différents éléments de verrouillage en génie mécanique, et les critères de sélection de ces éléments.

12 minutes pour lire

Manchons d’écartement et disques d’écartement – Matériaux et formes

Les manchons d’écartement et les disques d’écartement sont des éléments importants pour l’assemblage et la conception de solutions d’ingénierie. Ils effectuent plusieurs tâches : Ce sont des entretoises, elles répartissent les forces incidentes, sécurisent les composants et sont nécessaires pour les ajustements de précision. Outre les rondelles métalliques classiques, cet article traite également d’autres formes spéciales et options de configuration, telles que les plaques rondes.

19 minutes pour lire

Paliers lisses - Économies de coûts avec des produits rentables

Les chaînes de valeur industrielles sont de plus en plus axées sur les coûts de fabrication et de maintenance. Les coûts de maintenance représentent une part importante des coûts d’exploitation récurrents d’un système. Des composants de haute qualité et faciles à entretenir permettent de maintenir ces coûts aussi bas que possible tout en garantissant la qualité requise. Cependant, la planification et la conception n’ont pas toujours besoin de compter sur le composant le plus coûteux. À l’aide de l’analyse ABC, les produits et les composants peuvent être classés en tant que pièces ABC en fonction de leur part de valeur et de leur importance dans la chaîne de valeur. Les articles les plus rentables sont les articles dits C ou pièces C. Ils représentent une faible part de la valeur, mais sont nécessaires en grande quantité. Ces pièces ont un grand potentiel pour réduire les coûts. Cela vaut la peine de les étudier de plus près. Pour de nombreuses applications, les articles rentables constituent une bonne alternative aux articles coûteux. Cependant, un prix bas ne doit pas nécessairement signifier une perte de qualité ; le domaine d’application des articles rentables peut être limité, par exemple, par une précision souvent inférieure. Cet article vous explique comment optimiser l’utilisation des pièces C, telles que les paliers lisses, de manière rentable, ainsi que les critères de sélection à privilégier pour garantir leur qualité.

13 minutes pour lire