Informations sur les produits

Manchons d’écartement et disques d’écartement – Matériaux et formes

Les manchons d’écartement et les disques d’écartement sont des éléments importants pour l’assemblage et la conception de solutions d’ingénierie. Ils effectuent plusieurs tâches : Ce sont des entretoises, elles répartissent les forces incidentes, sécurisent les composants et sont nécessaires pour les ajustements de précision. Outre les rondelles métalliques classiques, cet article traite également d’autres formes spéciales et options de configuration, telles que les plaques rondes.

19 minutes pour lire

Comparateurs à cadran - Types et propriétés

Les comparateurs à cadran sont indispensables à la fabrication industrielle : ils garantissent la précision et la qualité dans divers processus techniques. Dans notre blog, nous soulignons leur importance et présentons les différents types de comparateurs à cadran analogiques, ainsi que les modèles numériques et inductifs. Nous examinerons les alternatives modernes et expliquerons comment les comparateurs à cadran sont utilisés dans la fabrication pour le contrôle de tolérance, le réglage de la machine et l’inspection de la qualité. Découvrez comment ces instruments de mesure améliorent l’efficacité et la précision dans l’industrie.

11 minutes pour lire

Matériaux antistatiques - ESD - Définition et avantages

Les décharges électrostatiques peuvent constituer un problème dans l’environnement de fabrication : les dangers vont des dommages aux composants sensibles aux risques d’incendie et d’explosion. Il existe une variété d’options pour réduire leur présence. Les matériaux antistatiques ou ESD en font partie. L’article suivant aborde les causes de la charge électrostatique, présente les matériaux antistatiques (matériaux EDS) et décrit les principes généraux permettant d’éviter les décharges électrostatiques.

12 minutes pour lire
Capteur intégré dans le système global
Capteur intégré dans le système global

Capteurs - sélection et importance de la technologie d'automatisation

La collecte de données est un aspect central des installations modernes, en particulier dans le contexte de la numérisation et de l’Industrie 4.0. Les capteurs rendent cela possible. Ils fournissent des données d’entrée et surveillent et adaptent les processus. Mais quels sont les différents types de capteurs ? Comment choisir le bon capteur pour une application spécifique ? Cet article présente le mode d’action et les applications possibles pour divers capteurs, ainsi que les critères de sélection pour trouver le bon capteur.

10 minutes pour lire

Comprendre les arbres rotatifs, les axes et les arbres moteur : Ligne directrice

Les arbres rotatifs sont un élément essentiel de l'ingénierie mécanique moderne. Les arbres rotatifs transfèrent le mouvement rotatif. Ils peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux sélectionnés spécifiquement pour correspondre à l’application. Les matériaux comprennent l’acier inoxydable, l’acier résistant à la corrosion et l’acier.

6 minutes pour lire

Types de moteurs électriques et leurs caractéristiques (OLD+URL Redirect)

Les moteurs électriques convertissent l’énergie électrique en énergie mécanique. Ils sont basés sur le principe de l’induction électromagnétique. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, par exemple, comme solution de variateur dans les machines industrielles.

1 minutes pour lire