Informations sur les produits

Sélection de ressorts de traction et de ressorts de compression – aperçu/utilisations/exemples d'application (OLD+URL Redirect)

Les ressorts de traction et les ressorts de compression sont des composants mécaniques qui peuvent être utilisés dans diverses industries.

Cet article est consacré aux ressorts de traction et aux ressorts de compression en fournissant un aperçu et en illustrant leurs diverses utilisations dans le génie mécanique et la construction de machines personnalisées. Le calcul des ressorts n’est pas abordé dans ce blog.

1 minutes pour lire

Rondelles – Types/Utilisations/Avantages et inconvénients (OLD+URL Redirect)

Dans cet article, nous allons vous présenter certaines des nombreuses versions de rondelles. Nous expliquons l’utilisation des rondelles et prenons en compte les avantages et les inconvénients liés aux rondelles. Nous abordons également des matériaux métalliques et plastiques.

1 minutes pour lire

Guides de rails profilés – types/fonction/durée de vie/maintenance/alternatives (OLD+URL Redirect)

Guides de rails profilés : Rejoignez-nous pour découvrir le monde des guides de rails. Notre article met en évidence les différents types de guides de rails profilés et leurs fonctions. Découvrez comment optimiser la durée de vie de l’appareil grâce à une maintenance appropriée et découvrez les alternatives possibles dans ce domaine critique de la technologie de mouvement linéaire.

1 minutes pour lire

Choisir entre des ressorts et des ressorts à gaz

Les ressorts et les ressorts à gaz sont deux des types de ressorts les plus couramment utilisés. Ils stockent les forces et les libèrent quand cela est nécessaire. Mais quel type de ressort convient à quelle application ?

10 minutes pour lire

Roulements à billes d’étanchéité – Joints, rondelles d’étanchéité et rondelles de couvercle

Les roulements à billes sont des composants critiques dans de nombreuses machines et équipements et jouent un rôle central pour le mouvement à faible friction des pièces. La protection basée sur la conception des roulements contre les surcharges et les défaillances dues à la surchauffe, à la contamination et aux influences externes est donc l’une des tâches fondamentales d’un ingénieur de conception. Les roulements à billes peuvent par exemple être scellés ou utiliser des roulements à rouleaux déjà scellés par l’usine pour obtenir la durée de vie la plus longue possible. Pour minimiser la friction et l’usure, il est nécessaire de s’assurer que les roulements sont suffisamment lubrifiés. Dans le cadre de la maintenance, les roulements à billes doivent donc être vérifiés et relubrifiés si nécessaire. Cependant, la technologie industrielle moderne utilise de plus en plus des roulements à billes étanches autolubrifiants ou sans entretien, qui sont déjà équipés par le fabricant d’éléments d’étanchéité et de dépôts de lubrifiant correspondants.

10 minutes pour lire

Équipements de manutention industrielle

Les équipements de manutention garantissent que les matériaux et les produits se déplacent efficacement, en toute sécurité et de manière fiable d’un point à l’autre. De la fabrication à l’entreposage et à l’industrie de l’emballage, les systèmes de manutention sont essentiels pour optimiser les processus et améliorer la productivité. Le blog suivant présente les différents types d’équipements de manutention et leurs avantages spécifiques pour des applications spécifiques. Nous répondons également à la question de savoir quels points jouent un rôle dans le choix du bon système de manutention.

10 minutes pour lire