Informations sur les produits

Isolation thermique – Présentation des classes et des domaines d’application

L’isolation est un sujet clé dans la technologie et l’industrie modernes qui va bien au-delà du simple maintien de la chaleur dans les bâtiments. Qu’il s’agisse de l’isolation électrique des moteurs, de l’isolation thermique des pipelines ou de la protection contre les températures extrêmes dans les processus industriels, une isolation correcte est essentielle à l’efficacité, la sécurité et la durabilité des systèmes et des équipements. En ingénierie électrique, les classes de matériaux isolants jouent un rôle essentiel pour garantir que les machines électriques peuvent fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes. Que sont exactement les matériaux isolants et comment contribuent-ils à accroître l’efficacité et la sécurité des processus industriels ? Vous trouverez les réponses dans l’article suivant.

11 minutes pour lire

Fabrication et options d’application des produits semi-finis en génie mécanique

Les produits semi-finis ou sous-ensembles, sont très importants dans l’industrie. Il s’agit de l’étape intermédiaire entre les matières premières et le produit fini. Par conséquent, ils sont importants pour de nombreuses entreprises dans la fabrication de leurs produits. Sans produits semi-finis, les entreprises devraient traiter elles-mêmes les matières premières de leurs produits. Cet article explique comment les produits semi-finis sont fabriqués et où ils sont utilisés.

8 minutes pour lire

Plaques d’angle et équerres de fixation – Présentation et champs d’application

Différentes forces se produisent sur les connexions d’angle ou de bord des structures, ce qui peut entraîner une flexion ou même une défaillance de la construction en cas de support ou de dissipation insuffisants. Les connexions angulaires peuvent y contribuer et assurer la stabilité. Elles permettent de répartir efficacement les forces et les charges dans les structures de châssis et les structures porteuses. L’article suivant explique les différents types de supports de montage et d’équerres d’angle utilisés dans de nombreuses applications industrielles pour stabiliser les joints angulaires.

11 minutes pour lire

Roue à vis sans fin – Expert en rapport d’engrenage faible bruit

Les roues à vis sans fin jouent un rôle important dans la conception de nombreuses machines et systèmes. Elles offrent des rapports de vitesse élevés et une transmission de couple, tout en prenant peu de place dans les applications mécaniques grâce à leur conception compacte. Afin de trouver la meilleure solution possible pour répondre à vos exigences spécifiques, il est important de sélectionner les bons composants en fonction des spécifications et des exigences de performance requises.

9 minutes pour lire

Tables de positionnement en tant que guide optimal dans la machine – Présentation et applications

Cet article étudie les différents types de tables manuelles et leurs applications. Les tables manuelles sont des tables spéciales utilisées, entre autres, dans l’assurance qualité et la technologie de mesure automatisée pour l’étalonnage et la surveillance des processus.

7 minutes pour lire

Goupilles en porte-à-faux/goupilles de roulement en porte-à-faux - Conception et application

Les goupilles en porte-à-faux/goupilles de roulement en porte-à-faux sont des fixations essentielles qui sont utilisées dans de nombreux systèmes mécaniques pour stocker et connecter les composants rotatifs. Elles agissent comme des points de pivotement et contribuent à la stabilité et à la précision dans les applications d’ingénierie mécanique et d’automatisation. Cet article présente diverses conceptions et exemples d’applications de goupilles en porte-à-faux et de goupilles de roulement en porte-à-faux.

10 minutes pour lire