Galets de cames et rouleaux d’appui – Connaissances de base et utilisation prévue
Des systèmes de convoyeurs aux lignes de production robotisées, les galets de came permettent le mouvement sans effort des charges. Un processus fluide dans la fabrication industrielle et la manutention des matériaux dépend de systèmes de mouvement efficaces et précis. Les galets de came et les rouleaux d’appui jouent un rôle décisif dans ce domaine. En effet, les galets de came et les rouleaux d’appui assurent un guidage fiable du mouvement linéaire. Dans cet article de blog, nous nous penchons sur les connaissances de base de ces composants et étudions leur utilisation prévue dans la pratique industrielle.
Les galets de came et les rouleaux d’appui sont des composants utilisés dans les systèmes et les machines-outils pour guider le mouvement des pièces, pièces à usiner ou outils. Les deux composants sont largement utilisés dans l’industrie en raison de leur haute précision, de leur grande robustesse et de leur faible frottement. Même si les galets de came et les rouleaux d’appui ont un large champ d’application, les rouleaux de roulement revêtus sont généralement utilisés dans la technologie des convoyeurs.
Que sont les rouleaux d’appui ?
Les rouleaux d’appui reposent sur des roulements à rouleaux et sont capables d’absorber à la fois les charges radiales élevées et les charges axiales. Des charges axiales peuvent survenir, par exemple, en raison d’un désalignement ou d’un fonctionnement incliné. La charge axiale admissible dépend du profilage de la bague extérieure et de l’élément roulant utilisé.
Les rouleaux d’appui peuvent être conçus avec ou sans joint et avec une surface de roulement couronnée ou plate. Des rouleaux complets sans cages sont disponibles pour les applications lourdes qui peuvent supporter des charges radiales plus élevées.
Les rouleaux d’appui sont également disponibles en versions avec ou sans bague intérieure, ce qui signifie qu’ils utilisent l’axe lui-même comme surface de roulement ou la bague intérieure, qui est montée sur un essieu.
Connaissances de base sur galets de came
Les galets de came sont des rouleaux d’appui spéciaux qui peuvent être scellés des deux côtés et ont un guide axial. Ils sont équipés d’un boulon d’essieu, qui peut être utilisé pour se fixer aux composants adjacents de la machine.
Souvent, un boulon avec un chemin de roulement renforcé remplace la bague intérieure. Le boulon possède un filetage et est équipé des deux côtés d’une douille hexagonale ou d’une autre forme d’entraînement pour le monter facilement.
Les surfaces du galet came peuvent être fabriquées à partir de différents matériaux pour certaines applications.
Galets de came ou rouleaux d’appui - Quelles sont les différences ?
La différence entre galets de came et les rouleaux d’appui correspond à la manière dont ils sont fixés et la manière dont ils sont conçus. Certaines différences sont expliquées plus en détail ci-dessous :
- Les galets de came peuvent être montés facilement et de manière compacte grâce à leur goujon de rouleau solide. Son anneau extérieur à paroi épaisse peut absorber des charges radiales et axiales élevées. Les rouleaux d’appui n’ont pas de goujon de galet, mais sont montés sur un arbre en porte-à-faux approprié. Les galets de came et les rouleaux d’appui sont conçus pour rouler sur les contre-rouleaux.
- Les galets de came avec roulements à rouleaux cylindriques sont conçus pour des charges permanentes plus élevées, par exemple, tandis que les variantes avec guides de cage conviennent pour des charges radiales plus élevées et des vitesses plus élevées. Les rouleaux d’appui peuvent absorber des charges radiales très élevées, voire brusques, en raison de leur bague extérieure à paroi épaisse. Les rouleaux d’appui sont équipés d’un guide axial et peuvent absorber des forces axiales plus élevées et sont particulièrement adaptés aux applications exemptes de surfaces de course latérales.
- Les rouleaux d’appui sont adaptés aux applications impliquant principalement le support et la stabilisation de charges, telles que les équipements de levage ou les convoyeurs à courroie. Les galets de came sont également utilisés dans les applications où une direction ou une manœuvre précise est requise, ainsi que dans les environnements où l’espace est restreint. Ils sont utilisés dans les unités à cames, les rails de guidage ou les lignes de production automatisées.
- Les galets de came et les rouleaux d’appui peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux. Le matériau a une influence directe sur les caractéristiques et la résistance des rouleaux. Il faut tenir compte de différents facteurs lors de la sélection du matériau en fonction des exigences de l’application, notamment la capacité de charge, les conditions environnementales, l’absorption des chocs ou le comportement d’usure.
Utilisation efficace des galets de came et des rouleaux d’appui
Afin d’obtenir les meilleures performances possibles, les ingénieurs en mécanique doivent sélectionner le bon composant pour l’objectif respectif. Les mouvements linéaires et les mouvements d’angle peuvent être réalisés avec des galets de came et des rouleaux d’appui, c’est la raison pour laquelle ils jouent un rôle très important dans les systèmes de convoyeurs.
Voici quelques exemples d’applications dans la construction de machines spéciales :
- Machines d’emballage : Les galets de came et les rouleaux d’appui sont souvent utilisés dans les systèmes d’emballage pour transporter des marchandises vers le processus d’emballage ultérieur. Ils assurent une manipulation fluide des matériaux, augmentant ainsi l’efficacité du processus de conditionnement.
- Systèmes de convoyeurs pour les charges lourdes : Dans les chaînes d’assemblage et les installations de production, les galets de came et les rouleaux d’appui facilitent le transport des matériaux et des composants, même si les systèmes sont exposés à d’énormes charges de poids. Les rouleaux d’appui sont utilisés pour transporter ces charges et soutenir la courroie transporteuse.
- Systèmes de stockage automatisés et systèmes logistiques : Dans les entrepôts automatisés et les centres logistiques, les galets de came et les rouleaux d’appui facilitent le transport et la distribution des marchandises les plus diverses. Ils garantissent que les courroies des convoyeurs restent sur les rails et ne dévient pas sur le côté.
- Systèmes robotisés : Dans les systèmes robotisés, les galets de came assurent la mobilité et la flexibilité des robots, et permettent un contrôle précis de la direction, en particulier dans les virages. Les rouleaux d’appui, par exemple, offrent une stabilité supplémentaire lors du déplacement et du positionnement de pièces ou de charges mobiles.
Exemple d’application
La table à index à 8 positions est utilisée pour faire pivoter la pièce à usiner dans différentes positions pendant le traitement. Cela permet un traitement efficace et précis de la pièce à usiner dans plusieurs opérations.

Mécanisme de rotation périodique
- (1) Roulement à billes à gorge profonde/double blindage
- (2,3,4) Douilles métalliques
- (5) Écrou fin en U
- (6) Arbre en porte-à-faux/version avec collier de centrage/standard/avec filetage/avec rainure de verrouillage
- (7) Disques en plastique extra-fins/résistants à l’abrasion
- (8) Ressorts de traction/charge très faible/charge faible/charge faible à moyenne/charge moyenne
- (9) Boulons à ressort/surfaces de clavette
- (10) Arbres en porte-à-faux/avec bride/avec rainure de verrouillage
- (11) Cylindre compact
- (12) Ensemble porte-cylindres compact - œillets
- (13.17) Palier à rotule
- (14.18) Précision - pivots/droits/avec bagues d’arrêt
- (15) Cylindre compact
- (16) Ensemble porte-cylindres compact - œillets
- (19) Galets de came/trou hexagonal/sans joint/version couronnée
Fonctionnement :
La table d’index est contrôlée par une avance d’angle qui déplace la table dans les positions souhaitées. Pour ce faire, il suffit de rétracter un cylindre qui retire l’indexeur de la rainure de l’engrenage d’indexation. Ici, les galets de came et les rouleaux d’appui soutiennent la table d’indexation pendant le mouvement et assurent un guidage continu.
Une fois le cylindre rétracté, la griffe du cliquet est activée par l’extrusion et s’engage dans l’engrenage du cliquet, ce qui met la table d’indexation en mouvement. Un ressort de traction garantit que la griffe du cliquet est appuyée contre l’engrenage du cliquet pour assurer une rotation stable.
En outre, la griffe d’indexation est insérée à travers le cylindre dans la rainure du palier d’indexation pour permettre un positionnement rotationnel précis. Une fois la position souhaitée atteinte, le cylindre est rétracté à nouveau pour terminer le processus. De cette manière, le positionnement en rotation de la table d’indexation a lieu pour un traitement efficace de la pièce à usiner.
Entretenez régulièrement les galets de came et les rouleaux d’appui
Les galets de came et les rouleaux d’appui sont relativement faciles à entretenir, c’est la raison pour laquelle ils sont couramment utilisés dans divers domaines industriels.
Veuillez effectuer les tâches de maintenance suivantes pour les rouleaux :
- Il est important de nettoyer régulièrement les surfaces des rouleaux et les rails de roulement pour éliminer la saleté, la poussière ou d’autres contaminants qui pourraient nuire à leur fonctionnement.
- L’introduction de lubrifiants dans les trous de lubrification des roulements à rouleaux contribue à réduire le frottement et à prolonger la durée de vie des rouleaux. Ceci est particulièrement important pour éviter les bruits indésirables et l’usure excessive. Suivez toujours les instructions individuelles fournies par le fabricant du lubrifiant.
- L’alignement correct des rouleaux est essentiel pour assurer un mouvement fluide et efficace des charges. Si nécessaire, réglez l’alignement.