Les traitements de surface les plus solides pour les métaux - Indestructibles, durables et nécessitant peu d’entretien
Les traitements de surface sont un composant important des processus de fabrication industriels modernes. Ils protègent la surface des matériaux et des composants de l’usure, de la corrosion et d’autres influences nuisibles. Le choix du bon traitement de surface dépend largement des exigences relatives à la surface. Vous pouvez utiliser de nombreux traitements de surface différents en fonction de vos besoins. Dans cet article de blog, nous présentons les traitements de surface les plus solides, les plus durs et les plus durables.
Révolutionnez vos applications avec les traitements de surface carbone de type diamant (DLC)
Le carbone de type diamant (DLC) est connu comme étant une surface extrêmement dure à faible friction et il est souvent utilisé dans l’industrie pour protéger les outils, les machines et d’autres surfaces. Il est également largement utilisé dans la technologie médicale, car il présente un très faible risque d’usure des outils.
Le DLC offre de nombreux avantages par rapport aux traitements de surface conventionnels. D’une part, il est très durable et protège les surfaces de la corrosion et de l’usure. D’autre part, il est très lisse et à faible friction, ce qui en fait un très bon choix pour les surfaces qui sont régulièrement touchées. De plus, il s’agit d’un matériau très respectueux de l’environnement, car il ne contient aucune substance nocive et n’a donc aucun effet nocif sur l’environnement.
Le carbone de type diamant est un type de carbone utilisé pour les traitements de surface. Il se compose d’une fine couche de carbone amorphe, qui forme une surface très lisse et dure, très résistante à l’usure, aux rayures et à la corrosion. Il est très résistant aux réactions chimiques, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles. Il peut être appliqué de diverses manières, notamment par pulvérisation, dispersion cathodique, dépôt de plasma et bien plus encore.
Résistant aux projections de soudure (WSR) - La protection optimale contre les projections de soudage
Le travail de soudage dans l’industrie augmente également la nécessité de trouver des produits capables de protéger des effets nocifs des projections de soudage. On peut, par exemple, utiliser des matériaux appelés « résistants aux projections de soudage ». L’une de ces options est le traitement résistant aux projections de soudage.
Le traitement résistant aux projections de soudage est un type de traitement de surface dans lequel un revêtement spécial est appliqué pour empêcher l’adhérence des projections de soudage. Ce revêtement est généralement appliqué principalement pour se protéger de l’adhérence des projections de soudage. Il permet parallèlement d’augmenter la protection contre la corrosion et l’usure.
Les surfaces résistantes aux projections de soudage sont très durables et peuvent être utilisées dans diverses applications.
Il s’agit d’un traitement de surface simple et nécessitant peu d’entretien. Il est rentable, très efficace et offre une haute résistance à la chaleur, au froid et à l’humidité tout en étant facile à manipuler.
Chrome noir basse température (LTBC)
Le revêtement au chrome noir basse température est un traitement de surface innovant appliqué à basse température. Cette technologie fait partie des méthodes les plus modernes et les plus efficaces pour les traitements de surface.
Le chrome noir basse température crée une couche de chrome noir extrêmement résistante et durable. Il est particulièrement adapté au traitement de surface de l’acier. En appliquant du chrome noir basse température, la surface métallique devient plus résistante à l’abrasion et à la corrosion et on peut obtenir de magnifiques tons noirs.
Ce traitement de surface offre une très bonne résistance à la corrosion, à l’abrasion et à l’usure. De plus, ce revêtement est collé de manière permanente à la surface. Il est très robuste et très durable.
Le chrome noir basse température offre un certain nombre d’avantages par rapport aux autres traitements de surface. D’une part, il est plus facile et plus rapide à utiliser que d’autres méthodes, car il est appliqué à basse température. D’autre part, le revêtement est très robuste et présente une longue durée de vie. De plus, le revêtement est très résistant aux contraintes mécaniques et aux influences chimiques.
Le revêtement chromé noir basse température est un traitement de surface très efficace et offre un certain nombre d’avantages. Il ne peut pas s’écailler ou se décoller. Il forme un film uniforme et offre une résistance élevée à la corrosion, à l’abrasion et à l’usure. Cela en fait une option très intéressante pour de nombreuses applications.
Configurez vos pièces d’assemblage
Avec le configurateur MISUMI, vous pouvez configurer librement des roulements, des arbres et d’autres composants.
Sélectionnez le type de composants et définissez les tolérances souhaitées.