Érosion et corrosion en génie mécanique

La corrosion et l’érosion affectent la durée de vie et les performances des composants. Mais quelle est, en réalité, la différence entre l’érosion et la corrosion ? Quels en sont les types ? Et comment contrer ces forces ? L’article suivant examine cela plus en détail.

11 minutes pour lire

Tolérances de forme et de position selon la norme ISO 1101 et la norme japonaise JIS B 0001 : Les informations les plus importantes

Les tolérances de forme et de position sont des spécifications techniques qui garantissent un traitement uniforme des dimensions et des tolérances dans la fabrication. Elles sont principalement utilisées dans la fabrication des composants afin de garantir la précision des pièces.

7 minutes pour lire

Classes de tolérance selon les normes ISO 22081 et DIN ISO 2768 : Utilisation optimisée des tolérances générales

Les tolérances sont un aspect essentiel de la fabrication de pièces mécaniquement mobiles, car elles garantissent une interaction correcte des composants. Les tolérances générales et leurs classes de tolérance sont utilisées pour simplifier les dessins. La norme DIN ISO 2768 spécifie les tolérances. De nombreux ingénieurs de conception utilisent les tolérances générales comme une variation simplifiée des tolérances pour faciliter le processus de conception.

13 minutes pour lire

7 étapes pour sélectionner une roulette pivotante

Les roulettes pivotantes permettent de déplacer des objets de toutes sortes. L’ingénierie mécanique et la conception de l’usine, en particulier, exigent souvent de transporter des objets sur de longues distances. Cela est facile et efficace grâce aux roulettes pivotantes. Cet article présente des critères de sélection importants pour les roulettes pivotantes.

14 minutes pour lire

Propriétés et utilisation des comparateurs à cadran

Les comparateurs à cadran sont des outils essentiels dans la fabrication industrielle et le contrôle qualité. Mais comment en tirer le meilleur parti ? Dans ce blog, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour utiliser au mieux vos comparateurs à cadran : des fonctions les plus importantes à la lecture et à la fixation correctes, en passant par la prévention des erreurs de mesure. Vous obtiendrez également des conseils précieux sur la maintenance, l’entretien et l’étalonnage, afin que vos cadrans fonctionnent avec précision à long terme.

11 minutes pour lire

Les paramètres de moulage par injection plastique les plus importants – Optimisation pour une efficacité maximale

Le processus de moulage par injection de plastique est un élément fondamental de la technologie de fabrication moderne et permet d’obtenir une immense gamme de composants de haute qualité pour une grande variété d’industries. Néanmoins, le parcours du granulat au composant fini présente de nombreux défis. Quels sont composants et paramètres critiques qui jouent un rôle ? Quels sont les problèmes les plus fréquents et comment les résoudre efficacement ? Consulter ce blog pour trouver les réponses.

10 minutes pour lire

Mesures précises des filetages des raccords

Des mesures précises des filetages des raccords sont essentielles pour éviter les fuites coûteuses et les défaillances du système. En lisant notre blog, vous comprendrez quels outils de mesure sont vraiment importants et quelles erreurs fréquentes vous devez absolument éviter lors de la mesure des filetages. En savoir plus et obtenir des conseils utiles pour obtenir des joints sans erreur dans vos applications industrielles.

10 minutes pour lire

Détails des inserts en élastomère pour les accouplements

Les accouplements en élastomère sont un type d’accouplement d’arbre. Ils transfèrent le couple entre deux arbres et effectuent des tâches telles que la transmission de puissance, la compensation des erreurs d’alignement, mais également l’amortissement des chocs et des vibrations. Les accouplements en élastomère assurent une transmission de puissance optimale en utilisant divers matériaux et également en fonction de leurs propriétés et de leur forme. Les propriétés de l’accouplement élastomère respectif empêchent simultanément la transmission des vibrations de l’arbre d’entraînement à l’arbre couplé. L’article suivant aborde ces propriétés, la détermination de la dureté des élastomères et des exemples d’applications.

9 minutes pour lire

Rouleaux et roues à usage industriel – Construction et applications

Dans l’ingénierie mécanique et dans les processus d’automatisation généraux, il est essentiel de transporter les matériaux et les composants de construction rapidement et efficacement d’un point A à un point B. Cela nécessite un guidage et un alignement ciblés le long des chemins de transport. Les rouleaux et les tambours contribuent de manière significative à l’accomplissement de ces fonctions. Cet article étudie les types de matériaux utilisés et les applications spécifiques pour lesquelles des rouleaux sont utilisés.

17 minutes pour lire

Convoyeurs à courroie – Construction, capacité de transport et sélection de la courroie pour des processus optimisés

Les convoyeurs à courroie sont des systèmes de convoyeurs polyvalents qui jouent un rôle essentiel dans l’optimisation des processus de production industrielle. De sa conception de base aux différents types de variateurs en passant par la capacité du convoyeur, ce blog explique comment tirer le meilleur parti de votre convoyeur. Nous examinons également les différentes formes de courroies utilisées sur les convoyeurs à courroie et ce qu’il faut rechercher lors du remplacement des courroies pour assurer un fonctionnement sans heurts dans votre site industriel.

10 minutes pour lire

Ressorts de compression à gaz industriels – Conception, avantages et utilisations

Les ressorts de compression à gaz soutiennent les pièces mobiles ou compensent leur poids. Ils sont utilisés, par exemple, pour les portes, les trappes ou les bras pivotants. Ils peuvent être utiles en particulier dans l’ingénierie mécanique et l’ingénierie d’usine, pour des raisons de sécurité et équiper de trappes certains composants et machines. Les ressorts à gaz permettent de les ouvrir et de les fermer, en particulier sur les trappes et les portes lourdes. Cet article de blog explique comment ils fonctionnent, quelles variantes existent et dans quelles situations les utiliser.

13 minutes pour lire

Convoyeurs à galets, convoyeurs à rouleaux et bandes à rouleaux – Construction, fonction et avantages

Les ingénieurs en manutention utilisent les convoyeurs à rouleaux pour transporter efficacement les produits, les marchandises et les matériaux. Ils sont très précieux, en particulier dans la logistique, mais également dans de nombreux autres secteurs et divers processus de fabrication. Cet article traite de la construction des convoyeurs à rouleaux, de leur fonctionnement ainsi que de leurs variantes.

11 minutes pour lire

Céramique technique en pratique – Vis en céramique, roulements en céramique et roulements hybrides

Les céramiques techniques sont des céramiques utilisées dans des applications techniques spécialisées. En raison de leurs propriétés spéciales, telles que la résistance aux températures élevées et aux produits chimiques, elles sont souvent optimales dans certaines applications, par exemple, les composants en métal. Cet article présente certaines des applications possibles et traite de la composition et de la production des céramiques techniques.

12 minutes pour lire

Équipements de manutention industrielle

Les équipements de manutention garantissent que les matériaux et les produits se déplacent efficacement, en toute sécurité et de manière fiable d’un point à l’autre. De la fabrication à l’entreposage et à l’industrie de l’emballage, les systèmes de manutention sont essentiels pour optimiser les processus et améliorer la productivité. Le blog suivant présente les différents types d’équipements de manutention et leurs avantages spécifiques pour des applications spécifiques. Nous répondons également à la question de savoir quels points jouent un rôle dans le choix du bon système de manutention.

10 minutes pour lire

Roulements à billes d’étanchéité – Joints, rondelles d’étanchéité et rondelles de couvercle

Les roulements à billes sont des composants critiques dans de nombreuses machines et équipements et jouent un rôle central pour le mouvement à faible friction des pièces. La protection basée sur la conception des roulements contre les surcharges et les défaillances dues à la surchauffe, à la contamination et aux influences externes est donc l’une des tâches fondamentales d’un ingénieur de conception. Les roulements à billes peuvent par exemple être scellés ou utiliser des roulements à rouleaux déjà scellés par l’usine pour obtenir la durée de vie la plus longue possible. Pour minimiser la friction et l’usure, il est nécessaire de s’assurer que les roulements sont suffisamment lubrifiés. Dans le cadre de la maintenance, les roulements à billes doivent donc être vérifiés et relubrifiés si nécessaire. Cependant, la technologie industrielle moderne utilise de plus en plus des roulements à billes étanches autolubrifiants ou sans entretien, qui sont déjà équipés par le fabricant d’éléments d’étanchéité et de dépôts de lubrifiant correspondants.

10 minutes pour lire

Choisir entre des ressorts et des ressorts à gaz

Les ressorts et les ressorts à gaz sont deux des types de ressorts les plus couramment utilisés. Ils stockent les forces et les libèrent quand cela est nécessaire. Mais quel type de ressort convient à quelle application ?

10 minutes pour lire

Imprimantes 3D industrielles : composants, configurations et impact sur la qualité de la production

L’impression 3D révolutionne de plus en plus les processus industriels en combinant efficacité et flexibilité. Dans notre blog, vous apprendrez tout sur les matériaux les plus importants, le rôle des filaments et comment les composants personnalisés garantissent précision et fiabilité. Découvrez les erreurs à éviter et la différence du dimensionnement correct des composants de votre imprimante 3D.

11 minutes pour lire

Vis – Présentation de la norme

Il existe différents systèmes de désignation pour les propriétés des vis. Les normes sous-jacentes constituent la base de la classification et de la désignation des types de vis. Cet article présente brièvement certaines des différentes normes de vis et leurs différences et contient une présentation générale des vis en Europe.

21 minutes pour lire

Types d’ajustement et tolérances – Un aperçu

Les tolérances et les ajustements sont essentiels dans l’industrie manufacturière. Au sens technique, les tolérances définissent un écart admissible par rapport à une propriété définie, telle qu’une dimension nominale. Elles permettent de s’assurer que les produits et les composants répondent aux normes de qualité requises.

11 minutes pour lire

Isolation thermique – Présentation des classes et des domaines d’application

L’isolation est un sujet clé dans la technologie et l’industrie modernes qui va bien au-delà du simple maintien de la chaleur dans les bâtiments. Qu’il s’agisse de l’isolation électrique des moteurs, de l’isolation thermique des pipelines ou de la protection contre les températures extrêmes dans les processus industriels, une isolation correcte est essentielle à l’efficacité, la sécurité et la durabilité des systèmes et des équipements. En ingénierie électrique, les classes de matériaux isolants jouent un rôle essentiel pour garantir que les machines électriques peuvent fonctionner de manière fiable dans des conditions extrêmes. Que sont exactement les matériaux isolants et comment contribuent-ils à accroître l’efficacité et la sécurité des processus industriels ? Vous trouverez les réponses dans l’article suivant.

11 minutes pour lire