Fabrication et options d’application des produits semi-finis en génie mécanique

Les produits semi-finis ou sous-ensembles, sont très importants dans l’industrie. Il s’agit de l’étape intermédiaire entre les matières premières et le produit fini. Par conséquent, ils sont importants pour de nombreuses entreprises dans la fabrication de leurs produits. Sans produits semi-finis, les entreprises devraient traiter elles-mêmes les matières premières de leurs produits. Cet article explique comment les produits semi-finis sont fabriqués et où ils sont utilisés.

8 minutes pour lire

Plaques d’angle et équerres de fixation – Présentation et champs d’application

Différentes forces se produisent sur les connexions d’angle ou de bord des structures, ce qui peut entraîner une flexion ou même une défaillance de la construction en cas de support ou de dissipation insuffisants. Les connexions angulaires peuvent y contribuer et assurer la stabilité. Elles permettent de répartir efficacement les forces et les charges dans les structures de châssis et les structures porteuses. L’article suivant explique les différents types de supports de montage et d’équerres d’angle utilisés dans de nombreuses applications industrielles pour stabiliser les joints angulaires.

11 minutes pour lire

Goupilles en porte-à-faux/goupilles de roulement en porte-à-faux - Conception et application

Les goupilles en porte-à-faux/goupilles de roulement en porte-à-faux sont des fixations essentielles qui sont utilisées dans de nombreux systèmes mécaniques pour stocker et connecter les composants rotatifs. Elles agissent comme des points de pivotement et contribuent à la stabilité et à la précision dans les applications d’ingénierie mécanique et d’automatisation. Cet article présente diverses conceptions et exemples d’applications de goupilles en porte-à-faux et de goupilles de roulement en porte-à-faux.

10 minutes pour lire

Roue à vis sans fin – Expert en rapport d’engrenage faible bruit

Les roues à vis sans fin jouent un rôle important dans la conception de nombreuses machines et systèmes. Elles offrent des rapports de vitesse élevés et une transmission de couple, tout en prenant peu de place dans les applications mécaniques grâce à leur conception compacte. Afin de trouver la meilleure solution possible pour répondre à vos exigences spécifiques, il est important de sélectionner les bons composants en fonction des spécifications et des exigences de performance requises.

9 minutes pour lire

Tables de positionnement en tant que guide optimal dans la machine – Présentation et applications

Cet article étudie les différents types de tables manuelles et leurs applications. Les tables manuelles sont des tables spéciales utilisées, entre autres, dans l’assurance qualité et la technologie de mesure automatisée pour l’étalonnage et la surveillance des processus.

7 minutes pour lire

Substances pour l’altération du mouillage de la peinture – Que sont les LABS ?

Les substances qui interfèrent avec la peinture, pour les LABS courts, entraînent de mauvais résultats lors du revêtement des matériaux et des pièces à usiner. Les efforts requis pour les réparations ultérieures sont énormes. Par conséquent, il est important de connaître les sources de LABS dans la production et de prendre des mesures préventives si nécessaire. Les sources de LABS sont présentées ci-dessous et les options d’identification et d’élimination des LABS sont présentées.

10 minutes pour lire

Principes de tolérances dimensionnelles et sélection de l’ajustement

Les tolérances dimensionnelles jouent un rôle déterminant dans la conception mécanique et influencent directement le fonctionnement et la qualité des machines, dispositifs et autres produits mécaniques. Dans la conception mécanique, les tolérances désignent les écarts autorisés par rapport aux dimensions idéales d’un composant ou d’un groupe d’assemblage. Il existe différents systèmes d’ajustement, tels que l’alésage standard et l’arbre standard. Pour plus d’informations sur les classes de tolérance, consultez notre article de blog « Classes de tolérance selon ISO 22081 et DIN ISO 2768 ».

13 minutes pour lire

Comment sélectionner la bonne surface de composant – Connaissances de base sur la rugosité de surface

La rugosité de surface et la dureté de surface sont des propriétés importantes qui doivent être prises en compte lors de la sélection des composants. Il existe diverses méthodes pour mesurer la rugosité ou la rugosité de surface de la surface d’un composant. Cependant, ces mesures doivent souvent être converties en dimension standard.

6 minutes pour lire

Lubrification des entraînements à vis à billes – Lubrifiants, domaines d'application et informations générales

Les entraînements à vis à billes ou les goupilles à billes de recirculation ne doivent jamais être utilisés sans lubrification, sinon leur bon fonctionnement ne peut pas être garanti et leur durée de vie sera réduite. Des lubrifiants tels que de l’huile ou de la graisse lubrifiante peuvent être utilisés pour la lubrification. Cet article explique quel lubrifiant convient pour quelles raisons et comment lubrifier de manière optimale les vis à billes.

13 minutes pour lire

Équipements de test et éléments de positionnement pour les pièces en tôle

Dans cet article de blog, nous examinons de plus près les équipements de test et les éléments de positionnement des pièces en tôle, nous expliquons leur importance pour la qualité de la production et nous examinons leur application en génie mécanique. Le contrôle qualité des pièces en tôle est essentiel pour garantir la qualité des produits et la satisfaction des clients. La précision et l’exactitude sont essentielles dans le génie mécanique et la construction de machines spéciales. Des équipements de test tels que des broches de test, des douilles de positionnement et d’autres éléments de positionnement de haute précision sont utilisés ici, ce qui permet une vérification efficace et fiable des pièces fabriquées.

9 minutes pour lire

Systèmes de préhension pour la manutention des matériaux en génie mécanique

Il est impératif de gérer les techniques de manutention des matériaux et des pièces à usiner, en particulier dans les grandes usines de production et les chaînes de production. En raison du poids seul, il est par exemple presque impossible de déplacer les matériaux manuellement. C’est là que commence la manutention : Les systèmes de préhension ou les courroies de transport, par exemple, facilitent le mouvement et le contrôle des matériaux et augmentent l’efficacité. Dans ce qui suit, nous examinons de plus près les différents systèmes de préhension et la manière dont ils sont utilisés.

15 minutes pour lire

Pièces standard dans la fabrication d’outils – Boutons, leviers et poignées

Les pièces standard sont des éléments de base indispensables dans la fabrication d’outils et de moules. Elles constituent la base de la production de moules, d’outils et de dispositifs précis. Les pièces standard sont des composants standard et sont utilisées pour augmenter l’efficacité, réduire les coûts et assurer l’interopérabilité des processus de fabrication. Cet article décrit la définition des pièces standard, ce qui les distingue des pièces standard et quand les pièces standard telles que les boutons, les leviers et les poignées sont utilisées.

11 minutes pour lire

Normes de sécurité en génie mécanique

Le respect des normes de sécurité en génie mécanique est un élément crucial pour les fabricants, les opérateurs et les autres parties impliquées afin de garantir que les machines et leurs environnements de travail sont conformes aux exigences légales applicables et offrent le degré de sécurité le plus élevé. Par conséquent, la sécurité efficace des machines et des usines est un critère fondamental et constitue la base d’un travail sans accident sur les machines, les usines et les équipements. Cependant, l’évaluation et le test de toutes les pièces demandent généralement beaucoup d’efforts. Les normes de sécurité généralement applicables sont par conséquent un bon moyen de réguler et de vérifier la sécurité des composants et des produits. Dans ce contexte, cet article présente la sécurité des machines et certaines normes et directives de sécurité courantes.

11 minutes pour lire

Commande numérique informatisée – Qu’est-ce que la CNC ?

Les commandes numériques, également dénommées commandes NC, sont des dispositifs de commande ciblée des machines. Elles convertissent les données codées fournies à la commande contrôle NC sur un support de données en commandes de contrôle correspondantes et en séquences de travail et de mouvement résultantes. L’introduction de l’ordinateur a ouvert de nouvelles possibilités pour améliorer les commandes NC et pour les faire progresser en intégrant l’ordinateur aux commandes CNC. Ces deux systèmes sont examinés plus en détail dans cet article. Il aborde en outre la commande PLC, qui est également une approche de contrôle des machines et des équipements industriels et est souvent utilisée en combinaison avec les commandes (C)NC.

12 minutes pour lire

Technologie de mesure – Contrôle qualité par des méthodes de mesure

Dans la fabrication industrielle, la technologie de mesure est un composant fondamental pour la surveillance et le contrôle qualité. Les techniques de mesure industrielles permettent de collecter et de quantifier des données et des informations précises sur les tailles, les propriétés et les caractéristiques des objets. L’article suivant présente l’importance de la technologie de mesure pour l’assurance qualité et certaines méthodes de la technologie de mesure.

10 minutes pour lire

Composants mécaniques pour l’ingénierie d’automatisation

L’ingénierie d’automatisation couvre un large éventail de composants et de technologies qui travaillent ensemble pour automatiser et optimiser les processus et les machines. Les composants mécaniques constituent l’un des éléments de base de la mise en œuvre des systèmes automatisés. Ces composants comprennent des actionneurs, des capteurs, des systèmes de transmission mécanique et d’autres éléments mécaniques nécessaires au mouvement, au contrôle et à la surveillance des systèmes et des machines. Cet article présente les bases de l’automatisation et de l’ingénierie d’automatisation et explique les situations dans lesquelles on utilise les composants mécaniques.

11 minutes pour lire

Bibliothèque inCAD Library - Source d’inspiration du concepteur

La bibliothèque inCAD est une bibliothèque complète pour les concepteurs offrant de nombreux exemples d’applications. La bibliothèque fournit gratuitement des exemples d’application des fonctions ou des possibilités de produits. Chaque exemple d’application contient une liste de pièces proposée par MISUMI avec des informations sur la quantité requise pour l’exemple. Pour les concepteurs, les modèles CAO servent de source d’inspiration pour les modifier, les ajouter de manière significative et les adapter à leurs propres machines ou systèmes.

9 minutes pour lire

Pièces fraisées en tant que composants librement configurables grâce à la fabrication sur commande – Flexibilité de la fabrication contractuelle

La fabrication sur commande (Make-to-Order, MTO) est le processus de production classique destiné à la production personnalisée. Fabrication sur commande signifie fabrication contractuelle. Dans le cadre de ce processus, la production a lieu en fonction des exigences individuelles du client et ne commence qu’après le passage de la commande par le client. Contrairement à la fabrication sur stock (Make-to-Stock, MTS), où les niveaux de production et de stock sont prédéterminés, les composants MTO ne sont fabriqués qu’après réception d’une commande client.

9 minutes pour lire

Pièces tournées – Composants sur commande (MTO) configurables avec précision

Les pièces et composants tournés sur commande (MTO) sont un élément important de l’industrie manufacturière moderne. Fabrication sur commande signifie fabrication contractuelle. Cela signifie que la production ne commence que lorsqu’une commande spécifique est disponible. Contrairement à la fabrication pour le stock (MTS), dans laquelle les produits sont fabriqués pour le stock, les composants MTO ne sont fabriqués qu’après réception de la commande.

8 minutes pour lire

Comportement vibratoire intrinsèque des ressorts

En génie mécanique, les ressorts de tension et de compression jouent un rôle important dans la conception des systèmes, applications et utilisations mécaniques. Les propriétés des ressorts, telles que leur force de retour et leur constante de ressort, influencent les performances et la fonctionnalité des machines. Afin de comprendre ces propriétés et le comportement vibratoire des systèmes à ressort, cet article examine les relations physiques entre les systèmes à ressort et la relation entre la fréquence naturelle et la résonance.

9 minutes pour lire