DIN, EN, ISO, JIS

Tolérances de forme et de position selon la norme ISO 1101 et la norme japonaise JIS B 0001 : Les informations les plus importantes

Les tolérances de forme et de position sont des spécifications techniques qui garantissent un traitement uniforme des dimensions et des tolérances dans la fabrication. Elles sont principalement utilisées dans la fabrication des composants afin de garantir la précision des pièces.

7 minutes pour lire

Classes de tolérance selon les normes ISO 22081 et DIN ISO 2768 : Utilisation optimisée des tolérances générales

Les tolérances sont un aspect essentiel de la fabrication de pièces mécaniquement mobiles, car elles garantissent une interaction correcte des composants. Les tolérances générales et leurs classes de tolérance sont utilisées pour simplifier les dessins. La norme DIN ISO 2768 spécifie les tolérances. De nombreux ingénieurs de conception utilisent les tolérances générales comme une variation simplifiée des tolérances pour faciliter le processus de conception.

13 minutes pour lire

Comparaison des aciers en génie mécanique avec d’autres normes telles que JIS et AISI

Il existe différents systèmes de désignation pour les propriétés de l’acier. Les normes sous-jacentes constituent la base de la classification et de la désignation des nuances d’acier à l’aide des numéros du matériau. Dans cet article, nous comparons les qualités d’acier classées selon DIN/EN/ISO avec leurs homologues respectifs dans JIS (norme industrielle japonaise).

8 minutes pour lire