Classes de résistance à la traction des vis et écrous en acier inoxydable

La résistance à la traction de l’acier et de l’acier inoxydable est un paramètre essentiel en matière de capacité de charge et de sécurité des joints filetés. Elle est composée de deux paramètres clés pour les vis en acier en fonction desquels il est facile de déterminer la résistance à la traction et la limite d’élasticité. Cependant, à partir d’une certaine taille, les vis en acier inoxydable et les écrous en acier inoxydable sont marqués d’une combinaison de lettres et de chiffres (par ex. A4-80). La combinaison lettre-numéro disposée devant le trait d’union attribue la vis ainsi marquée à un groupe de matériaux et à un groupe d’acier et fournit des informations sur les propriétés de base du matériau de la vis. Le chiffre 80 à droite du trait d’union indique la classe de résistance. Cet article montre comment utiliser la classe de résistance des boulons en acier inoxydable pour déterminer leurs limites d’utilisation et fournir un aperçu de la capacité de charge des classes de résistance typiques.

11 minutes pour lire

Circuits pneumatiques et schémas de circuits pneumatiques - Principes de base de l’ingénierie des fluides

Cet article présente les principes de base de la pneumatique, des circuits pneumatiques et des schémas de circuits pneumatiques. La pneumatique est une branche de l’ingénierie des fluides qui traite de l’air comprimé et de son application dans différents systèmes. La technologie de commande pneumatique est utilisée dans de nombreux secteurs industriels, tels que la manutention, la robotique ou le transport.

15 minutes pour lire

Tutoriel : Coefficients d’expansion des matériaux - Théorie des sciences des matériaux

Les coefficients d’expansion des matériaux jouent un rôle crucial dans la science des matériaux. Les coefficients d’expansion décrivent comment les dimensions d’un matériau changent sous l’influence des fluctuations de température. Cet article fournit une introduction complète au sujet, y compris les bases de l’expansion thermique, les facteurs d’influence et diverses méthodes de mesure. Nous comparons également les coefficients d’expansion typiques des classes de matériaux et expliquons leur utilisation dans diverses industries. Enfin, nous abordons les contraintes thermiques et les moyens de prévenir les dommages causés par les différences de température dans les matériaux.

14 minutes pour lire

Calcul du centre de masse - avec des exemples

Le calcul du centre de masse est une étape importante dans de nombreuses tâches d’ingénierie mécanique et dans la conception des machines et des composants. Le centre de masse indique l’endroit où le poids d’un corps est concentré et permet ainsi de déterminer les forces et les moments dans le système. Cet article présente les bases du calcul du centre de masse et fournit des exemples concrets.

9 minutes pour lire

Entraînement linéaire - Conversion de la rotation en translation

Un entraînement linéaire convertit les mouvements de rotation en mouvements linéaires et vice versa. Les actionneurs linéaires sont des composants clés pour la commande du mouvement dans de nombreux systèmes mécaniques et l’ingénierie mécanique. Cette conversion est souvent nécessaire pour transformer la puissance et le mouvement générés par les moteurs et autres équipements rotatifs en mouvement linéaire. Le variateur peut être fabriqué industriellement avec des moteurs ou manuellement. Cet article présente des concepts couramment utilisés et répertorie les critères de conception. Enfin, nous explorerons des exemples d’applications en ingénierie mécanique.

8 minutes pour lire

Calculs de la conception du ressort

Les ressorts sont des composants mécaniques capables de stocker et de restituer l’énergie de tension générée par le travail de traction, d’allongement ou de compression du ressort, sous forme d’énergie de déformation ou de tension. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, allant de petits composants électroniques jusqu’à de grandes machines industrielles. Pour que le ressort remplisse correctement sa fonction, il doit être correctement conçu. À cette fin, des paramètres tels que la constante du ressort et la course du ressort sont calculés.

9 minutes pour lire

Sélection des aimants

Les aimants jouent un rôle essentiel dans les applications industrielles. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, allant des moteurs électriques aux capteurs et actionneurs. Cependant, choisir le bon aimant pour une application spécifique nécessite une compréhension approfondie des propriétés magnétiques, des matériaux et des caractéristiques de conception.

16 minutes pour lire

Types, propriétés et installation des ancrages à usage intensif

Les ancrages à usage intensif constituent une forme spécialisée d’ancrages métalliques. Leur capacité de charge est pratiquement illimitée lorsqu’il existe une interaction optimale entre le système utilisé et le substrat compatible. Les ancrages à usage intensif, dotés d’une capacité de charge très élevée, sont utilisés dans des environnements industriels tels que la construction de machines. L’article suivant fournit des informations sur les différents types d’ancrages à usage intensif, leurs utilisations et leurs méthodes de fixation.

13 minutes pour lire

Goupilles d’arrêt - Bouchons à ressort et goupilles fendues - Formes et dimensions

Les bouchons à ressort et les goupilles fendues (également appelées goupilles d’arrêt) sont des éléments de verrouillage destinés à différentes applications. Ils sont souvent utilisés pour les connexions de boulons comme élément de verrouillage simple et détachable et sont utilisées pour sécuriser la force axiale. La force axiale n’est pas la charge principale sur le connecteur. L’élément de verrouillage sert principalement à maintenir l’assemblage. La force axiale est donc souvent plus petite de plusieurs ordres de grandeur que la force radiale sur le boulon. Cet article aborde les principes de verrouillage des joints de boulonnage avec des goupilles d’arrêt, ainsi que des exemples d’application des différents éléments de verrouillage en génie mécanique, et les critères de sélection de ces éléments.

12 minutes pour lire

Guides pour rails profilés - Outil de sélection pour guides linéaires

Le choix du bon guide pour rail profilé a un impact durable sur les performances et la longévité des machines et des équipements. Mais comment trouver le bon système parmi un large éventail d’options ? Consultez notre blog pour voir les critères vraiment importants, les types de charge et les exigences de précision aux conditions environnementales et d’installation. Nous vous présentons une approche structurée pour vous aider à prendre des décisions éclairées et à optimiser les performances de vos applications sur le long terme.

12 minutes pour lire

Guides pour rails profilés - Normes de précision des guides pour rail profilés MISUMI

Qu’est-ce qui fait d’un guide pour rail profilé de guidage linéaire le premier choix pour un contrôle précis et résilient du mouvement ? Dans notre blog, vous en apprendrez davantage sur la conception, les différentes versions, les tolérances dimensionnelles et les paramètres clés, tels que le parallélisme en cours d’exécution, la précharge et la lecture axiale. Nous montrons comment ces caractéristiques fonctionnent parfaitement ensemble pour garantir la plus grande précision et durabilité, et comment vous pouvez mieux adapter ces composants à vos besoins.

14 minutes pour lire

Manomètres - Notions de base, types et fonction des manomètre de pression

Les manomètres sont des instruments et des dispositifs utilisés en métrologie pour mesurer la pression dans un système. Ils sont basés sur les principes physiques de l’hydraulique ou de la pneumatique.

12 minutes pour lire

Pièces détachées standard et leur importance pour l’industrie

Les pièces détachées standardisées sont des composants fabriqués selon une norme spécifique. Elles font partie intégrante de l’industrie moderne, car elles offrent un certain nombre d’avantages. Cet article explique ce que sont les pièces détachées standardisées et les avantages et inconvénients qu’elles apportent.

12 minutes pour lire

Douilles de perçage - Avantages/Types/Application/Aperçu des normes

Les douilles de perçage sont un élément important de l’usinage des pièces à usiner. Elles sont utilisées pour guider l’outil d’alésage de manière sûre et précise et pour garantir un forage exact. Cet article explique les avantages, les types, les applications et un aperçu des normes relatives aux douilles de perçage.

11 minutes pour lire

Arbres linéaires : extrémités d’arbre et options de montage pour arbres linéaires

Les mécanismes de fixation des arbres linéaires ou des arbres de guidage dans les systèmes mécaniques nécessitent une planification minutieuse. Différentes extrémités d’arbre permettent différentes options de montage. Cet article fournit un aperçu des extrémités d’arbre disponibles et répond à la question de savoir quels supports d’arbre ou options de support d’arbre sont disponibles et où ils sont appropriés. Dans ce cadre, nous examinons également en détail les types de paliers fixes et flottants pour les arbres.

15 minutes pour lire

Types et applications des jeux de colliers et des bagues de serrage

Les jeux de colliers et les bagues de serrage sont des composants essentiels en ingénierie mécanique. Leur fonction est de fixer les composants de la machine dans une position spécifique sur un arbre ou un axe. Cet article présente différentes versions, des critères de sélection et des domaines d’application.

8 minutes pour lire

Manchons d’écartement et disques d’écartement – Matériaux et formes

Les manchons d’écartement et les disques d’écartement sont des éléments importants pour l’assemblage et la conception de solutions d’ingénierie. Ils effectuent plusieurs tâches : Ce sont des entretoises, elles répartissent les forces incidentes, sécurisent les composants et sont nécessaires pour les ajustements de précision. Outre les rondelles métalliques classiques, cet article traite également d’autres formes spéciales et options de configuration, telles que les plaques rondes.

19 minutes pour lire

Paliers lisses - Économies de coûts avec des produits rentables

Les chaînes de valeur industrielles sont de plus en plus axées sur les coûts de fabrication et de maintenance. Les coûts de maintenance représentent une part importante des coûts d’exploitation récurrents d’un système. Des composants de haute qualité et faciles à entretenir permettent de maintenir ces coûts aussi bas que possible tout en garantissant la qualité requise. Cependant, la planification et la conception n’ont pas toujours besoin de compter sur le composant le plus coûteux. À l’aide de l’analyse ABC, les produits et les composants peuvent être classés en tant que pièces ABC en fonction de leur part de valeur et de leur importance dans la chaîne de valeur. Les articles les plus rentables sont les articles dits C ou pièces C. Ils représentent une faible part de la valeur, mais sont nécessaires en grande quantité. Ces pièces ont un grand potentiel pour réduire les coûts. Cela vaut la peine de les étudier de plus près. Pour de nombreuses applications, les articles rentables constituent une bonne alternative aux articles coûteux. Cependant, un prix bas ne doit pas nécessairement signifier une perte de qualité ; le domaine d’application des articles rentables peut être limité, par exemple, par une précision souvent inférieure. Cet article vous explique comment optimiser l’utilisation des pièces C, telles que les paliers lisses, de manière rentable, ainsi que les critères de sélection à privilégier pour garantir leur qualité.

13 minutes pour lire
Diamètre d'arbre idéal et déviant
Diamètre d'arbre idéal et déviant

Arbres linéaires : Normes de précision pour les arbres linéaires MISUMI

Les arbres linéaires sont un sous-ensemble de guides linéaires et fournissent stabilité et précision aux systèmes de mouvement linéaire. Des exigences de précision variables sont placées sur des arbres linéaires pour garantir que les mouvements sont transférés à faible friction, avec précision et fiabilité. Ces exigences spécifient l’arrondi, la rectitude, la perpendicularité ainsi que la concentricité de l’arbre linéaire. MISUMI propose des arbres linéaires en versions standard et de précision. Dans cet article, vous découvrirez les différentes caractéristiques, quand utiliser chaque variante et des explications sur les exigences de précision.

15 minutes pour lire