Tolerances

Diamètre d'arbre idéal et déviant
Diamètre d'arbre idéal et déviant

Arbres linéaires : Normes de précision pour les arbres linéaires MISUMI

Les arbres linéaires sont un sous-ensemble de guides linéaires et fournissent stabilité et précision aux systèmes de mouvement linéaire. Des exigences de précision variables sont placées sur des arbres linéaires pour garantir que les mouvements sont transférés à faible friction, avec précision et fiabilité. Ces exigences spécifient l’arrondi, la rectitude, la perpendicularité ainsi que la concentricité de l’arbre linéaire. MISUMI propose des arbres linéaires en versions standard et de précision. Dans cet article, vous découvrirez les différentes caractéristiques, quand utiliser chaque variante et des explications sur les exigences de précision.

15 minutes pour lire

Limites de traitement et normes de précision pour les pièces en tôle

Les pièces en tôle sont utilisées dans notre vie quotidienne et dans l’industrie dans une large gamme d’applications. Pour que ces pièces en tôle fabriquées soient utilisées de manière interopérable, elles doivent être conformes à certaines normes de précision et limites d’usinage. Elles concernent des paramètres et tolérances spécifiques, notamment la largeur, la longueur, l’épaisseur et les tolérances géométriques. Les spécifications doivent être prises en compte lors de la fabrication de pièces en tôle. Ce qui suit examine en détail diverses normes et limites.

11 minutes pour lire

Tolérances de forme et de position selon la norme ISO 1101 et la norme japonaise JIS B 0001 : Les informations les plus importantes

Les tolérances de forme et de position sont des spécifications techniques qui garantissent un traitement uniforme des dimensions et des tolérances dans la fabrication. Elles sont principalement utilisées dans la fabrication des composants afin de garantir la précision des pièces.

7 minutes pour lire

Classes de tolérance selon les normes ISO 22081 et DIN ISO 2768 : Utilisation optimisée des tolérances générales

Les tolérances sont un aspect essentiel de la fabrication de pièces mécaniquement mobiles, car elles garantissent une interaction correcte des composants. Les tolérances générales et leurs classes de tolérance sont utilisées pour simplifier les dessins. La norme DIN ISO 2768 spécifie les tolérances. De nombreux ingénieurs de conception utilisent les tolérances générales comme une variation simplifiée des tolérances pour faciliter le processus de conception.

13 minutes pour lire

Types d’ajustement et tolérances – Un aperçu

Les tolérances et les ajustements sont essentiels dans l’industrie manufacturière. Au sens technique, les tolérances définissent un écart admissible par rapport à une propriété définie, telle qu’une dimension nominale. Elles permettent de s’assurer que les produits et les composants répondent aux normes de qualité requises.

11 minutes pour lire