DIN, EN, ISO, JIS

Goupilles d’arrêt - Bouchons à ressort et goupilles fendues - Formes et dimensions

Les bouchons à ressort et les goupilles fendues (également appelées goupilles d’arrêt) sont des éléments de verrouillage destinés à différentes applications. Ils sont souvent utilisés pour les connexions de boulons comme élément de verrouillage simple et détachable et sont utilisées pour sécuriser la force axiale. La force axiale n’est pas la charge principale sur le connecteur. L’élément de verrouillage sert principalement à maintenir l’assemblage. La force axiale est donc souvent plus petite de plusieurs ordres de grandeur que la force radiale sur le boulon. Cet article aborde les principes de verrouillage des joints de boulonnage avec des goupilles d’arrêt, ainsi que des exemples d’application des différents éléments de verrouillage en génie mécanique, et les critères de sélection de ces éléments.

12 minutes pour lire

Tolérances de forme et de position selon la norme ISO 1101 et la norme japonaise JIS B 0001 : Les informations les plus importantes

Les tolérances de forme et de position sont des spécifications techniques qui garantissent un traitement uniforme des dimensions et des tolérances dans la fabrication. Elles sont principalement utilisées dans la fabrication des composants afin de garantir la précision des pièces.

7 minutes pour lire

Classes de tolérance selon les normes ISO 22081 et DIN ISO 2768 : Utilisation optimisée des tolérances générales

Les tolérances sont un aspect essentiel de la fabrication de pièces mécaniquement mobiles, car elles garantissent une interaction correcte des composants. Les tolérances générales et leurs classes de tolérance sont utilisées pour simplifier les dessins. La norme DIN ISO 2768 spécifie les tolérances. De nombreux ingénieurs de conception utilisent les tolérances générales comme une variation simplifiée des tolérances pour faciliter le processus de conception.

13 minutes pour lire

Comparaison des aciers en génie mécanique avec d’autres normes telles que JIS et AISI

Il existe différents systèmes de désignation pour les propriétés de l’acier. Les normes sous-jacentes constituent la base de la classification et de la désignation des nuances d’acier à l’aide des numéros du matériau. Dans cet article, nous comparons les qualités d’acier classées selon DIN/EN/ISO avec leurs homologues respectifs dans JIS (norme industrielle japonaise).

8 minutes pour lire