Pièces normalisées

Pièces détachées standard et leur importance pour l’industrie

Les pièces détachées standardisées sont des composants fabriqués selon une norme spécifique. Elles font partie intégrante de l’industrie moderne, car elles offrent un certain nombre d’avantages. Cet article explique ce que sont les pièces détachées standardisées et les avantages et inconvénients qu’elles apportent.

12 minutes pour lire

Manchons d’écartement et disques d’écartement – Matériaux et formes

Les manchons d’écartement et les disques d’écartement sont des éléments importants pour l’assemblage et la conception de solutions d’ingénierie. Ils effectuent plusieurs tâches : Ce sont des entretoises, elles répartissent les forces incidentes, sécurisent les composants et sont nécessaires pour les ajustements de précision. Outre les rondelles métalliques classiques, cet article traite également d’autres formes spéciales et options de configuration, telles que les plaques rondes.

19 minutes pour lire

Raccords de tuyauterie – Types et applications

Les raccords de tuyauterie sont utilisés pour connecter solidement les tuyaux, les tubes et les tuyaux en tissu. Ils sont utilisés aussi bien dans les systèmes pneumatiques que dans les systèmes hydrauliques et autres systèmes de transport de fluides. Cependant, des raccords et adaptateurs spécifiques sont également disponibles pour les tuyauteries sous vide. En tant que composant clé de ces systèmes, il est essentiel que les raccords de tuyauterie assurent une connexion fiable et sécurisée des composants et empêchent durablement l’entrée ou la sortie de liquides ou de gaz. Cet article présente différents types de raccords de tuyauterie et leurs utilisations idéales et vous aide à choisir le meilleur raccord pour votre application

13 minutes pour lire

Clavettes et cales coniques – Normes et standards

Les clavettes et les cales coniques sont deux types d’éléments de liaison couramment utilisés dans l’industrie mécanique. Elles permettent de créer une connexion par serrage entre deux composants. Dans cet article, nous examinerons plus en détail ces deux types d’éléments et expliquerons leurs domaines d’application.

8 minutes pour lire

Bagues d’arrêt type C – Guide d’achat

Les bagues d’arrêt sont des composants cruciaux dans de nombreuses machines et systèmes, servant à fixer les roulements, arbres, boulons et autres pièces. Un type couramment utilisé est la bague d’arrêt type C, fabriquée selon la norme japonaise JIS. Dans cet article, vous en apprendrez davantage sur les bagues d’arrêt type C et la norme JIS.

9 minutes pour lire

Filetage de tubes – Normes et dimensions standard

Cet article présente les dimensions standard des filetages de tubes et leur importance. Les tubes filetés assurent une connexion sûre et étanche entre les pièces de tuyauterie et les composants adjacents. Dans l’industrie, de nombreuses normes sont appliquées, telles que DIN/ISO, JIS, BSP, NPT ou BSW.

12 minutes pour lire