Utilisation du produit

Comment une imprimante 3D industrielle est-elle conçue et quels rôles ses pièces - arbres, courroies dentées et cadres - jouent-elles (OLD+URL Redirect)

L’impression 3D a révolutionné la fabrication industrielle et la construction de prototypes. Cette technologie produit des objets couche par couche à partir d’un modèle numérique. Constituée des principaux composants : En plus d’un cadre, d’une tête d’impression, d’un lit d’impression, d’une unité de commande, d’arbres, de courroies dentées et de moteurs, une imprimante 3D typique nécessite généralement également un certain nombre d’accessoires. Mais comment fonctionne exactement une imprimante 3D industrielle ? Cet article met en évidence la structure et la fonction des composants les plus importants et cite brièvement certains domaines d’application.

1 minutes pour lire

7 étapes pour sélectionner une roulette pivotante

Les roulettes pivotantes permettent de déplacer des objets de toutes sortes. L’ingénierie mécanique et la conception de l’usine, en particulier, exigent souvent de transporter des objets sur de longues distances. Cela est facile et efficace grâce aux roulettes pivotantes. Cet article présente des critères de sélection importants pour les roulettes pivotantes.

14 minutes pour lire

Propriétés et utilisation des comparateurs à cadran

Les comparateurs à cadran sont des outils essentiels dans la fabrication industrielle et le contrôle qualité. Mais comment en tirer le meilleur parti ? Dans ce blog, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour utiliser au mieux vos comparateurs à cadran : des fonctions les plus importantes à la lecture et à la fixation correctes, en passant par la prévention des erreurs de mesure. Vous obtiendrez également des conseils précieux sur la maintenance, l’entretien et l’étalonnage, afin que vos cadrans fonctionnent avec précision à long terme.

11 minutes pour lire

Les paramètres de moulage par injection plastique les plus importants – Optimisation pour une efficacité maximale

Le processus de moulage par injection de plastique est un élément fondamental de la technologie de fabrication moderne et permet d’obtenir une immense gamme de composants de haute qualité pour une grande variété d’industries. Néanmoins, le parcours du granulat au composant fini présente de nombreux défis. Quels sont composants et paramètres critiques qui jouent un rôle ? Quels sont les problèmes les plus fréquents et comment les résoudre efficacement ? Consulter ce blog pour trouver les réponses.

10 minutes pour lire

Mesures précises des filetages des raccords

Des mesures précises des filetages des raccords sont essentielles pour éviter les fuites coûteuses et les défaillances du système. En lisant notre blog, vous comprendrez quels outils de mesure sont vraiment importants et quelles erreurs fréquentes vous devez absolument éviter lors de la mesure des filetages. En savoir plus et obtenir des conseils utiles pour obtenir des joints sans erreur dans vos applications industrielles.

10 minutes pour lire

Lubrification des entraînements à vis à billes – Lubrifiants, domaines d'application et informations générales

Les entraînements à vis à billes ou les goupilles à billes de recirculation ne doivent jamais être utilisés sans lubrification, sinon leur bon fonctionnement ne peut pas être garanti et leur durée de vie sera réduite. Des lubrifiants tels que de l’huile ou de la graisse lubrifiante peuvent être utilisés pour la lubrification. Cet article explique quel lubrifiant convient pour quelles raisons et comment lubrifier de manière optimale les vis à billes.

13 minutes pour lire