Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGPR8-30 |
SGPR8-40 |
SGPR8-50 |
SGPR8-60 |
SGPR8-70 |
SGPR8-[30-70/10] |
SGPR8-LC[30-69.5/0.5] |
SGPR8-LC[70.5-80/0.5] |
SGPR10-30 |
SGPR10-40 |
SGPR10-50 |
SGPR10-60 |
SGPR10-70 |
SGPR10-80 |
SGPR10-[30-80/10] |
SGPR10-LC[30-79.5/0.5] |
SGPR10-LC[80.5-100/0.5] |
SGPR13-40 |
SGPR13-50 |
SGPR13-60 |
SGPR13-70 |
SGPR13-80 |
SGPR13-90 |
SGPR13-100 |
SGPR13-[40-100/10] |
SGPR13-LC[30-99.5/0.5] |
SGPR13-LC[100.5-120/0.5] |
SGPR16-40 |
SGPR16-50 |
SGPR16-60 |
SGPR16-70 |
SGPR16-80 |
SGPR16-90 |
SGPR16-100 |
SGPR16-110 |
SGPR16-120 |
SGPR16-[40-120/10] |
SGPR16-LC[30-119.5/0.5] |
SGPR16-LC[120.5-140/0.5] |
SGPR20-50 |
SGPR20-60 |
SGPR20-70 |
SGPR20-80 |
SGPR20-90 |
SGPR20-100 |
SGPR20-110 |
SGPR20-120 |
SGPR20-[50-120/10] |
SGPR20-LC[30-119.5/0.5] |
SGPR20-LC[30-120/5] |
SGPR20-LC[120.5-140/0.5] |
SGPR20-LC[130-140/5] |
SGPR25-60 |
SGPR25-70 |
SGPR25-80 |
SGPR25-90 |
SGPR25-100 |
SGPR25-110 |
SGPR25-120 |
SGPR25-[60-120/10] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Alterations | D (Post diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 30 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 40 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 50 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 8 | 70 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 8 | 30 ~ 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 8 | - | 30 ~ 69.5 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 8 | - | 70.5 ~ 80 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 30 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 40 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 50 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 70 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 10 | 80 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 10 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 10 | - | 30 ~ 79.5 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 10 | - | 80.5 ~ 100 | ||
1 | Devis | 10 | No | 13 | 40 | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | No | 13 | 50 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 60 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 70 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 80 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 90 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 13 | 100 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 13 | 40 ~ 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 13 | - | 30 ~ 99.5 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 13 | - | 100.5 ~ 120 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 40 | - | |
1 |
Devis
Stock | 10 | No | 16 | 50 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 60 | - | |
1 |
Devis
Stock | 10 | No | 16 | 70 | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | No | 16 | 80 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 90 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 16 | 100 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 110 | - | |
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 16 | 120 | - | |
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | 40 ~ 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | - | 30 ~ 119.5 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 16 | - | 120.5 ~ 140 | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 50 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 20 | 60 | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | No | 20 | 70 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 20 | 80 | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | No | 20 | 90 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 20 | 100 | - | ||
1 | Disponible | Devis | 10 | No | 20 | 110 | - | |
1 | Devis | 10 | No | 20 | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | 50 ~ 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 30 ~ 119.5 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 30 ~ 120 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 120.5 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 20 | - | 130 ~ 140 | ||
1 | Devis | 10 | No | 25 | 60 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25 | 70 | - | ||
1 |
Devis
Stock | 10 | No | 25 | 80 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25 | 90 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25 | 100 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25 | 110 | - | ||
1 | Devis | 10 | No | 25 | 120 | - | ||
1 | Devis | 10 | Yes | 25 | 60 ~ 120 | - |
Loading...
Type | Pins | Tolerance range | 5μm | Pin type | Detachable |
---|---|---|---|---|---|
Material | SUJ2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Alterations
D (Post diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles